Doskonale rozumieją to najlepsi, dlatego firma BIAWAR, lider rynku elektrycznych ogrzewaczy wody, na stanowisku spawalniczym zainstalowała centralę filrtowentylacyjną firmy Klimawent S.A. z Gdyni, wyposażoną w nowoczesne silniki ABB.
Urządzenia filtrowentylacyjne są przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Są niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali, malowania proszkowego, obróbki żeliwa oraz podczas innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Jednym z liczących się producentów tego typu rozwiązań jest gdyńska spółka Klimawent, która od 1992 roku buduje swoja pozycję, osiągając w ostatnich latach pozycję lidera rynku. Eksportuje swoje wyroby na rynki europejskie, amerykańskie i rynki bliskiego wschodu.
– Przygotowujemy także rozwiązania dla największych polskich firm produkcyjnych. Każde zlecenie to indywidualnie opracowywany projekt, zależny od stanowiska, ilości zanieczyszczonego powietrza i specjalnych wymagań odbiorcy – tłumaczy Łukasz Waligórski- projektant z firmy Klimawent . – Wszystkie rozwiązania są dziełem autorskim naszego zespołu konstruktorów, a produkcja odbywa się w naszym zakładzie produkcyjnym pod kontrolą technologów.

Wysokie wymagania związane z ekologią
Łukasz Waligórski podkreśla, że produkty Klimawentu mają kilka podstawowych cech: są skuteczne, ciche w eksploatacji, przyjazne środowisku oraz energooszczędne. Dlatego też wszystkie specjalistyczne podzespoły dobiera się ze szczególną uwagą.
– Od kilku lat dostarczamy do Klimawentu nasze silniki, które są wykorzystywane w centralach filtrowentylacyjnych – mówi Grzegorz Kopyść, Inżynier Sprzedaży, ekspert ds. efektywności energetycznej ABB. – Ich specjalny typoszereg spełnia oczekiwania naszego partnera, ponieważ są to urządzenia wysokosprawne, niezawodne, a przede wszystkim efektywne energetycznie. Dzięki temu spełniają wysokie wymagania związane z ekologią i kosztami eksploatacji, co oznacza, że ich zastosowanie obniża rachunki za prąd, a także emisję CO2.
Sztandarowym produktem firmy Klimawent są urządzenia z grupy UFO-A-N przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Składają się z komór filtracyjnych oraz wentylatorów o różnych wydajnościach nominalnych, zależnie od typu urządzenia. Na potrzeby tej linii produktowej ABB dostarcza silniki o mocach 11 kW, 15 kW, 18,5 kW oraz 22 kW.

Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-A-20000-N Gdańska Stocznia Remontowa 
Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-A-20000-N Gdańska Stocznia Remontowa
Deklaracja prowadzenia działalności w sposób zgodny z ideą Zrównoważonego Rozwoju, będącej połączeniem rentowności i społecznej odpowiedzialności biznesu zobowiązuje, dlatego z propozycją współpracy zwróciła się do firmy Klimawent białostocka spółka NIBE-BIAWAR. Celem działań miało być zabezpieczenie strefy spawania przed uciążliwym i szkodliwym zapyleniem. Zdecydowano o zastosowaniu urządzenia filtrowentylacyjnego UFO-A-20000-N.
Największy w Polsce i wciąż się rozwija
Białostocka firma BIAWAR ma ponad półwieczną tradycję. w 2000 roku znalazła inwestora – szwedzką firmę NIBE. Dzisiaj NIBE-BIAWAR to największy w Polsce producent zaawansowanych technologicznie rozwiązań grzewczych do domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i usługowych. Firma cały czas się rozwija, niedawno w Podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej uruchomiła nowy zakład produkcyjny. Stąd też wspomniany kontrakt.
– Na zapytanie ofertowe firmy BIAWAR przygotowaliśmy odpowiednie rozwiązanie, wykorzystując silnik firmy ABB. Po naszej stronie był projekt całego systemu, jego przygotowanie i montaż, pozostałą część instalacji BIAWAR przygotował we własnym zakresie – opowiada o kontrakcie Łukasz Waligórski. – Dla naszego klienta to jeden z najważniejszych elementów infrastruktury technicznej, ponieważ spawanie w ich procesie produkcyjnym to jedna z najważniejszych technologii. W nowej fabryce będą powstawać podgrzewacze wody BIAWAR, kotły peletowe PELLUX oraz pompy ciepła NIBE.
Cztery lata to dopiero początek
Klimawent to spółka o ogromnym potencjalne. Zatrudnia ponad 160 osób i specjalizuje się w urządzeniach do filtrowentylacji całych hal, jak również odciągów stanowiskowych. – Oferujemy wiele innowacyjnych rozwiązań, na przykład nasze urządzenia są wyposażone w filtry nabojowe gromadzące cząsteczki pyłu na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza – tłumaczy Łukasz Waligórski. Poza tym, gdyńska firma ma w swoje ofercie także odsysacze spalin samochodowych, pochłaniacze dymu tytoniowego, systemy automatycznego odśnieżania dachów TIR-ów, oraz jako uzupełnienie oferty – akcesoria wentylacyjne.
– Klimawent stosuje nasze silniki w kilku typoszeregach urządzeń filtrowentylacyjnych, a nasza współpraca systematycznie się rozszerza – mówi Grzegorz Kopyść. Nie ukrywa, że współpraca trwająca już ponad cztery lata to tak naprawdę dopiero początek. Klimawent cały czas rozwija bowiem swoje produkty, coraz chętniej wykorzystując podzespoły ABB.
– Wspólnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami. Na przykład teraz analizujemy możliwość zastosowania pakietów napędowych z silnikami SynRM IE5 i falownikiem ACH 580. To realne korzyści -oszczędność energii dla użytkownika końcowego, bo pakiet napędowy SynRM gwarantuje doskonałą wydajność sterowania we wszystkich zastosowaniach, również w branży HVAC.
tekst: Sławomir Dolecki ,
zdjęcia: dzięki uprzejmości Klimawent S.A. oraz Nibe-Biawar Sp. z o.o.