Europejska trasa „ABB European Pulp&Paper Tour” rozpoczęła się 9 czerwca 2021 r. w niemieckim Zellcheming. W swoim tournée po Europie ta wyjątkowa platforma demonstracyjna odwiedziła już m.in.: Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwecję i Czechy. Do Polski przyjedzie w momencie, gdy branża boryka się z rosnącymi cenami surowców – energii, paliwa oraz drewna i celulozy. W ciągu ostatniego pół roku cena masy celulozowej wzrosła o ponad 45 proc., a tektury o ponad 90 proc. rok do roku. W takich warunkach rynkowych rozwiązania poprawiające wydajność, zmniejszające zużycie energii i zasobów, stają się istotne jak nigdy wcześniej.
Wizyta ciężarówki bezpośrednio na terenach zakładów produkcyjnych daje firmom z branży możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami dla papierni przyszłości bez żadnego zaangażowania własnych środków, bez konieczności organizowania podróży i czasochłonnych spotkań. Na dużej, modułowej platformie można zobaczyć w działaniu całe spektrum cyfrowych rozwiązań, począwszy od pomiarów parametrów masy celulozowej, papieru oraz produktu końcowego, poprzez sterowanie procesem produkcyjnym na wszystkich jego etapach, a na optymalizacji procesu produkcyjnego oraz zwiększaniu efektywności kończąc.
– Przemysł celulozowo-papierniczy obecnie koncentruje się na optymalizacji procesu produkcyjnego. W środowisku wysokiej konkurencyjności zakłady papiernicze chcą osiągnąć najlepsze wyniki i wysoką jakość przy zachowaniu efektywnego kosztowo procesu produkcji. Rozwiązania ABB pomagają im realizować ten cel, a nasza prezentacja to okazja, by jeszcze lepiej poznać już dostępne rozwiązania i innowacje, które zbliżają zakłady do wizji przyszłości – mówi Robert Szol, dyrektor obszaru sprzedaży, Przemysł Papierniczy, który zaprezentuje klientom technologie ABB podczas trasy demonstracyjnej w Polsce.
ABB European Pulp&Paper Tour to nie tylko mobilna platforma demonstracyjna, ale i koncepcja otwartej współpracy, okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w przyjaznym, interaktywnym środowisku. To także miejsce dyskusji na temat idei papierni 4.0, prowadzonej zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi.

fot. arch. ABB 
fot. arch. ABB 
fot. arch. ABB 
fot. arch. ABB
Po wizycie w Polsce, ciężarówka ABB uda się do kolejnych krajów, w tym do Finlandii, Wielkiej Brytanii i Turcji. Jednak do Polski wkrótce wróci, ponieważ cały cykl wizyt w ramach „ABB European Pulp&Paper Tour” planowany jest na okres 5 lat.
- Ciężarówka ABB z sukcesem zawitała dotychczas do wielu naszych klientów w Stanach Zjednoczonych, natomiast od blisko roku jej lokalna wersja sukcesywnie odwiedza kraje europejskie. W Polsce prezentacje rozwiązań ABB odbędą się w papierniach naszych klientów, co oszczędza ich czas i pozwala na poznanie technologii oraz możliwości optymalizacji papierni w miejscu ich pracy, bez konieczności dojazdu – dodaje Robert Szol.
Prezentowane technologie obejmują:
ABB Ability™ Suite - pakiet cyfrowych rozwiązań dla przemysłu celulozowo-papierniczego do optymalizacji wydajności papierni. System wykorzystuje dane uzyskane z procesu produkcyjnego do śledzenia wskaźników KPI i ich prezentacji na intuicyjnej i przyjaznej użytkownikowi wizualizacji.
ABB Ability™ Management Execution System (MES) - aplikacja obejmująca pełen proces zarządzania, począwszy od zamówień, poprzez planowanie produkcji, gospodarkę magazynową oraz zarządzanie jakością. System zapewnia wydajność i przejrzystość, które są potrzebne do optymalizacji procesu produkcyjnego.
Rozwiązania dla centralnej sterowni - przyjazne użytkownikowi rozwiązanie, koncentruje się na operatorze, zapewniając bezpieczniejszą, szybszą i wydajniejszą pracę.
W pełni zintegrowany system sterowania ABB Ability™ - system 800xA demo prezentuje zintegrowane środowisko operatorskie w ramach systemów: DCS, QCS, APC, Safety i PMD (sterowania napędami maszyn papierniczych). Dzięki temu operator otrzymuje wizualizację oraz możliwość sterowania całym procesem z jednego miejsca.
Zaawansowane rozwiązania sterowania procesem (APC) - szeroka gama aplikacji APC, takich jak np. Wet End Control, które pomagają stabilizować i optymalizować wydajność procesu produkcyjnego.
Systemy kamerowe - systemy używane do wykrywania wad papieru (Web Imaging System) oraz monitoringu procesu produkcyjnego (Web Monitoring System), które umożliwiają skuteczne rozwiązywanie problemów operacyjnych, redukcję kosztów, a także zwiększają wydajność maszyn papierniczych oraz poprawiają jakość produktu końcowego.
Zautomatyzowane pomiary parametrów materiałów - ABB L&W Autoline zapewnia powtarzalność pomiarów oraz redukuje błędy pomiarowe. Wyniki pomiarów uzyskujemy znacznie szybciej w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami pomiarowymi (stand alone).
Pomiary procesowe - innowacyjne rozwiązania używane do wykonywania dokładnych pomiarów oraz optymalizacji procesu produkcyjnego.
Chcesz umówić wizytę ciężarówki ABB w swojej papierni? Skontaktuj się z nami.