- Partnerstwo wykorzysta wgląd w dane i wiedzę specjalistyczną, aby zmniejszyć zużycie energii w systemie chłodzenia i wentylacji CERN nawet o 15%
- ABB i CERN stworzą cyfrowych bliźniaków wspierających diagnostykę online i maksymalizujących wydajną i niezawodną pracę systemu
- Wnioski i najlepsze praktyki będą udostępniane publicznie, aby inne projekty chłodzenia i wentylacji na dużą skalę mogły znaleźć nowe sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej
CERN, jeden z wiodących światowych instytutów badawczych w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, i ABB nawiązały współpracę, aby określić, w jaki sposób poprawić efektywność energetyczną systemów chłodzenia i wentylacji wykorzystywanych do eksperymentów laboratoryjnych w swoim zakładzie w pobliżu Genewy w Szwajcarii. Partnerstwo będzie również działać jako plan dla innych energochłonnych instytucji badawczych, które chciałyby zmniejszyć swój ślad środowiskowy i poprawić niezawodność.
Niekomercyjny projekt zademonstruje, w jaki sposób wgląd w dane dostarczane przez ABB Ability Digital Powertrain oraz wiedzę serwisową można wykorzystać do podejmowania lepszych decyzji dotyczących oszczędzania energii i zwiększania niezawodności w dużych obiektach badawczych. Obecnie silniki używane do zasilania pomp, wentylatorów, sprężarek i wież chłodniczych odpowiadają za 20 procent całkowitego zużycia energii w CERN, czyli około 260 gigawatogodzin.
„Nasze partnerstwo w zakresie innowacji pomaga nam wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo dzięki naszej pracy przesuwającej granice nauki i inżynierii w CERN” – powiedział Han Dols, dyrektor ds. rozwoju biznesu i przedsiębiorczości w CERN. „Nawiązaliśmy współpracę z ABB, aby wygenerować wnioski, które pomogą zmniejszyć nasz własny ślad energetyczny, ponieważ nadal testujemy ekstremalne warunki w tak dużym zakładzie. Mamy również nadzieję, że zainspirujemy inne duże placówki naukowe i przemysł do tego samego i w związku z tym zgodziliśmy się z ABB na publiczne udostępnienie wniosków z tego projektu”.
Mari E. Haapala, kierownik ABB Motion Digital, powiedziała: „Nasze partnerstwo z CERN pokaże, co można osiągnąć dzięki wnioskom z cyfrowych ocen energii i usług monitorowania stanu, które umożliwią mądrzejsze podejmowanie decyzji dotyczących elektrycznego sprzętu rotującego w dużym ośrodku naukowym . Jako partner CERN z niecierpliwością czekamy aby ich wesprzeć w cyfrowej podróży ku energooszczędnej przyszłości”.
Partnerstwo umożliwi gromadzenie cyfrowych danych dotyczących wydajności z setek przemysłowych silników elektrycznych i aplikacji. Analiza przeprowadzona przez ekspertów ABB pozwoli dokładnie określić, gdzie i ile energii można zaoszczędzić, dostosowując harmonogramy i obciążenia lub modernizując silniki o wysokiej sprawności i napędy o zmiennej prędkości (VSD). Zazwyczaj takie podejście może przynieść 15 procent lub więcej oszczędności energii.

Dane będą również wykorzystywane do monitorowania stanu w celu utrzymania niezawodności systemu chłodzenia i wentylacji. Na przykład wykryją wibracje, które pojawiają się, gdy zbliża się koniec żywotności komponentów. Umożliwi to inżynierom CERN proaktywne planowanie konserwacji i ochronę dostępności systemów chłodzenia, gdzie 30-minutowa nieplanowany przestój może przerwać eksperyment na 48 godzin. Przejście z konserwacji reaktywnej na konserwację predykcyjną obniży również koszty konserwacji.
Zespół stworzy również cyfrowych bliźniaków systemu. Umożliwi to CERN przeprowadzanie zaawansowanej diagnostyki i testowania scenariuszy offline, ponieważ planuje rozwój w celu dostosowania chłodzenia do nowych eksperymentów i infrastruktury. Ostatecznym wynikiem projektu jest mapa drogowa, która umożliwi CERN osiągnięcie przyszłych oszczędności energii i zmniejszenie ich wpływu na środowisko.
oryginalny tekst: ABB Ability™ digital solutions to help CERN boost energy efficiency of critical cooling systems