ABB zdobywa nagrodę Red Dot dla robota przemysłowego FlexPacker

  • Kompaktowa konstrukcja FlexPackera, jakość, innowacyjność i koncepcja skoncentrowanej produktywności zdobywają prestiżową nagrodę
  • Pierwszy robot przemysłowy typu Delta, który zdobył nagrodę Red Dot

Robot IRB 390 FlexPacker® typu Delta (o kinematyce równoległej) firmy ABB zaprojektowany do ultraszybkiego pakowania został wybrany do nagrody „Red Dot Product Design Award” - to drugi robot ABB, który otrzymał tę prestiżową nagrodę w dwóch kolejnych latach.  

Międzynarodowy konkurs „Red Dot Design Awards” wyróżnia osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa produktów, a jury - składające się z ponad 50 międzynarodowych ekspertów w dziedzinie wzornictwa - co roku testuje i ocenia tysiące zgłoszeń. W 2022 roku jury Red Dot Award szukało produktów, które charakteryzują się jakością wzornictwa i wysokim stopniem innowacyjności - atrybuty, które od początku były podstawą rozwoju FlexPackera. Nagroda odzwierciedla znaczenie projektowania w robotyce, ponieważ coraz więcej zautomatyzowanych rozwiązań jest wprowadzanych w celu współpracy z ludźmi i uzupełnienia pracy wykwalifikowanych pracowników, aby uczynić produkcję bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną. 

- Jestem zachwycony, że IRB 390 FlexPacker otrzymał tę prestiżową nagrodę - powiedział Marc Segura, dyrektor globalnego biznesu Robotyki ABB. - Ściśle współpracowaliśmy z naszymi klientami i opracowaliśmy robota, który mógłby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na większą ilość produktów pakowanych na półkach. W rezultacie opracowaliśmy innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie szybkość, ładowność i sprawność, aby pomóc klientom uczynić ich linie bardziej elastycznymi i zdolnymi do radzenia sobie z rozwojem produkcji niskoobjętościowej, wysokomieszanej i o większej ładowności. Dzięki czystej, prostej i nowoczesnej estetyce IRB 390 został zaprojektowany tak, aby wzbudzać zaufanie użytkowników.
  • Roy Fraser, Global Product Manager of ABB Robotics

Robot FlexPacker typu Delta został zaprojektowany specjalnie do ultraszybkiej, wysokopłatnej kompletacji i efektywnego pakowania towarów o wadze do 15 kg. Podczas jego opracowywania szczególny nacisk położono na opakowania gotowe na półkę, w których produkty mogą być umieszczane w pozycji pionowej, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla segmentu żywności i napojów, farmacji i opakowań konsumenckich. Wyposażony w cztery lub pięć osi, gdzie piąta oś służy do reorientacji punktu w zakresie pobierania i odkładania (pionowo lub poziomo) zwiększa jego elastyczność, dzięki czemu pakowanie zbiorcze jest szybsze i bardziej wydajne.

Wygląd FlexPackera odzwierciedla jego funkcjonalność, a biała powłoka lakiernicza sprawia, że jest on zarówno estetyczny, jak i łatwy do utrzymania w czystości. Bardzo mało powierzchni poziomych i prosty, geometryczny kształt zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń, pomagając mu zachować szybkość i precyzję działania.

Doceniony przez sędziów za „czyste wzornictwo, jakość i innowacyjność” FlexPacker może pochwalić się dwoma nowymi przeguby, które zapewniają większą swobodę. W wyniku radykalnego przeprojektowania równoległych ramion standardowego robota typu Delta, przeguby te oferują zwiększoną sztywność, aby wytrzymać dodatkowe obciążenia, co pozwala FlexPackerowi na podnoszenie większej ilości lub cięższych przedmiotów, lub używanie większych, bardziej wyrafinowanych chwytaków. Przeguby są uszczelnione, dzięki czemu nie wymagają konserwacji przez cały okres użytkowania robota.

Robot FlexPacker typu Delta jest trzecim robotem ABB, który zdobył nagrodę Red Dot za wzornictwo, po robocie współpracującym GoFaTM, który został nagrodzony w 2021 roku i dwuramiennym robocie współpracującym YuMi®, nagrodzonym w 2011 roku. FlexPacker jest pierwszym przemysłowym robotem typu Delta, który zdobył tę nagrodę i odpowiada na rosnący trend rozwiązań typu „pick and place”, oszczędzając miejsce poprzez zastąpienie dwóch sześcioosiowych robotów jedną pięcioosiową jednostką.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp