Elektrownia Zhuhai, należąca do Guangdong Zhuhai Power Station Co Ltd, jest dwuczęściową elektrownią węglową o mocy 600 megawatów (MW), zlokalizowaną w prowincji Guangdong w Chinach. Wytwarza około 3,9 miliarda kWh energii elektrycznej rocznie, co zaspokaja zapotrzebowanie na energię w Jinwan District Gaolan Port Economic Zone w mieście Zhuhai.
Konserwacja predykcyjna poprawia niezawodność dzięki wglądowi w dane i ekspertyzie
Zakład odsiarczania borykał się z nieplanowanymi przestojami. Dla miasta Zhuhai skutkowalo to przerwami w zasilaniu z powodu awarii niektórych silników zakładu, innych niż ABB, w związku z czym poszukiwano rozwiązań, które poprawiłyby dostępność i niezawodność sprzętu. Elektrownia Zhuhai była w stanie usprawnić swoją działalność i wydłużyć czas pracy bez przestojów poprzez rozwiązania cyfrowe, które zapewniają wgląd w dane i wiedzę specjalistyczną poprzez ABB Ability™ Condition Monitoring dla układów napędowych, co jest możliwe dzieki inteligentnemu czujnikowi ABB Ability™. Usługi ABB Ability™ Condition Monitoring oferują spersonalizowane podejście do poprawy czasu pracy, bezpieczeństwa i wydajności sprzętu, umożliwiając wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.

Inteligentne czujniki zainstalowano na 34 krytycznych silnikach pomp, wentylatorów i mieszalników innych producentów niż ABB w elektrowni Zhuhai. Czujniki te mierzyły kluczowe parametry z powierzchni sprzętu, umożliwiając klientowi monitorowanie zmiennych operacyjnych i wskaźników stanu zużycia. Obejmuje to na przykład dostępność, liczbę uruchomień, warunki pracy, temperaturę, prąd, wibracje i zdarzenia błędów.
Zebrane dane są analizowane, aby zapewnić inteligentny wgląd w działania dokonywane w fabryce w celu lepszego zarządzania ich pompami, wentylatorami i mieszalnikami, co pozwala im na bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne działanie.
Wiedza specjalistyczna ABB ma kluczowe znaczenie w dostarczaniu tych informacji, pozwalając elektrowni Zhuhai na podejmowanie decyzji, na których silnikach należy skoncentrować swoją uwagę, aby zwiększyć ich dostępność.
Czas sprawności znacznie się wydłużył, odkąd zakład zaczął korzystać z usług monitorowania stanu ABB. Klient może teraz przeanalizować dane, a następnie podjąć świadomą decyzję, unikając nieplanowanych przestojów. Poprawiło to ogólną niezawodność ich aplikacji działających w zakładzie, zwiększyło wydajność produkcji i obniżyło koszty. Dodatkową korzyścią było również zwiększenie bezpieczeństwa pracowników za pomocą zdalnego monitoringu. Sukces tego udoskonalenia technicznego został opublikowany w Journal of „China Plant Engineering” w 2019 roku.
Usługi ABB Ability™ Condition Monitoring umożliwiają łatwy dostęp do danych z urządzeń znajdujących się w trudno dostępnych lub niebezpiecznych lokalizacjach. Monitorowanie stanu umożliwia użytkownikom zdalne monitorowanie stanu silników i generatorów, wykrywanie wczesnych oznak potencjalnych problemów i planowanie działań konserwacyjnych w celu uniknięcia nieplanowanych przestojów.
tekst oryginalny: ABB’s digital solutions help Zhuhai power plant to improve their uptime