ABB i MAN Energy Solutions współpracują, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię w Nowej Zelandii

Zespół Serwisu Systemów Napędowych ABB współpracuje z MAN Energy Solutions Switzerland Ltd. w celu zwiększenia produkcji na stacji produkcyjnej Pohokura w Taranaki w Nowej Zelandii.

MAN Energy Solutions jest wiodącym na świecie dostawcą wielkootworowych silników wysokoprężnych i gazowych oraz maszyn wirnikowych. Firma MAN Energy Solutions z siedzibą w Niemczech zatrudnia około 14 000 osób w ponad 120 lokalizacjach na całym świecie.

Z pomocą Serwisu Systemów Napędowych ABB firma MAN Energy Solutions zwiększy produkcję największej elektrycznie napędzanej głowicy sprężarkowej w nowozelandzkiej fabryce Pohokura, położonej około 4,5 km od wybrzeża Taranaki. Gaz i płyny ze zbiornika są przesyłane rurami do lądowego zakładu produkcyjnego, gdzie gaz jest oddzielany od resztek wody i lekkiego oleju. Złoże posiada ostateczne rezerwy wydobywalne wynoszące 1,227 miliardów stóp sześciennych lub 1435 PJ gazu oraz 61 milionów baryłek ropy i kondensatu. Złoże jest eksploatowane od 2006 roku iw szczytowym momencie pokrywało około 40% zapotrzebowania Nowej Zelandii na gaz. Produkcja odbywa się za pośrednictwem Stacji Produkcyjnej Pohokura, która jest zdalnie sterowana z biura New Plymouth w Taranaki w Nowej Zelandii.

Pomimo wyzwań i ograniczeń związanych z COVID-19, zespół Serwisu Systemów Napędowych ABB w Nowej Zelandii przeprowadził pomyślne uruchomienie wyposażenia układu napędowego ABB, które zostało dostarczone z ABB Drives w Szwajcarii do Stacji Produkcyjnej Pohokura (należącej do OMV i Todd Energy). Ltd), która znajduje się na wybrzeżu, 20 km na północ od New Plymouth. Stacja produkcyjna istnieje od 2006 roku i działa jako zdalnie zarządzany obiekt z główną dyspozytornią zlokalizowaną w biurze OMV New Plymouth.

MAN był głównym wykonawcą zaangażowanym przez OMV w dostawę i instalację sprzętu dla projektu Sprężarki i współpracował z ABB w celu uruchomienia na miejscu wyposażenia zespołu napędowego ABB*. Projekt Sprężarek został podjęty w celu rozszerzenia wydobycia ropy i gazu w tym miejscu. Pakiet mechaniczny sprężarki dostarczony przez firmę MAN został zaprojektowany w celu zwiększenia produkcji na stacji produkcyjnej Pohokura.  

*Układ napędowy ABB dostarczony do MAN Energy Solutions Switzerland Ltd.  

  • Transformator VSD 11kV/6x1920V, 5 MVA, olejowy
  • VSD ACS5000 6kV, 10MVA, chłodzony cieczą z zewnętrznym wentylatorem lamelowym
  • Silnik AMI800L4A 6kV, 10MW, chłodzony powietrzem Zakres prac odbiorowych i nadzór nad montażem
  • Bieżący serwis i wsparcie

Ta instalacja jest największą zasilaną elektrycznie sprężarką głowicową zainstalowaną w Nowej Zelandii i jedną z pierwszych instalacji podłączonych do zdalnego systemu ABB Ability™ Condition Monitoring for Drives, umożliwiającego klientowi i ABB monitorowanie wydajności i stanu napędów za pośrednictwem rozwiązań usługowych połączonych z chmurą. Zbierając i analizując informacje bezpośrednio z napędów, wykorzystuje się technologie chmurowe, aby pomóc zrozumieć i przewidzieć potencjalne przestoje, umożliwiając planowanie usług serwisowych w odpowiednim czasie. Podczas gdy dane są zawsze dostępne, eksperci serwisowi ABB współpracują z klientem, aby pomóc w analizie danych i zdefiniowaniu kroków w celu ciągłego doskonalenia operacji.  

Ze względu na lockdown COVID-19 w 2020 r. planowana obecność inżyniera ABB zajmującego się napędami średniego napięcia nie mogła zostać zrealizowana. W związku z tym prace związane z uruchomieniem napędów zostały przeprowadzone przez lokalnych inżynierów ABB, przy czym zdalne wsparcie zapewniało wsparcie napędów średniego napięcia ABB w Singapurze. Ponieważ ABB jest firmą globalną, tego typu wyzwania są przezwyciężane, a optymalna obsługa klienta wciąż jest możliwa do osiągnięcia.  

Henrik Mosser, dyrektor generalny OMV w Nowej Zelandii, podkreśla zalety projektu. „Umożliwia dostęp do dodatkowych rezerw gazu i zwiększa produkcję, zapewniając ciągłość pracy stacji produkcyjnej na optymalnym poziomie”.  Stacja produkcyjna Pohokura jest dojrzałym polem gazowym w Taranaki, a złoże Pohokura jest znaczącym producentem, który zaspokaja zapotrzebowanie na gaz w Nowej Zelandii.

tekst oryginalny: ABB and MAN Energy Solutions collaborate to help meet New Zealand’s energy demand consumption

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp