Każda z dwóch szczelnych i samodzielnych central klimatyzacyjnych jest wyposażona w wentylator, który ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia precyzyjnej kontroli temperatury i wilgotności w pomieszczeniach sterylnych półprzewodników mocy Hitachi ABB Power Grids w Lenzburgu w Szwajcarii. Produkowanie cienkich płytek krzemowych w celu wytwarzania bardzo czułych półprzewodników mocy i modułów wymaga środowiska wolnego od kurzu. Nawet najmniejsze zanieczyszczenie lub zmiana środowiska może zrujnować całą produkcję.

Obie centrale pracują przy częściowym obciążeniu. Jeśli jedna jednostka ulegnie awarii lub wymaga naprawy, zakład może zwiększyć prędkość drugiej jednostki, aby zapewnić ciągłą pracę. Na każdym silniku wentylatora zamontowany jest inteligentny czujnik ABB AbilityTM, który zdalnie śledzi jego stan.
„Większość wentylatorów znajduje się w samodzielnych centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub wieżach chłodniczych”, mówi Thomas Keusch, kierownik zakładu w fabryce półprzewodników Hitachi ABB Power Grids w Lenzburgu w Szwajcarii. „Bezpośredni dostęp nie jest możliwy bez wyłączenia centrali wentylacyjnej. Możliwość monitorowania stanu tych silników oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani do przewidywania i planowania naszych potrzeb konserwacyjnych”.
Pięćdziesiąt pięć innych silników wentylatorów, sprężarek i pomp, wraz z pięcioma napędami o zmiennej prędkości, mają również zdalne monitorowanie stanu. Dzięki temu zakład może zdalnie sprawdzić działanie i stan całego układu napędowego za pośrednictwem zintegrowanego, kompleksowego portalu. Dzięki takim danym można zoptymalizować wydajność systemu, a czynności konserwacyjne zaplanować zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, a nie według ogólnych harmonogramów. Można obniżyć koszty konserwacji i uniknąć nieplanowanych przestojów.

„Dzięki zintegrowanemu monitorowaniu i analizie wszystkich zasobów układu napędowego nasi klienci mogą bardziej skoncentrować się na tym, co jest dla nich naprawdę ważne – produkcji najwyższej klasy półprzewodników mocy” – mówi Ronald Wenger, Lider Cyfryzacji w biznesie systemów napędowych w Szwajcarii.
tekst oryginalny: Remote condition monitoring protects clean room environment | ABB