ABB otrzymało zamówienie od Stadler Valencia o wartości 170 milionów dolarów na zasilenie ponad 300 nowych pociągów i lokomotyw z wysoce efektywną energetycznie technologią trakcyjną . Będą wykorzystywane w różnych europejskich sieciach kolejowych do modernizacji i wzmacniania transportu kolejowego w krajach takich jak Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy czy Austria, a także w niektórych europejskich korytarzach kolejowych. Większość tych zamówień została zaksięgowana w III kwartale 2022 r. Zakres dostaw obejmuje przekształtniki trakcyjne i silniki ABB do zasilania pociągów.
Duża część pociągów, które będą napędzane przez technologie ABB, bazuje na modelu tramwajowo-pociągowym CITYLINK firmy Stadler, bezbarierowej rodzinie lekkich pojazdów szynowych, zaprojektowanej specjalnie, aby połączyć centrum miasta z jego obszarem metropolitalnym bez przesiadek, zapewniając bezpieczną i bardzo wygodną podróż. CITYLINK oferuje wszechstronne rozwiązania dla przewoźników kolejowych, ponieważ mogą być one eksploatowane w sieci tramwajowej, a także na liniach głównych, z prędkością do 100 km/h. Technologie ABB w ramach tych zamówień będą również zasilać lokomotywy do transportu towarów.
Wszystkie te różne pociągi będą zasilane przez systemy trakcyjne będące częścią rodziny ABB Bordline®. Systemy te przetwarzają energię elektryczną z napowietrznej linii energetycznej na odpowiednie napięcie i częstotliwość do napędzania silników trakcyjnych. Przetwornice wybrane dla CITYLINK połączą całą elektronikę zasilania – napęd i zasilanie pomocnicze – w jednej obudowie, minimalizując masę pojazdu, oszczędzając energię i ułatwiając konserwację. Kompaktowe przekształtniki Bordline®, które mają być instalowane w lokomotywach, zostaną dodatkowo zoptymalizowane w celu zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia kosztów cyklu życia.
Rozwiązania trakcyjne ABB są w stanie uwzględnić specyfikę projektową pociągów, a także środowisko operacyjne, w tym warunki klimatyczne i dalsze wymagania wpływające na warunki eksploatacji pociągów, zapewniając wysoki poziom wydajności operatorom w różnych lokalizacjach geograficznych. „Cieszymy się, że dzięki tym projektom możemy tworzyć przyszłość zrównoważonej mobilności. Wprowadzenie naszych technologii trakcyjnych do nowych pociągów oznacza zwiększenie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i dostępności systemu transportu pociągów w Europie i Wielkiej Brytanii. Bardzo doceniamy nieustanne zaufanie Stadlera do naszych technologii i doświadczenia w branży trakcyjnej. Z niecierpliwością czekamy na współpracę ze Stadlerem przy projektowaniu pociągów przyszłości”. powiedział Edgar Keller, Prezes Dywizji Trakcji ABB.
ABB jest wiodącym dostawcą innowacyjnych technologii trakcyjnych dla transportu, oferującym pełną gamę rozwiązań do magazynowania energii napędowej, pomocniczej i akumulatorowej dla nowych pojazdów, a także do modernizacji.
Operatorzy korzystają z niestandardowych rozwiązań trakcyjnych zaprojektowanych z myślą o optymalnej ogólnej wydajności, efektywności energetycznej i minimalizacji kosztów eksploatacji.
tekst oryginalny: https://new.abb.com/news/detail/95503/abb-wins-170-million-in-orders-to-enhance-europes-railway-network