Europejska firma zajmująca się recyklingiem odpadów poprawia dyspozycyjność i wydłuża cykl życia swoich aktywów dzięki ABB

Europejska firma zajmująca się recyklingiem odpadów poprawia dyspozycyjność i wydłuża cykl życia swoich aktywów dzięki ABB

Galloo NV, wiodąca belgijska firma zajmująca się recyklingiem metali żelaznych i nieżelaznych, poinformowała o znacznym wydłużeniu czasu pracy bez przestojów i wydłużeniu cyklu życia maszyn, przy zwrocie z inwestycji wynoszącym zaledwie jeden rok, opierając się na analizie danych i wiedzy serwisowej oferowanej przez ABB

Podstawową działalnością Galloo jest odzyskiwanie i recykling złomu. Dla nich cyrkularny model biznesowy jest ich podstawową misją, ponieważ planują osiągnąć 100% waloryzację odpadów poprzez ponowne wykorzystanie i recykling na surowce wtórne. Co roku firma poddaje recyklingowi ponad 1 mln ton stali i 60 000 ton różnych innych metali. Dzięki tak ogromnym zdolnościom przetwórczym Galloo jest jedną z najważniejszych firm recyklingowych w Europie.

Plan recyklingu Galloo; Prawa autorskie: Equans
Plan recyklingu Galloo; Prawa autorskie: Equans
center

Galloo posiada duży asortyment aktywów, w tym wiele silników i pomp. Właściwa konserwacja i zarządzanie są niezbędne, aby te maszyny działały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu zapewnienia prawidłowego działania przeprowadzano okresowe kontrole w ustalonych odstępach czasu. Jednak Galloo nie mógł zapobiec nieoczekiwanemu zatrzymaniu niektórych urządzeń, co spowodowało tymczasowe zatrzymanie procesu recyklingu. Te przestoje to nie tylko strata pieniędzy i czasu, ale także zakłócają procesy biznesowe i planowanie konserwacji.

Na początku 2019 r. Galloo uruchomiło cyfrowy projekt pilotażowy, monitorując trzy ze swoich silników za pomocą ABB AbilityTM Condition Monitoring dla układów napędowych. Firma, przekonana o zaletach analizy danych w czasie rzeczywistym, zdecydowała się rozszerzyć pilotaż z pomocą partnera dystrybucyjnego ABB, Equans Partners Solutions, w pełnoprawny projekt, w którym obecnie monitorowanych jest łącznie 30 urządzeń elektrycznych.

ABB AbilityTM Condition Monitoring dla układów napędowych może mierzyć kluczowe parametry z powierzchni sprzętu, umożliwiając monitorowanie zmiennych operacyjnych i wskaźników kondycji. Obejmuje to na przykład dostępność, liczbę uruchomień, warunki pracy, temperaturę, prąd, wibracje i zdarzenia błędów. W rezultacie można uniknąć nieoczekiwanych awarii, a konserwację można zaplanować zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, a nie w oparciu o stałe harmonogramy lub nieoczekiwane awarie.  

Wydłużenie żywotności sprzętu  

Żyjemy w gospodarce liniowej, w której produkty mają ograniczoną żywotność, a po zmniejszeniu ich wartości użytkowej w większości przypadków są one złomowane. Gospodarka przemysłowa o obiegu zamkniętym proponuje alternatywę, w której wartość produktów jest projektowana, zachowywana i optymalizowana tak, aby przetrwała tak długo, jak to możliwe, a wszystkie odpady są postrzegane jako zasoby. Galloo już teraz przyczynia się do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez swój model biznesowy, ale teraz chce pójść o krok dalej w swojej działalności, zapewniając właściwe zarządzanie cyklem życia swoich aktywów z głębszym wglądem w stan układu napędowego.

Dzięki rozwiązaniu do monitorowania inżynierowie techniczni Galloo są wspomagani przez ekspertów serwisowych ABB w analizie i wykorzystaniu wszystkich zebranych danych. Eksperci ABB interpretują to i dostarczają ekspertyzy serwisowej firmie Galloo poprzez okresowe aktualizacje statusu monitorowanych zasobów. „Wydłużyło to żywotność naszego sprzętu bez zwiększania przestojów” — powiedział Olivier Courtois, kierownik techniczny w Galloo.

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Plan recyklingu Galloo; Prawa autorskie: Equans
  • Plan recyklingu Galloo; Prawa autorskie: Equans

Oferowanie tego rozwiązania wraz z naszym partnerem pomaga nam połączyć wiedzę i możliwości, aby poprawić wyniki biznesowe Galloo i pomóc im jeszcze bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby. Współpracując ramię w ramię z naszym partnerem, łączymy szeroką ofertę ABB z inteligencją Equans na lokalnym rynku i dostępności.

„Zamiast przeprowadzania konserwacji doraźnej, wymiany są teraz wykonywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Monitorowanie stanu w ten sposób przyczynia się do bardziej wydajnego zarządzania i konserwacji wszystkich części sprzętu, co prowadzi do znacznego zmniejszenia nieplanowanych przestojów i odpadów”, mówi Ewout Tijtgat, Starszy Project Manager w Equans Process Solutions.

Zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie jednego roku

Courtois uważa cyfrowe rozwiązanie ABB za doskonały przykład Przemysłu 4.0 w akcji – „System plug & play oferuje w każdej chwili podgląd online na żywo, rzeczywisty stan sprzętu i ostrzega nas, gdy zostanie zidentyfikowane zagrożenie dla dowolnej części. W ten sposób fizyczny świat naszych maszyn jest połączony z cyfrowymi systemami zarządzania, które można łatwo sprawdzić na naszych telefonach komórkowych”. Courtois zdaje sobie sprawę z oszczędności kosztów, które już z nadwyżką zrekompensowały inwestycję: „Zarobiliśmy na inwestycję zakupu i uruchomienia monitorowania stanu po roku. Wszystko, co nastąpi później, to czysty zysk”.

tekst oryginalny: European waste recycling company improves uptime and extends the life cycle of their assets with the help of ABB

Linki

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp