Nowy przemysłowy robot ABB SWIFTI™ to wiodąca w swojej klasie szybkość, precyzja i bezpieczeństwo

  • Przemysłowy robot współpracujący SWIFTI™ CRB 1300 jest sześć razy szybszy i pięć razy bardziej precyzyjny niż inne roboty w swojej klasie
  • Połączenie dużej ładowności - do 11 kg - i prędkości zwiększa wydajność produkcji nawet o 44%
  • Posiada cechy zapewniające bezpieczne rozmieszczenie obok pracowników oraz łatwą obsługę przez osoby nie zajmujące się robotyką

ABB wprowadziła na rynek przemysłowego robota współpracującego SWIFTI™ CRB 1300, który uzupełnia lukę pomiędzy robotami przemysłowymi i współpracującymi. Łącząc wiodącą w swojej klasie szybkość i precyzję ze zwiększoną zdolnością udźwigu do 11 kg, SWIFTI CRB 1300 może być wykorzystywany w szerokiej gamie zastosowań produkcyjnych i aplikacjach związanych z przenoszeniem produktów - od obsługi maszyn i paletyzacji po „pick and place” i wkręcanie śrub.

- Nasi klienci wykorzystują roboty, aby uczynić swoje procesy bardziej elastycznymi, wydajnymi i odpornymi, pomagając przeciwdziałać niedoborom siły roboczej poprzez umożliwienie pracownikom wykonywania prac o większej wartości dodanej - powiedział Andrea Cassoni, dyrektor zarządzający globalną Linii Biznesu Produkcji Przemysłowej w Robotyce ABB. - Najnowszy członek naszej rodziny SWIFTI to bardzo dokładny cobot o dużej ładowności, który jest do sześciu razy szybszy niż inne roboty w swojej klasie. Oznacza to, że może być wykorzystywany zarówno przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i dużych producentów poszukujących zautomatyzowanych rozwiązań do osiągania nowych poziomów elastyczności i produktywności.

Cechując się wysokiej jakości konstrukcją, SWIFTI CRB 1300 zawiera funkcje, które mogą zwiększyć wydajność produkcji nawet o 44 procent w porównaniu z innymi cobotami w swojej klasie. W typowym zastosowaniu paletyzacji, szybkość i wydajność SWIFTI pozwala obsługiwać do 13 pudełek na minutę w porównaniu z dziewięcioma pudełkami możliwymi do osiągnięcia przez inne coboty w swojej klasie.

Zasilany przez kontroler ABB OmniCore™ C30 i C90XT, SWIFTI CRB 1300 jest do pięciu razy bardziej precyzyjny niż jakikolwiek cobot w swojej klasie, co czyni go idealnym do zadań wymagających stałej dokładności i powtarzalności. To, w połączeniu z maksymalną prędkością 6,2 m/s, opcjami udźwigu od 7 kg do 11 kg i zasięgiem od 0,9 do 1,4, umożliwia SWIFTI CRB 1300 wykonywanie szeregu zadań o większym udźwigu, w tym wkręcanie, montaż, „pick and place” i paletyzację. Dzięki ochronie przed pyłem i wilgocią (do IP67) może być stosowany również w wymagających środowiskach, co czyni go idealnym do zastosowań związanych z obsługą maszyn.

W SWIFTI CRB 1300 priorytetem jest bezpieczeństwo operatora, dzięki bezpiecznemu skanerowi laserowemu zintegrowanemu z oprogramowaniem SafeMove firmy ABB służącym do współpracy. Technologie te umożliwiają bezpieczną współpracę bez konieczności zajmowania miejsca i ponoszenia kosztów związanych z instalacją ogrodzeń ochronnych lub innych barier fizycznych.

Jeśli skaner laserowy wykryje pracownika w obszarze działania SWIFTI, oprogramowanie SafeMove firmy ABB automatycznie spowolni ruch robota lub całkowicie go zatrzyma. W miarę oddalania się pracownika, ruch zostanie przywrócony, powracając do pełnej prędkości dla pełnej wydajności dopiero po całkowitym oczyszczeniu obszaru roboczego. Jako dodatkowy środek ochronny, wbudowana kontrolka stanu interakcji zapewnia wizualne wskazanie statusu cobota, gdy pracownik znajduje się w obszarze roboczym. Integracja skanera i oprogramowania jest prosta, a dodatki do oprogramowania SafeMove umożliwiają pracownikom szybkie ustawienie bezpiecznej strefy pracy i innych funkcji bezpieczeństwa za pomocą ręcznej jednostki operacyjnej FlexPendant.

Ta sama prostota dotyczy programowania SWIFTI CRB 1300. Użytkownicy mogą skonfigurować robota poprzez fizyczne przeprowadzenie go przez proces (lead-through programming) lub poprzez nowe oprogramowanie ABB Wizard Easy Programming. Bazując na prostych blokach graficznych, Wizard Easy Programming sprawia, że programowanie jest dostępne dla osób nie będących specjalistami w dziedzinie robotyki.

SWIFTI CRB 1300 jest częścią szerszego portfolio cobotów obejmującego udźwig od 0,5 do 11 kg, z opcjami obejmującymi jedno- i dwuramienne roboty YuMi®, GoFa™ CRB 15000 oraz przemysłowego robota współpracującego SWIFTI CRB 1100 o udźwigu do 4 kg. Więcej informacji można znaleźć na stronie SWIFTI™ CRB 1300

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp