W przypadku części zamiennych do robotów opłaca się zachować ich oryginalność

W przypadku części zamiennych do robotów opłaca się zachować ich oryginalność

- W przypadku wyboru części zamiennych do robota, należy zwrócić uwagę na problemy związane z wyborem części nieoryginalnych - podkreśla Magnus Gronlund, globalny szef działu części zamiennych i logistyki w Robotyce ABB.

Dzięki swojej elastyczności, szybkości i dokładności, dzisiejsze roboty pomagają firmom przekształcać swoje działania, czyniąc je bardziej wydajnymi, konkurencyjnymi i produktywnymi. Chociaż roboty oferują szeroki zakres korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi maszynami, wymagają one takich samych poziomów opieki i uwagi, aby utrzymać je w szczytowym stanie eksploatacyjnym i umożliwić im pracę na najwyższym poziomie wydajności.

Wymaga to kompleksowego programu konserwacji, który może obejmować przechowywanie części zamiennych w magazynach w celu szybkiego rozwiązania wszelkich problemów i utrzymania produkcji na właściwym poziomie. Ponieważ części zamienne są klasyfikowane jako zapasy, kuszące jest wybranie części nie markowych lub generycznych, pozyskiwanie ich od dostawców zewnętrznych - posunięcie, które potencjalnie może okazać się fałszywą oszczędnością.

Nieoryginalne części narażają na straty

Niektóre z pułapek i zagrożeń związanych z zakupem nieoryginalnych części zamiennych zostały przedstawione w przypadku produkcji smartfonów. Duże firmy z branży elektroniki użytkowej zaopatrują się w gotowe produkty u producentów kontraktowych, którzy wykorzystują roboty na różnych etapach procesu produkcyjnego.

Jednym z krytycznych etapów, który często jest realizowany przez roboty, jest polerowanie aluminiowej ramki znajdującej się we wszystkich telefonach komórkowych. Robot z nieoryginalnymi częściami - takimi jak silnik - zwiększa ryzyko, że skalibrowane ustawienia i parametry mogą być nieprawidłowe, co może wpłynąć na dokładność procesu polerowania.

Nieprawidłowo skalibrowany silnik może mieć duży wpływ na zdolność robota do zapewnienia precyzji i dokładności wymaganej w procesach produkcji elektroniki. Jeśli element taki jak zębnik silnika jest niewłaściwy, precyzja ruchów robota i nacisk wywierany na powierzchnię elementu lub obrabianych przedmiotów mogą być nieprawidłowe.

Nawet niewielka różnica w precyzji może zrobić dużą różnicę. Zaburzona dokładność ścieżek może powodować różnice w pozycjonowaniu wyświetlaczy lub innych komponentów, co może być przyczyną awarii połączeń i funkcjonalności. Podczas gdy jest to szkodliwe dla produkcji telefonów i inteligentnych urządzeń typu „wearables”, może być poważniejsze w przypadku produktów takich jak części medyczne, gdzie nie można tolerować żadnych wad.

Twórcy smartfonów zazwyczaj zlecają producentom wyprodukowanie określonej liczby sztuk w uzgodnionym czasie, co oznacza, że fabryki produkujące urządzenia działają na bardzo wąskich marżach. Słaba jakość jednostek wynikająca z niedokładnie sterowanych robotów może spowodować wzrost kosztów i dodatkowy czas produkcji, a także potencjalnie doprowadzić do utraty reputacji przez wykonawcę.

Dlaczego opłaca się używać oryginalnych części?

Innym ryzykiem związanym z użyciem nieoryginalnych części jest uszkodzenie samego robota. Wybór nieoryginalnych kabli i przewodów może prowadzić do przestojów i kosztów napraw z powodu uszkodzonych tablic rozdzielczych. To nie tylko uszkadza robota, ale także unieważnia jego gwarancję.

Bez gwarancji nie można odesłać części, a użytkownicy w końcu płacą za inny, oryginalny element oficjalnymi kanałami, co podwaja ich nakłady i powoduje dodatkowe opóźnienia.

Opłaca się również zachować ostrożność przy zakupie oryginalnego komponentu od niezweryfikowanego sprzedawcy. Chociaż niewielu użytkowników robotów ABB zaryzykowałoby instalację w swoich robotach silników innych niż ABB, istnieje możliwość przyjęcia błędnych założeń nawet w przypadku zaopatrywania się w oryginalny silnik. Pomimo, że jest to część ABB, może nie mieć odpowiedniej specyfikacji, zakresu temperatur lub normy ochrony dla danego zastosowania.

ABB posiada ogólnoświatową sieć inżynierów serwisowych, a dzięki obszernej bazie danych klientów wie, jakie części pasują najlepiej. Opiera się to na głębokiej znajomości specyfikacji aplikacji klienta i używanego przez niego sprzętu.

Ta baza danych, znana jako SSI - Smart Service Information - przechowuje zarejestrowane dane dotyczące konserwacji, przypadki badań i rozwoju, przypadki analizy przyczyn itp. i może być wykorzystywana do śledzenia zastosowań i odkrywania przyczyn problemów. Wiedza ta może być połączona z doświadczeniem i ofertą produktową ABB, aby zapewnić dostępność odpowiednich części w razie potrzeby.

Kupuj od ludzi, którzy go stworzyli

W przeciwieństwie do zaopatrywania się w części przez nieoficjalne lub zewnętrzne kanały, otrzymanie oryginalnych części od ABB wiąże się z wieloma korzyściami. Wśród nich są m.in. gwarantowane dopasowanie. Części zamienne ABB są idealnie dopasowane do robota ABB, co gwarantuje, że klienci otrzymują dokładny zamiennik tego, co było zamontowane wcześniej.

Wybierając części ABB, użytkownicy mogą obniżyć całkowity koszt posiadania i zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie, wydłużając okres eksploatacji robota, gwarantując jego niezawodność i solidność 12-miesięczną gwarancją.

Klienci mają do wyboru części nowe, części zamienne, części naprawione, zestawy do konserwacji zapobiegawczej i zestawy naprawcze. Ponad 35 000 części zamiennych wspiera produkowane dziś roboty ABB.

ABB może zidentyfikować części i rozwiązania według numeru seryjnego robota i może doradzić użytkownikom, jakie części powinni mieć na stanie. Odnowienie lub pełna wymiana jest oferowana w celu wykorzystania nowych funkcji, poprawy wydajności i bezpieczeństwa.

Zobowiązując się do maksymalnie trzydniowej realizacji zamówień, ABB realizuje je poprzez trzy centra dystrybucji w Chinach, USA i Europie. Dzięki ponad 1600 doświadczonym technikom serwisu robotów w ponad 50 krajach na całym świecie, pomoc w zakresie części zamiennych i konserwacji robotów nigdy nie jest daleko.

Więcej informacji na temat części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych ABB można znaleźć na stronie https://new.abb.com/products/robotics/pl/serwis/czesci-zamienne-i-materialy-eksploatacyjne

Linki

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp