ABB RobotStudio® Cloud - współpraca w chmurze w czasie rzeczywistym

  • Wiodące na świecie oprogramowanie do programowania robotów rozszerza swoją działalność o nowe funkcje w chmurze
  • Umożliwia zespołom współpracę w zakresie programowania i symulacji robotów z dowolnego miejsca na świecie, na dowolnym urządzeniu
  • Nowe funkcje obejmują uproszczone interfejsy, kontrolę wersji i bardzo dokładną symulację - dzięki czemu programowanie jest łatwiejsze i szybsze

Wiodące oprogramowanie do programowania i symulacji robotów RobotStudio® firmy ABB zostało wzbogacone o funkcjonalność dostępną w chmurze. Nowe RobotStudio Cloud umożliwia osobom i zespołom współpracę w czasie rzeczywistym nad projektami zrobotyzowanych cel z dowolnego miejsca na świecie, na dowolnym urządzeniu. Nowe funkcje, takie jak automatyczna kontrola wersji, zwiększają przejrzystość i produktywność w zespołach. Uproszczone interfejsy oprogramowania i intuicyjna nawigacja pozwalają użytkownikom na wszystkich poziomach zaawansowania pracować nad projektami robotów.

- W Robotyce ABB kontynuujemy opracowywanie innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, aby pomóc przedsiębiorstwom pokonywać wyzwania, odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i rozwijać się w dobie postępującej cyfryzacji - powiedział Marc Segura, dyrektor globalnej Dywizji Robotyki ABB. - Nowe narzędzia internetowe, takie jak RobotStudio Cloud, przynoszą producentom nowy poziom sprawności i elastyczności w sposobie planowania i projektowania rozwiązań zrobotyzowanych. Oferując uproszczone użytkowanie, RobotStudio Cloud pomaga zwiększyć współpracę i zmniejszyć złożoność, umożliwiając zarówno nowicjuszom, jak i ekspertom przesunięcie granic programowania robotyki.

Nowe i ulepszone, oparte na chmurze oprogramowanie RobotStudio, które jest już wiodącym na świecie oprogramowaniem do programowania robotów, może pomóc firmom w programowaniu robotów bardziej zespołowo, jednocześnie skracając czas, koszty i zakłócenia związane z fizycznym testowaniem i uruchamianiem. Teraz integratorzy systemów i zespoły inżynierskie mogą współpracować w czasie rzeczywistym przy projektowaniu, opracowywaniu i ulepszaniu zrobotyzowanych rozwiązań.

Nowe funkcje w RobotStudio Cloud obejmują kontrolę wersji, która pozwala użytkownikom śledzić zmiany i mieć pełną przejrzystość wszelkich poprawek. Dzięki pełnej wiedzy o tym, kto i kiedy edytował program, programiści mogą skrócić czas potrzebny na rozwiązanie błędów i problemów z wydajnością.

Dzięki zastosowaniu opartych na chmurze wirtualnych kontrolerów RobotStudio, programiści mają do dyspozycji szybkie i potężne narzędzie do symulacji robotów, służące do dostrajania i testowania programów. Tworząc dokładnego cyfrowego bliźniaka, wirtualne kontrolery dają całkowitą pewność, że - po zainstalowaniu w świecie rzeczywistym - robot będzie poruszał się tak dokładnie, jak w symulacji. Pozwala to na precyzyjne dostrojenie i optymalizację, które mogą pomóc zminimalizować straty lub problemy w momencie rozpoczęcia produkcji.

Uproszczony interfejs oprogramowania sprawia, że tworzenie i zmiana programów jest łatwiejsza niż kiedykolwiek, co pozwala użytkownikom o niewielkiej wiedzy inżynierskiej na szybkie programowanie aplikacji robotów przy minimalnym wysiłku. Jednocześnie zabezpieczenia na najwyższym poziomie zapewniają wysokie bezpieczeństwo i wydajność.

RobotStudio Cloud to najnowszy rozdział w ciągłym rozwoju oprogramowania tego oprogramowania firmy ABB. RobotStudio oferuje już ponad 500 zintegrowanych funkcji zwiększających wydajność. Automatyczne planowanie ścieżki może na przykład skrócić czas potrzebny do zaprogramowania robotów o 80 procent. Ponadto, opcje AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość) pozwalają użytkownikom na optymalizację projektu instalacji robotów poprzez umożliwienie wizualizacji i interakcji z nimi w wirtualnym środowisku 3D. RobotStudio® Suite wraz z RobotStudio Cloud są dostępne w pakiecie licencji Premium.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp