- A nova família de analisadores oferece medições altamente precisas e estáveis para um controle eficaz do cloro
- Os sensores digitais ChloroStar™ apresentam tecnologia EZLink™ para fácil instalação, operação e manutenção
- Células com medição direta de eletrodo e autolimpeza abordam desafios históricos de medição de cloro, garantindo operação de longo prazo em ambientes com alto teor de incrustações
A ABB lançou o ChloroStar™, uma família de sensores, transmissores e acessórios para medição e análise precisa e confiável de cloro que permite aos usuários dos setores de água, saneamento e outros setores controlar o cloro com mais eficiência, melhorando o tratamento e aumentando o tempo em operação do processo.
Sendo a remoção de patógenos potencialmente prejudiciais algo crítico para a qualidade das águas potáveis e residuais, regulamentações rigorosas regem o tratamento de cloração em aplicações industriais e das concessionárias de serviços. Até o momento, a medição e análise de cloro tem sido um desafio, com muitas tecnologias de sensores exigindo manutenção demorada para resolver problemas como incrustações e desvios que têm afetado o desempenho do sensor.
A família de analisadores de cloro ChloroStar™ resolve esse desafio. Com sensores resilientes e autolimpantes, instalação modular, manutenção preditiva e diagnóstico, a família ChloroStar™ torna mais rápido e fácil do que nunca obter medições precisas e tempo máximo em operação do processo de dosagem de cloro, garantindo ao mesmo tempo que os custos de manutenção do sensor sejam mantidos no mínimo.
“A cloração precisa e eficaz é fundamental para o tratamento seguro e eficiente de abastecimento de água potável e residual, tornando a disponibilidade máxima dos dispositivos de medição um requisito crítico”, disse Nikodem Siwek, Global Product Manager, Continuous Water Analysis, ABB Measurement & Analytics. “A nova família ChloroStar™ permite aos usuários contar com a máxima disponibilidade e confiabilidade em suas medições de cloro, ao mesmo tempo que reduz a manutenção.”
O ChloroStar™ compreende dois componentes – o Sensor Digital ChloroStar™ e a Célula ChloroStar™.
O Sensor Digital ChloroStar™ é um sensor inteligente de três eletrodos para medição de cloro Livre ou Total. Apresentando diagnóstico integrado, compensação de pH e tecnologia de conexão EZLink™, a solução proporciona desvio reduzido e maior precisão, enquanto o design coberto por membrana minimiza a limpeza e elimina a necessidade de amortecimento adicional da amostra. O sensor foi projetado para uso com o inovador InFlow Multi-Cell da ABB, um sistema de célula de fluxo modular que fornece uma medição estável e independente de variações do cloro no fluxo da amostra. Um sistema de medição líder do mercado de 1 L/h (0,26 gal/h) o torna ideal para aplicações em tratamento de água potável, distribuição ou sistemas de circuito fechado.
O ChloroStar™ Cell é um sensor de eletrodo de contato direto de reação rápida com tecnologia de autolimpeza para medição de desinfetantes como cloro e dióxido de cloro. Seu design inovador de vazão de células abertas utiliza a vazão de amostra para limpar continuamente os eletrodos, evitando bloqueios e entupimentos que afetam outros tipos de sensores. A célula também reduz despesas operacionais através de custos de consumíveis 20% mais baixos em comparação com soluções convencionais.
Ao mesmo tempo, o design garante sensibilidade máxima para uma implantação confiável a longo prazo, mesmo em aplicações com alto teor de incrustações, como sistemas de tratamento de água municipais e industriais. O desempenho aprimorado pode ser obtido combinando a família ChloroStar™ com outras tecnologias do portfólio de qualidade contínua de água da ABB.

A célula ChloroStar™ - vista frontal 
O sensor digital de cloro ChloroStar™
Os sensores ChloroStar™ podem ser usados com o versátil transmissor AWT420 de canal duplo da ABB, capaz de medir uma ampla variedade de parâmetros em um único dispositivo. Com a capacidade de misturar e combinar sensores EZLink™ analógicos tradicionais ou digitais inteligentes, o AWT420 permite que os usuários criem um sistema de análise de água personalizado para atender a necessidades específicas. Recursos como assistência Dynamic QR, validação de sensor duplo, controle PID duplo e correção automática de pH fornecem controle confiável da medição de desinfecção.
O acesso móvel conveniente às informações essenciais do sensor de cloro pode ser obtido através do aplicativo EZLink™ Connect. Usando a conectividade Bluetooth para enviar dados para um smartphone ou tablet, os usuários podem visualizar e compartilhar dados de medição e auditoria rapidamente, bem como acompanhar o status das tarefas de manutenção.
O fotômetro de cloro portátil EZTest 100 fornece análise rápida e precisa de amostras de processo em campo, fornecendo verificação de medição de acordo com o método DPD padrão da indústria. Leve, porém robusto, o EZTest 100 à prova d'água é fornecido pronto para uso em uma maleta de transporte com os principais acessórios.
Saiba mais em: abb.com/wateranalysis
A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
A divisão Process Automation da ABB automatiza, eletrifica e digitaliza operações industriais que englobam uma ampla gama de necessidades essenciais – desde o fornecimento de energia, água e ma- teriais até a produção de bens e seu transporte para o mercado. Com seus cerca de 20.000 funcionários, tecnologia de ponta e experiência em serviços, a ABB Process Automation ajuda as indústrias de proces- sos, híbridas e marítimas a apresentarem máximo desempenho – de forma mais enxuta e limpa. go.abb/processautomation