Painel de Acionamento Industrial: ACS880-A7 atende necessidades complexas da indústria com eficiência e competitividade

Especialmente desenvolvido para atender o mercado e a demanda brasileira, o Painel de Acionamento Industrial da ABB (PAI), atende todas as aplicações, da mais simples à mais rigorosa, suportando as condições mais extremas de ambiente e temperatura.

Drive ACS880 da ABB
Drive ACS880 da ABB

Oferecendo aos clientes controle e performance, com a garantia e a confiabilidade da qualidade e segurança dos produtos ABB. Sendo ideal para a indústria de alimentos e bebidas, papel e celulose, mineração, siderurgia, entre outras.

Confiabilidade, Conectividade e Eficiência

O ACS880-A7 é simples de selecionar, instalar e usar. Possui os recursos mais avançados a nivel mundial ja incorporados de forma padrão, como Comunicação Bluetooth, filtro EMC, Reator de entrada para mitigação de Harmonicas, fieldbus modbus RTU e funcionalidades Safe Torque Off, que simplificam a seleção, instalação e o uso do drive.

Utilize o seu inversor sem a necessidade PLC externo, com a função integrada de programação adaptável, é possivel cria programas simples para várias aplicações utilizando as entradas e saidas digitais e analógicas.

Segurança, Performance e Robustez

Com projeto patenteado a nivel mundial, o ACS880-A7 é sinonimo de performance e durabilidade, oferecendo ao usuario a conformidade com diversas normas nacionais e internacionais que elevando o nivel de segurança e disponibilidade da sua planta, oferecendo recursos como:

  • Estrutura metálica certificada conforme norma IEC 62208 com ensaios de curto circuito e flamabilidade, garantindo a segurança da sua instação.
  • Produto certificado conforme norma IEC 61439 com ensaios de elevação de temperatura & isolação, garantindo performance a sua instalação.
  • Placas de controle duplamente invernizadas e barramentos estanhados garantindo maior vida util e disponibilidade ao usuario, conforme IEC 60721-3
  • Produto 100% em acordo com as normas regulamentadoras brasileiras: NR10 & NR12

Reduza o custo com manutenção!

O painel possui características que facilitam a rotina da equipe de manutenção e reduzem os custos:

  • Manutenção facilitada com guias e carrinho de extração de módulos
  • Unidade de memória removível, assim você não perde seus parâmetros
  • Plano de manutenção com gestão de ciclo de vida para cada necessidade

Acompanhe a saúde do inversor de frequência com a plataforma ABB AbilityTM

É possível realizar o monitoramento remoto e acompanhar o ciclo de vida do painel com indicadores visuais e interativos, relatórios em um clique, além de notificações automáticas e programáveis para alertar sob pontos de atenção nos equipamentos.

Acesse instantaneamente o status e a configuração do drive com uma orientação simplificada ao usuário. Otimize o desempenho através dos recursos de solução de problemas do drive. Crie e compartilhe backups e pacotes de suporte.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp