Quando um cliente estava enfrentando paradas críticas da produção, este procurou um de nossos parceiros de confiança para obter ajuda: Duvivier Dexis. Esta empresa familiar, especializada em soluções industriais, sugeriu o uso do ABB Monitoring-as-a-Service para rastrear a condição e o desempenho de seus ativos elétricos mais críticos, compostos por quatro secadores do tipo tambor e três ventiladores.
Os dados do monitoramento mostraram que um dos três ventiladores acionados por motores elétricos de 30 kW responsáveis pelo transporte do açúcar estava operando com altos níveis de vibração. Uma investigação no site revelou que partículas de açúcar se acumularam nas pás do ventilador, causando um desequilíbrio. Uma limpeza rápida das pás do ventilador e a substituição dos filtros do ventilador radial resultaram em maior tempo de operação e também alcançaram uma economia de energia surpreendente de 12% e uma economia anual de EUR 4.000 por ventilador. Com essa simples operação de limpeza, o cliente conseguiu causar um grande impacto na redução de custos desnecessários, agindo com base nos insights de dados provenientes do sistema de monitoramento de condições.
A Duvivier Dexis também descobriu que o intervalo de limpeza ideal para os ventiladores era uma vez por ano, permitindo que a planta otimizasse seus ciclos de manutenção com base na condição dos ativos. Essa visão de dados, fornecida por meio do monitoramento como serviço, fornece aos operadores da planta relatórios semanais sobre o status de seus ativos e a capacidade de fazer a transição da manutenção preventiva para a preditiva, reduzindo custos e melhorando a disponibilidade dos ativos.
"Nosso objetivo é agregar valor aos nossos clientes, e a gerência da usina de açúcar ficou muito satisfeita com nossos insights e experiência certificada pela ABB", disse Anthony Dayer, gerente de vendas da Duvivier Dexis. "Duvivier Dexis é um parceiro crucial para nós na área de soluções digitais e eles usam sua experiência para fornecer soluções individualizadas para seus clientes", acrescentou Olle Henkens, Digital Product Manager da ABB Bélgica.
Com o Monitoring-as-a-Service da ABB, os especialistas em monitoramento dão suporte à planta analisando e interpretando os dados para eles. Isso permite que eles avancem da manutenção preventiva para a manutenção preditiva com base na condição dos ativos. A manutenção preventiva muitas vezes envolve operações desnecessárias que são feitas "por precaução", portanto, a transição para a manutenção direcionada e baseada em condições reduz os custos. Também melhora a disponibilidade de ativos, minimizando paradas não planejadas da produção.