Solução PMS via rede IEC-61850 para Mercado Offshore

A ABB, líder mundial em tecnologias de energia e automação, lança mais uma solução inovadora para atender e melhorar o desempenho do gerenciamento de cargas e energia para o mercado Offshore, usualmente chamado de Power Management Systems (PMS).

right

A partir do sistema de controladores da família AC800M e do sistema de supervisão 800xA, é possível, com o uso da biblioteca especialmente desenvolvida para o PMS, realizar o controle dedicado para descarte de cargas, controle de geração, controle de potência ativa e reativa, controle de disjuntores e transformadores, sincronismo dos barramentos, de forma simples, eficiente e de fácil operação.

Através de uma interface nativa do sistema e blocos de controle pré-definidos, a configuração e manutenção ficam mais intuitivas, economizando assim o tempo gasto no desenvolvimento e na manutenção do sistema.

O sistema do PMS pode ter sua operação integrada a automação geral, ou dedicada, através de IHMs locais, do tipo PC panel touch, instalados no painel de controle, rodando todas as aplicações da biblioteca PMS e o Sistema 800xA. Dessa forma, o operador tem uma visão ampla dos alarmes, do diagrama unifilar da Plataforma, das cargas energizadas e as serem descartadas pelo sistema.

O PMS da ABB pode comunicar-se em OPC, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, IEC-61850, e outros protocolos de mercado com os mais diversos equipamentos ou sistemas de terceiros, sem a necessidade de gateways entre as comunicações que podem causar atrasos no envio da informação, além de dificuldades na manutenção do sistema e integração com outros pacotes.

Utilizando a linha de IEDs Relion de Proteção e Controle em IEC-61850 da ABB, junto com sistema de automação e do PMS, é possível realizar toda a proteção dos dispositivos elétricos, além da integração com unidades de controle e geradores, medição de corrente e tensão das cargas, monitoramento de potência ativa e reativa, intertravamentos via Goose, seletividade de alarmes, armazenamento de trends e trip de eventos, por comunicação via IEC-61850 em fibra ótica, sem a necessidade do uso de cartões de entradas e saídas convencionais, reduzindo drasticamente a quantidade de fiações na instalação, proporcionando uma economia direta no projeto e nos custos operacionais com manutenção, além de aumentar a versatilidade da solução durante a fase de implementação.

Esta nova abordagem diminui significativamente os custos de execução de projetos, reduzindo a quantidade de horas de engenharia relacionada, projeto eletro-calhas, mapeamento de sinal de campo, montagem de painel. Também reduz os custos de comissionamento devido à redução de sinais fiados (Hardwired) e de painéis, através da implementação de uma rede padrão, altamente confiável.

A norma IEC-61850 chegou como um divisor de águas no cenário de automação elétrica, eliminado a necessidade dos diversos tipos de protocolos proprietários, convergindo as informações através de um mecanismo comum, que além de reduzir os custos de implementação, ainda promove a interoperabilidade entre equipamentos e profissionais.

Em um cenário onde o metro quadrado e o peso dos equipamentos embarcados são fatores diretamente proporcionais aos custos do produto, a ABB vem novamente reforçar sua condição de líder em tecnologias de energia e automação, oferecendo soluções inovadoras e com referências de projetos já executados no Brasil.

Diogo Costa
Sou engenheiro eletrônico formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente estou no ultimo semestre do MBA em Gestão de Negócios pela FIA/USP. Trabalhei dois anos na Siemens na divisão de Automação para Indústrias, especificamente para os segmentos Automobilística, Alimentos e Bebidas, Pneus, Química, Açúcar e Álcool, Aguas e Saneamento entre outros. Depois trabalhei durante um ano na Unicontrol International, empresa nacional que desenvolve projetos de automação para Offshore, diretamente com empresas como Petrobras e SBM, participei efetivamente da elaboração dos projetos de supervisão e controle das FPSO P-57 e FPSO Cidade Paraty. Em seguida entrei na ABB para a área de engenharia de aplicação para o setor de Óleo e Gás e Petroquímica, no qual estou até hoje.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp