ABB apresenta o AMR mais compacto do mercado, com inteligência artificial, para cargas de até 1.500 kg

ABB apresenta o AMR mais compacto do mercado, com inteligência artificial, para cargas de até 1.500 kg

  • ABB amplia sua liderança em robôs móveis autônomos (AMRs) com inteligência artificial com a plataforma Flexley Mover® P603, modelo ultracompacto para cargas pesadas
  • Navegação autônoma com Visual SLAM impulsionado por IA e sensores de carga integrados garantem estabilidade, mesmo em condições desafiadoras
  • AMR Studio® 4.0 simplifica a implantação com programação no-code e gestão de frotas em tempo real

A ABB está expandindo sua liderança em robótica móvel autônoma com a introdução do Flexley Mover® P603, o modelo mais compacto de sua categoria para movimentação de cargas de até 1.500 kg. Projetado para aumentar a eficiência da intralogística, o P603 combina design compacto com navegação Visual SLAM baseada em IA e a versão mais recente do software AMR Studio®, que maximiza a flexibilidade ao permitir a integração de diferentes módulos ao AMR.

“Nossos Robôs Móveis Autônomos combinam visão 3D com planejamento autônomo de rotas para oferecer aos clientes algo inédito: robôs que enxergam, percebem e pensam”, disse Marc Segura, Presidente da ABB Robótica. “Esse salto tecnológico traz novos níveis de inteligência, adaptabilidade e facilidade de uso à intralogística. Para fabricantes, montadoras e provedores logísticos, isso significa fluxos de trabalho mais seguros e inteligentes, com baixa complexidade e impacto imediato.”
center

O AMR P603 faz parte da nova era da Robótica Autônoma Versátil da ABB, em que robôs podem alternar entre tarefas em tempo real, com mínimo esforço. Com sua navegação Visual SLAM impulsionada por IA, o P603 é mais inteligente, rápido e seguro (conforme normas ISO 3691-4 e ANSI 56.5), oferecendo agilidade e precisão líderes de mercado (±5 mm), sem necessidade de refletores ou mudanças na infraestrutura.

Seu sistema de tração diferencial bidirecional garante movimentos suaves em layouts apertados de fábricas e armazéns, enquanto a detecção de carga integrada otimiza estabilidade e segurança durante o transporte.

Graças à sua agilidade e design compacto, o P603 é ideal para aplicações de intralogística como: fim de linha, goods-to-robot, abastecimento de linha, conexão entre processos e kitting. Ele suporta diferentes tipos e dimensões de carga – paletes abertos ou fechados, contêineres, racks e carrinhos – todos manuseados por um único AMR com configuração flexível de módulos superiores.

Projetado com modularidade em mente, o AMR P603 pode ser facilmente adaptado com diferentes “módulos superiores” para atender diversos tipos de carga. Combinado à atualização do AMR Studio®, permite configuração rápida e customização intuitiva, usando ferramentas de arrastar e soltar (drag-and-drop). Isso reduz o tempo de comissionamento em até 20%. O software Fleet Manager também está integrado, permitindo coordenar múltiplos AMRs em tempo real em ambientes industriais dinâmicos.

Navegação inteligente e design compacto

Impulsionado por Visual SLAM com IA, o P603 navega de forma autônoma em espaços industriais dinâmicos, sem necessidade de guias físicos. Seu sistema de suspensão inovador reduz requisitos de piso e permite operação em instalações com pisos regulares ou irregulares. A detecção de carga integrada, via monitoramento do centro de gravidade, aumenta ainda mais a estabilidade e produtividade.

Com velocidade máxima de 2 m/s e operação 24/7, o P603 é 10% mais rápido que a média dos AMRs baseados em SLAM.

O Flexley Mover P603 estará em exibição na feira automatica, em Munique (Alemanha), de 24 a 27 de junho de 2025. A ABB realizará uma coletiva de imprensa em seu estande em 25 de junho, às 9h (CEST), para apresentar o AMR e discutir o futuro da autonomia móvel na manufatura (inscrições disponíveis para participação presencial ou virtual).

A ABB é uma líder global em tecnologia de eletrificação e automação, viabilizando um futuro mais sustentável e eficiente em recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, de forma mais eficiente, produtiva e sustentável – superando desafios. Na ABB, chamamos isso de ‘Engineered to Outrun’. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. Suas ações são negociadas nas bolsas SIX Swiss Exchange (ABBN) e Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation é uma das principais fornecedoras globais de robótica e automação de máquinas, sendo a única empresa com um portfólio abrangente e integrado que cobre robôs, robôs móveis autônomos (AMRs) e soluções de automação de máquinas, tudo orquestrado por software que gera valor. Ajudamos empresas de todos os tamanhos e setores – de automotivo a eletrônicos e logística – a superarem seus desafios tornando-se mais resilientes, flexíveis e eficientes. A ABB Robotics & Discrete Automation apoia seus clientes na transição rumo à fábrica conectada e colaborativa do futuro, operando de forma mais enxuta e limpa por um futuro melhor. A área emprega aproximadamente 11.000 pessoas em mais de 100 localidades, em cerca de 53 países. go.abb/robotics

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp