A ABB introduz hoje sua já testada e confiável solução Ability™ Advanced Process Control para a indústria de metais, com a promessa de uma modelagem precisa dos comportamentos de processos para atingir maior estabilidade dos mesmos, trazendo uma melhor qualidade para o produto, produtividade e economias de custos. A solução utiliza um design direto, com a implementação do controle preditivo baseado em modelo (MPC) e analytics para permitir um alto nível de automatização e otimização.
O ABB Ability™ Advanced Process Control para metais implementa o Controle Preditivo baseado em Modelo (MPC) para criar digital twins (gêmeos digitais) de muitos processos chaves da produção de aço, usando dados do processo para prever o comportamento ao longo do tempo. Agindo como um ‘piloto automático’, a solução conduz o processo a operações mais lucrativas por meio de técnicas de modelagem e otimização. Além de uma maior produtividade, melhor qualidade e redução dos custos de insumos, a solução também reduz a necessidade de operadores para monitorar e modificar processos continuamente a todo momento.
“A introdução do ABB Ability™ Advanced Process Control para o segmento de metais é um desenvolvimento muito importante para os produtores de aço, mas também uma solução bem estabelecida com seu valor já demonstrado por mais de 20 anos em outras indústrias de processos, tais como mineração, cimento, óleo e gás,” disse Tarun Mathur, Global Product Manager, Metals Digital na ABB. “Como uma das pouquíssimas empresas que fornecem atualmente soluções de modelagem e otimização com base em MPC para a indústria de aço, nós olhamos para frente para trazer os benefícios de uma eficiência de recursos aprimorada, produtividade e qualidade para nossos clientes de metais.”
Parte do portfólio de digitalização ABB Ability™, o Advanced Process Control para metais utiliza dados em tempo real de sistemas de controle como o ABB Ability™ System 800xA ou alternativas de terceiros usando protocolos de comunicação abertos como o OPC (OLE for Process Control).
A solução oferece aos produtores de metais ferramentas customizáveis que podem ser aplicadas a outras diversas aplicações de processo, que podem ser desenvolvidas de acordo com as necessidades do cliente. No lançamento, três aplicações APC potentes estão atualmente disponíveis para clientes de metais que buscam otimizar o desempenho em:
- Queimadores para endurecimento de pelotas
- Secagem de pelotas
- Moagem de matéria prima
Duas destas aplicações já foram implementadas em uma planta de aço na Índia, demonstrando benefícios significativos. Nos queimadores de endurecimento da planta de pelotização, o cliente reporta uma redução de 15% no desvio padrão do perfil da temperatura, resultando em uma qualidade melhor da pelota e consumo menor de combustível. Na planta de secagem de pelotas, o cliente pôde controlar a temperatura de maneira mais precisa, mesmo com grandes atrasos no processo e perturbações na taxa de alimentação.

Clientes que usam as soluções APC da ABB em outros processos industriais, tais como mineração e cimentos, reportam vantagem significativas, com dados de mais de 300 instalações indicando benefícios comuns de 2-3% de aumento na produtividade; 1-2% redução no consumo de combustível; 2-3% redução no consumo de energia elétrica e redução tanto na variação da qualidade quanto no consumo de refratário entre 10 e 20%.