Seis (6) Salas Elétricas, de aproximadamente 700 m2, com seus respectivos equipamentos elétricos, mais uma solução digital baseada no ABB Ability ™ 800xA incluindo hardware e software, é o que a ABB fornecerá para a mina Salares, do Atacama. O projeto localizado no Atacama é propriedade da gigante sul-africana Gold Fields, empresa recém-chegada ao Chile. A implementação está em conformidade com o padrão 61850 da International Electrotechnical Commission (IEC, sigla em inglês), que fornece uma plataforma comum para processos e controle de energia.
As salas elétricas foram fabricadas e integradas na Europa, com elevados padrões de qualidade, é uma solução abrangente, que reduz riscos técnicos e de interfaces.
A proposta da ABB é um sistema integrado que inclui engenharia, gerenciamento de projetos, biblioteca de controle da ABB Ability™, SysSuite (SysCam, Sys Report), ABB Ability™ Knowledge Manager para gerenciar produção de informação por meio de Sistema de Gerenciamento de Informações da Planta (PIMS, sigla em inglês), Sistemas de Gerenciamento de Informação de Laboratórios (LIMS, sigla em inglês) e da integração SAP, ABB Ability™ AssetVista para monitoramento condicionado (integrado com SAP), Operador de Estação de Trabalho estendido (EOW, sigla em inglês), mesa de colaboração e o 800xA Smart Client, além de um painel que fornece uma exibição somente leitura do 800xA e permite acesso aos gráficos PG2.
Além disso, oferece a contratação de serviços de simulação dinâmica, monitoramento de energia e sala de monitoramento remoto com Centro de Melhoria e Monitoramento de Condições. Tudo isso, localizado em Santiago, a 1.300 km de distância, uma plataforma tecnológica comum para o monitoramento das áreas produtivas, operacionais e de apoio. Do ponto de vista técnico, uma solução integrada de eletrificação e automação permitirá que a Gold Fields unifique procedimentos ao mais alto nível.
Do ponto de vista técnico, uma solução integrada de eletrificação e automação permitirá que a Gold Fields unifique procedimentos ao mais alto nível.
Salares Norte: projeto ambicioso
O projeto prevê uma produção de 3,7 milhões de onças de ouro ao longo de uma expectativa inicial de vida útil de 11,5 anos da mina e um gasto estimado em US$ 834 milhões. Para isso, a operação envolve métodos de perfuração, detonação, carregamento e transporte para extração de minério.
Há questões importantes a serem consideradas, como a sobrecarga que será pré-despojada à taxa de 50 Milhões de toneladas por ano (Mta, sigla em inglês) nos dois primeiros e nos subsequentes. Além do transporte do minério extraído, que será enviado a uma unidade de processamento próxima onde será submetido à britagem, moagem em duas etapas e lixiviação antes de passar por decantação contracorrente (CCD, sigla em inglês), carbono em celulose (CIP, sigla em inglês) e o processo Merrill-Crowe, uma técnica de separação, para recuperar ouro e prata. Já os rejeitos serão filtrados e enviados para uma unidade de armazenamento.
Salares Norte possui capacidade produtiva de 2 Mta e a recuperação média da vida das minas (LOM, sigla em inglês) de ouro e prata será de 92,7% e 67,5%, respectivamente. A necessidade de eletricidade para o projeto será atendida por meio de uma estação de energia a diesel de 17,5 MW no local, já a demanda hídrica será suprida por meio de furos subterrâneos nas proximidades.
O aspecto digital é fundamental para a condução desse projeto por conta de sua localização remota, a cidade mais próxima é Diego de Almagro, com elevações entre 4.200m e 4.900m da altura mínima do nível do solo (amsl), e condições climáticas adversas, especialmente, durante o inverno quando o acesso ao local dificulta a realização do trabalho em campo. Para contornar desafios como estes, a Gold Fields desenvolveu melhorias em sua infraestrutura digital por meio de iniciativas em suas operações ao redor do mundo.
Ao escolher a ABB, a Gold Fields opta por um portfólio confiável, com eficácia comprovada em mineração, profissionais especializados, alto nível de conhecimento técnico, capacidade de implementação, atendimento pós-venda.
“Estamos muito orgulhosos pela Gold Fields ter nos escolhido como seu parceiro neste projeto emblemático, acho que é o reconhecimento de nossa proposta de valor baseada na integração, tecnologias digitais e pessoas”, disse Cristian Gallegos, Gerente de Contas de Mineração da ABB no Chile.
Acrescento que: “Com isso, demonstramos que os sistemas de controle da ABB podem se conectar e cumprir sua função em áreas totalmente remotas, ao alcance do satélite, e com latência mínima. É uma oportunidade para a modernização da mineração e um passo importantíssimo para a transformação digital com todos os benefícios que ela acarreta, como a possibilidade de controlar e apoiar a operação, no caso de Gold Fields, sua planta de mineração e seus equipamentos localizados a 1.200 km de Santiago”.
Para um empreendimento tão robusto quanto o Salares Norte, ter um parceiro que forneça uma solução completa em termos de responsabilidade e confiabilidade no desenvolvimento do projeto e que atue como um ponto de contato simplifica a comunicação.
Por sua vez, a engenharia integrada reduz o risco técnico e evita áreas cinzentas entre as interfaces. Ter um projeto integrado permitirá a Gold Fields monitorar as mudanças de maneira efetiva.