O objetivo deste treinamento é familiarizar os participantes com a operação, configuração e engenharia das séries de relés 615 e 620.
Participando deste treinamento o participante estará apto para:
- Operar o relé usando Web HMI (Human Machine Interface);
- Gerenciar os ajustes do relé;
- Ler e limpar alarme e eventos;
- Configurar o relé usando o PCM600;
- Configurar e fazer leitura de oscilografias;
- Programar entradas, saídas e LEDs d relé;
- Adicionar e remover funções da configuração;
- Projetar a comunicação GOOSE Perfil do participante Engenheiros de sistema, engenheiros de manutenção e pessoas que queiram aprender como operar, bem como configurar os relés das séries 615 e 620.
Pré-requisitos para participação:
Conhecimento básico de relés e da rede elétrica que será controlada.
Tópicos que serão abordados neste treinamento:
- Principais recursos dos relés das séries 615 e 620;
- Web HMI;
- Ferramenta de configuração PCM600;
- Configuração de proteção, controle e medição;
- Configuração de ajustes;
- Registros Oscilográficos;
- Programação da LHMI (LEDs, teclas de função, Unifilar);
- Engenharia GOOSE;
- Outros dispositivos (RIO600, Sensores de corrente e tensão, proteção contra arco);
- Introdução à digitalização Código do Curso P262-BR
Treinamento: Relion® Série 615 620 Operação & Engenharia
Datas: entre os dias 28 e 29 de abril de 2021
Horário: das 08h00 às 12h00
Link para inscrição: clique aqui