Apresentamos o ABB Novolink™: A nova solução da ABB para integrar soluções de partida de motores industriais em aplicações de manufatura inteligentes, oferecendo aos clientes dados e análises do sistema em tempo real para melhor planejamento de manutenção de motores e máquinas.
O Novolink é fácil de instalar e comissionar sendo um dispositivo fino se encaixa de forma simples aos contatores da família AF.
Os dados dos contatores, do motor e das cargas conectadas se integram ao sistema de automação da B&R. A programação é simples, com todos os dados disponíveis em um único nó alimentador, com comunicação X2X através de interface RJ45, facilitando a personalização das funções de proteção de acordo com as necessidades da aplicação.

O Novolink possui duas aplicações: O módulo de contator SFM1 e o modulo de monitoração de corrente e tensão SCV10.
Para o modulo de contatos SFM1 é possível monitorar as principais estatísticas de manutenção, incluindo horas de operação do motor, ciclos de comutação do contator e desarmes.
Para operações que exigem maior proteção do motor, o módulo de monitoramento de tensão e corrente SCV10 está disponível para monitorar o status dos equipamentos conectados e medir tensões de linha, correntes de fase, potência, frequência, distorções harmônicas totais e outros parâmetros importantes. O dispositivo conta ainda com controle otimizado das classes de desarme selecionáveis 5E a 30E.
Para informações adicionais acesse o link
ABB Eletrificação | Smart Power