A ABB esteve novamente presente na EMAF, onde apresentou produtos e soluções para a transformação digital, não só no fabrico como também na manutenção preditiva.

As soluções digitais da ABB incluem sistemas, software e serviços inovadores que permitem que as indústrias de produção e transformação aumentem a produtividade, melhorem a eficiência operacional e a segurança.
Soluções inovadoras para os principais segmentos
Em destaque no stand ABB esteve o ABB Ability Smart Sensor, uma solução de monitorização que torna possível a manutenção preditiva para quase todos os motores de baixa tensão e que ajuda a reduzir o tempo de inatividade em até 70 por cento, estender a vida útil do motor em até 30 por cento e reduzir o consumo de energia em até 10%.
O FlexInspect 3D uma solução de metrologia robótica da ABB que permite à indústria dar mais um passo para a fábrica do futuro, com a possibilidade de automatizar de forma eficiente o controlo de qualidade da produção.
O motor síncrono de relutância IE4 SynRM+Drive, permite uma excelente relação custo-eficácia, simplicidade e facilidade de manutenção. FlexInspect 3D O Turbocharging Service também marcou presença na EMAF
Conscientes de que o futuro dos transportes requer soluções sustentáveis, ecológicas e inteligentes em destaque estiveram também as soluções de carregamento de veículos elétricos ABB, o carregador Série TERRA 54, o posto de carregamento rápido, entre 15 a 30minutos, DC de 50 kW líder de vendas na Europa e América do Norte e a AC Wallbox EVLunic, um carregador AC compacto com gestão de cargas um carregador DC compacto para concessionários de automóveis, escritórios, áreas de comércio e residencial.

A quarta revolução industrial está a moldar o futuro da indústria, processando volumes crescentes de dados gerados por máquinas inovadoras e produzindo conhecimento que impulsiona o desempenho. Como líder em tecnologia pioneira, e com a sua plataforma de soluções digitais ABB Ability ™, a ABB permite aos clientes industriais alavancar os benefícios da digitalização.
A EMAF 2018 realizou-se entre os dias 21 a 24 de novembro, na Exponor e recebeu a visita de cerca de 42.689 visitantes profissionais.