O novo produto da gama MISTRAL65 é resistente a poeiras, salinidade e raios ultravioleta (UV).
A ABB ampliou a sua série de armários de distribuição MISTRAL65 e quadros elétricos com a introdução do super resistente MISTRAL65H.
Rigorosamente testado para resistir à salinidade, poeiras e raios UV e construído com uma classificação de matéria prima elevada (GWT 750°C e IK10), o MISTRAL 65H foi desenvolvido especificamente para aplicações no exterior, tais como piscinas, centros de jardinagem, instalações PV e locais junto à costa.
O MISTRAL65H é o mais inovador da série de armários de distribuição com classificação IP65 da ABB. Reduz o tempo de instalação de cabos e permite a integração total entre disjuntores (MCB) para calha DIN, disjuntores de caixa moldada (MCCB) e dispositivos de painel frontal.
Graças ao seu estilo moderno e elegante pode ser instalado em ambientes comerciais e residenciais onde existam elevados requisitos de proteção IP.
Davide Ruzzon, Gestor Global de Produto da ABB para Armários de Distribuição, disse: “Com o MISTRAL65H, aplicamos a nossa experiência técnica acumulada para criar uma gama de armários e quadros que oferecem soluções de distribuição de elevado desempenho em ambientes extremos.
A nova gama foi rigorosamente testada para funcionar em algumas das condições mais inóspitas de forma a que os nossos clientes possam ficar tranquilos, que esta unidade não os deixará ficar mal."
O MISTRAL65H passou numa rigorosa gama de testes específicos para produtos de elevado desempenho: Testes Ambientais: IEC 60068-2-52 (neblina salina cíclica) e IEC 60068-2-5 (radiação solar e desgaste). Também foi submetido a ensaios de fábrica completos de resistência à areia para avaliar a funcionalidade mecânica, tais como abertura da porta, em ambientes muito poeirentos e com a presença de areia.
Todos os armários MISTRAL65H estão em conformidade com as normas internacionais IEC62208 e EN60439-3, e estão disponíveis para correntes máximas até 63A em tamanhos modulares de 4, 8 e 12, e até 125A em tamanhos modulares de 18, 24, 36, 48, 54 e 72.
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é um líder tecnológico pioneiro em produtos de eletrificação, robótica e movimento, automação industrial e redes elétricas, com clientes em todo o mundo nas áreas dos serviços públicos, da indústria e dos transportes e infraestruturas. Continuando uma história de inovação com mais de 130 anos, a ABB está a escrever atualmente o futuro da digitalização industrial com duas propostas de valor claras: levar a eletricidade das centrais elétricas até às indústrias de ligação e automação desde os recursos naturais até aos produtos acabados. Como parceiro mais importante na ABB Formula E, a classe internacional de desportos motorizados totalmente elétricos da FIA, a ABB está a empurrar os limites da mobilidade elétrica para contribuir para um futuro sustentável. A ABB está presente em mais de 100 países com cerca de 147.000 trabalhadores. www.abb.com