A nova unidade de controlo CMS-700 completa a gama de sistemas de monitorização de circuitos, permitindo o sistema de medição multicanal em corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC). O CMS consiste numa unidade de controlo e sensores, permitindo fácil monitorização dos circuitos individuais de uma instalação.
O CMS-700 permite a monitorização detalhada do consumo de energia até 96 sensores (96 circuitos monofásicos ou 32 trifásicos ou uma mistura dos dois até o limite de 96 sensores). Fácil de instalar, é uma solução versátil e eficiente, que pode ser integrada em quadros já eletrificados.
Utilizando o servidor Web integrado, a unidade de controlo CMS-700 disponibiliza acesso fácil à recolha, análise e download de dados, a fim de otimizar o consumo de energia, a eficiência e a gestão de energia do sistema. Todas as unidades centrais do CMS-700 podem ser acedidas remotamente através de diferentes protocolos de comunicação.
Vantagens:
- Fácil de instalar em sistemas existentes já cablados
- Redução do tempo de instalação: os componentes são ligados por um flat-cable levando a uma excelente visão geral na unidade de distribuição
- Sistema de monitorização compacto para ramificação multicanal em corrente alternada (AC) e em corrente contínua (DC)
- Escalabilidade da solução, o utilizador pode escolher livremente o número de pontos de medição que precisa
- Máxima segurança de dados graças ao certificado SNMP v3 e SSL encriptado
- Não há necessidade de software externo: o servidor web integrado plug&play permite uma visibilidade clara do consumo de energia por nível de ramificações
- O firmware atualizável do CMS-700 fornece sempre a versão mais atualizada do produto em termos de funcionalidades e segurança
Características:
- Medições precisas e eficientes de correntes AC, DC ou mistas até 160 A (TRMS) graças a sensores com uma secção de 18-25 mm
- Os parâmetros são processados através da unidade de controlo que gere até 96 sensores (até 96 linhas monofásicas, ou 32 linhas trifásicas ou uma mistura até 96 sensores)
- Suporte a diversos protocolos de comunicação: Modbus RTU, Modbus TCP / IP, SNMP v1 / v2 e v3 encriptado
- Fácil acesso à recolha de dados (valores online e históricos) e rápida exportação de dados fornecida pelo servidor web integrado
- Notificação de alarmes via e-mail e servidor FTP
Aplicações:
- Data centers (por exemplo, monitorização do consumo de cada PDU)
- Centros comerciais (por exemplo, monitorização de circuitos de alimentação linhas de fornecimento para lojas ou circuitos de AVAC manutenção preditiva)
- Hospitais (por exemplo, monitorização de circuitos dedicados de fornecimento de energia)
- Edifícios de dimensões pequenas e médias (permitem a monitorização em tempo real dos circuitos e a detecção de anomalias de consumo de energia/corrente)
- Instalações compartilhada (por exemplo, circuitos de monitorização que se ramificam do contador de quadros partilhados)
- Indústrias (por exemplo, monitorização de circuitos de energia do motor para manutenção preditiva)
- Feiras (por exemplo monitorização de circuitos de aliementação dos stands)
Componentes:
O sistema CMS-700 fornece acesso fácil para recolha de dados através do servidor web integrado.
Os componentes que compõem o sistema CMS-700 são:
- Sensores de núcleo abertos/fechados que podem ser instalados em sistemas existentes sem a necessidade de desligar circuitos. Os sensores podem ser instalados diretamente nos disjuntores S200 ou S800 ou ligados diretamente aos cabos, minimizando a cablagem no quadro de distribuição
- A unidade de controlo CMS-700 permite medições de energia e potência no circuito principal que o dispositivo está a monitorizar, capturando dados de corrente e energia dos sensores no nível do ramo. Os protocolos de comunicação incluem Modbus RTU, TCP e SNMP v1, 2 e 3, garantindo a máxima segurança dos dados
- Cabo de ligação do barramento do sensor da unidade de controlo: flat-cable flexível com ligação rápida através de conectores de perfuração direta
ABB Ability
O CMS-700 faz parte da plataforma industrial de tecnologia de internet e infraestrutura de nuvem chamada ABB AbilityTM. É uma das 180 soluções de internet industrial que conecta dispositivos, sistemas e serviços digitais.
A ABB AbilityTM combina o profundo conhecimento e domínio com a experiência inigualável em conectividade, permitindo que os clientes saibam mais, façam mais, e melhor juntos.