- O disjuntor em caixa moldada Tmax XT7 recebeu o prémio de Produto do Ano da Revista Electrical Construction & Maintenance (EC&M) na categoria Dispositivos de proteção
- Também foi premiado com Prata em 31 categorias
- A tecnologia avançada do disjuntor simplifica a implantação de proteção elétrica, medição e controlo
A EC&M Magazine concedeu ao ABB SACE® Tmax® XT7 MCCB o Prémio Produto do Ano Prata de 2021. O prémio destaca um dos principais novos produtos elétricos em todas as categorias. A ABB também ganhou o prémio de melhor produto na categoria Dispositivos de proteção. Estabelecido em 2001, o concurso EC&M Produto do Ano reconhece a excelência no desenvolvimento de novos produtos para a indústria elétrica. Destacando a inventividade no design do produto, bem como melhorias na segurança e eficiência, o processo duplo de avaliação e votação determinou os produtos mais inovadores do ano passado que permitem que profissionais de design elétrico, instaladores e pessoal de manutenção executem os seus trabalhos de forma mais eficiente e eficaz. A EC&M é a publicação comercial líder da indústria do mercado norte americano, e tem como público alvo profissionais da área da eletricidade que projetam, constroem, operam e mantêm os sistemas e infraestruturas elétricas. O prémio será apresentado à ABB no National Electrical Contractors Association (NECA) Show a 11 de outubro de 2021.
O ABB SACE® Tmax® XT7 é um poderoso conjunto de disjuntores capazes de monitorizar e controlar a distribuição de eletricidade com tamanhos certificados para o mercado UL até 1200 amperes e 600 volts e o mercado IEC, até 1600A e 690 volts. Projetado para aplicações exigentes, como data centres ou onde as condições de exploração exijam a melhor fiabilidade na continuidade de serviço o ABB SACE® Tmax® XT7 oferece disparadores eletrónicos que trazem uma ampla gama de interfaces de usuário, incluindo um ecrã táctil a cores cheio de recursos. Estas unidades de desarme podem ser monitorizadas remotamente por smartphone ou tablet usando o novo e revolucionário aplicativo EPiC ou conectadas à cloud para análises adicionais por meio do software ABB Ability ™ Energy & Asset Manager.
“Ser reconhecido pela EC&M confirma que a ABB está na vanguarda da inovação em sistemas de distribuição de energia inteligentes e tecnologia de disjuntores”, disse Bill Stewart, Diretor de Marketing de Produto da divisão Smart Power da ABB. “Para servir melhor os nossos clientes, devemos continuar a desenvolver produtos como o Tmax XT7 que economizam tempo e energia, reduzem os custos de manutenção e oferecem soluções holísticas que complementam os nossos portefólios de produtos Tmax XT e ReliaGear ™.”
O Tmax XT7 ajuda os investidores e donos de obra a economizar tempo valioso com consequências positivas nos custos de investimento e exploração, especialmente ao trabalhar com equipamentos fáceis de instalar através da solução plug-in ReliaGear ™. A ampla integração é extensível a toda a família Tmax XT, com o suporte do software ABB Ekip ™ Connect ou aplicativo EPiC. O aplicativo gratuito oferece configuração da unidade funcional fácil e inteligente, instalação, comissionamento e assistência numa ferramenta digital para o mercado de distribuição elétrica de baixa tensão.
Com monitorização de carga, medição de energia, em tempo real e com uma classe de precisão de 1%, os utilizadores finais podem economizar energia e obter informações fiáveis utilizando proteções avançadas para monitorização de tensão, frequência e energia. Além disso, as atualizações digitais que permitem o acesso, monitorização e controlo remotos ajudam a minimizar o tempo de inatividade e, em última análise, facilitam a redução de custos.
Para obter mais informações sobre os recursos e benefícios dos disjuntores em caixa moldada SACE Tmax XT, consulte SACE Tmax XT - Break new ground - Circuit Breakers Low Voltage - ABB (A-Z Low Voltage Products navigation)