ABB extinde autonomia bazată pe inteligența artificială la robotul mobil Flexley Mover

ABB extinde autonomia bazată pe inteligența artificială la robotul mobil Flexley Mover

  • ABB își extinde poziția de lider în domeniul roboților mobili autonomi bazați pe inteligență artificială, echipând Flexley Mover® cu navigație 3D Visual SLAM și software-ul de programare AMR Studio® ușor de utilizat.
  • Combinația dintre inteligența artificială și partea vizuală permite operațiuni mai eficiente și autonome pentru clienții din industria auto pentru aprovizionarea liniei de producție și intralogistică.
  •  Software-ul AMR Studio® deschide calea spre automatizare, permițând gestionarea rapidă și ușoară a flotei atât de către experți, cât și de către începători.

ABB își extinde portofoliul de roboți mobili complet autonomi prin echiparea modelului său Flexley Mover® P604 cu navigare vizuală 3D cu localizare și mapare simultană (Visual SLAM) și cu software-ul de programare ușor de utilizat AMR Studio®. Lansarea marchează o altă etapă importantă în parcursul ABB către roboți mobili autonomi, mai versatili, mai eficienți și mai ușor de utilizat.

center
„ABB a perfecționat ochii robotilor, prin tehnologia de vedere 3D bazată pe inteligență artificială; mâinile, prin detectarea avansată a forței, dexteritatea de precizie și învățarea automată iar mobilitatea independentă, prin mapare 3D”, a declarat Marc Segura, Președintele ABB Robotics.  „Fuziunea acestor tehnologii oferă roboților noștri o înțelegere completă și dinamică a lumii din jurul lor, permițând operațiuni mai sigure, mai inteligente și mai autonome pentru clienții noștri din industriile auto, producție și logistică.”

Flexley Mover de la ABB este conceput pentru a ridica și transporta obiecte într-o varietate de sarcini utile și într-o varietate de situații, permițând o eficiență mai mare în aplicațiile  intralogistice și în cele care includ operațiuni de sortare (kitting).

Având o precizie de până la 10 mm, tehnologia de poziționare este asociată cu un algoritm de învățare bazat pe inteligența artificială, care permite fiecărui robot să genereze propriile hărți ale spațiului său de lucru și să partajeze în siguranță aceste cunoștințe cu alți roboți din flota sa, permițând astfel o navigare complet independentă, flexibilă și scalabilă alături de lucrătorii umani, fără a fi nevoie de infrastructură suplimentară.

Conform Industry ARC (Analytics Research & Consulting), se așteaptă ca piața să crească cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 21,4% până în 2030, ajungând la 14,4 miliarde  dolari1

Programare simplă cu AMR Studio®

Capacitățile viziunii 3D bazate pe inteligența artificială sunt amplificate și mai mult de software-ul inovator AMR Studio® de la ABB, care oferă o platformă ușor de utilizat pentru crearea și configurarea rutelor și sarcinilor pentru AMR-uri, de la unități independente până la flote întregi.

Cu o programare simplificată și interfețe grafice, software-ul reduce timpul de punere în funcțiune cu până la 20% în comparație cu sistemele convenționale, generând potențiale economii de costuri de până la 30%. 

Pe parcursul acestui an, ABB va continua să se concentreze pe fuzionarea hardware-ului său de precizie cu inteligența artificială și software-ul, pentru o autonomie și o versatilitate sporite.   

Marc Segura a concluzionat: „Suntem într-o nouă eră a inovației în robotică.” Roboții care pot face mai multe lucruri, în mai multe locuri, mai rapid, mai sigur și mai inteligent deschid direct calea către o productivitate sporită și elimină necesitatea de a investi în competențe specializate sau infrastructură.  Cu o moștenire de 50 de ani ca inovatori originali în robotică, rămânem în avangardă nu doar pentru a dezvolta cele mai noi tehnologii, ci și pentru a le proiecta pentru uz comercial, la scară largă.

P604 Visual SLAM și AMR Studio® au fost prezentate de ABB la Automate Tradeshow, standul 2632, eveniment care a avut loc în perioada12 - 15 mai, în Huntington Place, Detroit, Michigan, SUA.

center

1 IndustryARC: „Autonomous Mobile Robot Market – Forecast (2025–2031)“

ABB este lider global de tehnologie în electrificare și automatizare, contribuind la un viitor mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere al resurselor. Prin aportul expertizei sale în inginerie și digitalizare, ABB ajută industriile să funcționeze la un nivel superior de performanță, devenind în același timp mai eficiente, productive și durabile, astfel încât să își autodepășească performanțele.  La ABB numim acest fenomen ‘Engineered to Outrun’. Compania are o istorie de peste 140 de ani și peste 105 000 de angajați în întreaga lume. Acțiunile ABB sunt listate la SIX Swiss Exchange (ABBN) și Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation, este unul dintre principalii furnizori mondiali de robotică și automatizare, fiind singura companie cu un portofoliu complet și integrat care acoperă roboți, Roboți Mobili Autonomi și soluții de automatizare, proiectate și orchestrate de software-ul nostru creator de valoare. Ajutăm companii de toate dimensiunile și din toate sectoarele - de la industria auto la electronică și logistică - să își autodepășească performanțele, devenind mai reziliente, flexibile și eficiente. ABB Robotics & Discrete Automation își sprijină clienții în tranziția acestora către fabrica conectată și colaborativă a viitorului, funcționând mai eficient și mai curat pentru un viitor mai bun. Business-ul are aproximativ 11.000 de angajați în peste 100 de locații din aproximativ 53 de țări. go.abb/robotics

Link-uri

Contactați-ne

Descărcări

Distribuie acest articol

Facebook LinkedIn X WhatsApp