- Облачная платформа мониторинга от ABB для приводов безредукторных мельниц (GMD) — GMD Connect — объединит и оптимизирует работу рудников Ministro Hales и Andina, несмотря на расстояние между ними в 1500 км
- Контракт с ABB включает техническое обслуживание, диагностику и обучение, направленные на обеспечение бесперебойной работы и высокой эффективности эксплуатации безредукторных приводов мельниц
- Чили остаётся крупнейшим производителем меди в мире, а глобальный спрос на металл, по прогнозам, вырастет на 2% в 2025 году1
ABB и чиллийская национальная корпорация Codelco сегодня объявили о новом этапе сотрудничества, направленном на оптимизацию программы технического обслуживания государственной медедобывающей компании Чили. С учётом того, что Чили в настоящее время является крупнейшим в мире производителем меди2, новое долгосрочное сервисное соглашение (LTSA) охватывает техническое обслуживание, удалённую диагностику и обучение персонала с целью повышения эффективности работы эксплуатации безредукторных приводов мельниц (GMD). Интеграция в облачную платформу ABB GMD Connect обеспечит поддержку совокупного объёма производства меди на уровне около 400 000 метрических тонн в год.
В рамках соглашения LTSA ABB будет осуществлять комплексное управление жизненным циклом четырёх ключевых GMD-систем Codelco: трёх на руднике Ministro Hales в регионе Антофагаста и одной на руднике Andina в регионе Вальпараисо. Несмотря на то, что эти рудники находятся на расстоянии более 1500 км друг от друга и отличаются по конструкции, настоящее соглашение объединяет оба объекта под централизованное сервисное управление. ABB будет поддерживать цели в области устойчивого развития и инноваций за счёт повышения операционной эффективности, доступности оборудования и поэтапного развития технологических решений.
Системы GMD играют всё более важную роль в работе медедобывающих предприятий, обеспечивая эффективное измельчение руды при минимальном энергопотреблении и снижении выбросов. С учётом ожидаемого роста спроса на медь в течение следующего десятилетия3, поддержание надёжности этих критически важных систем имеет решающее значение для удовлетворения потребностей рынка. Настоящее соглашение поддерживает стремление Codelco к максимальному увеличению времени бесперебойной работы оборудования и повышению его доступности, позволяя избежать незапланированных простоев и сохранить производительность.

Рудники Ministro Hales и Andina получат преимущества от комплексного управления жизненным циклом продукта. Источник изображения: ABB 
Решения безредукторного привода мельниц (GMD) от ABB разработаны для полного исключения всех механических компонентов привода и применяются для работы с одними из крупнейших в мире измельчительных мельниц. Источник изображения: ABB 
Чилийская национальная корпорация Codelco и ABB расширяют сотрудничество в рамках сервисной программы. Источник изображения: ABB
«Наше сотрудничество с Codelco продолжается уже более десяти лет. С учётом растущего спроса на медь новый контракт позволяет нам развивать это партнёрство, опираясь на наш опыт и технологии по обслуживанию запатентованных безредукторных приводов мельниц», — отметил Франсиско Эррера, руководитель сервисного подразделения ABB Process Industries в Чили. «И ABB, и Codelco привержены интеграции инновационных решений в горнодобывающие операции Чили, что имеет ключевое значение для достижения производственных целей наиболее эффективным и устойчивым способом».
Безредукторные приводы мельниц ABB разработаны с целью исключения всех механических компонентов трансмиссии и применяются для привода одних из крупнейших в мире мельниц, которые являются важнейшей частью инфраструктуры шахт и обеспечивают дробление руды с последующим отделением ценных минералов от пустой породы. Эти приводы обеспечивают более эффективную и надёжную работу с меньшими выбросами, помогая отрасли удовлетворять спрос на полезные ископаемые, критически важные для низкоуглеродного будущего. Максимизация добычи различных стратегически значимых минералов и металлов имеет решающее значение в условиях глобальной электрификации и декарбонизации.
ABB является мировым технологическим лидером в области электрификации и автоматизации, обеспечивая более устойчивое и ресурсосберегающее будущее. Используя совместно инженерные и цифровые знания, ABB помогает отраслям работать с высокой производительностью, становясь более эффективными, продуктивными и устойчивыми, чтобы достигать лучших результатов. В ABB наш слоган: «Engineered to Outrun». Компания имеет более 140 лет истории и около 110 000 сотрудников по всему миру. Акции ABB котируются на Швейцарской фондовой бирже (ABBN) и Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
Бизнес-направление Process Automation компании ABB автоматизирует, электрифицирует и цифровизирует промышленные процессы, поддерживая критически важные сферы — от энергетики, водоснабжения и производства материалов до выпуска товаров и их доставки на рынок. Благодаря команде из ~20 000 сотрудников, ведущим технологиям и экспертным сервисным решениям ABB Process Automation помогает процессным, гибридным и морским отраслям работать лучше — быстрее, эффективнее и устойчивее. go.abb/processautomation
1Прогноз спроса на медь — отчёт IWCC
2Топ-10 стран-производителей меди — по версии INN
3Анализ рынка меди — Международное энергетическое агентство (IEA)