Усовершенствованный комплект для модернизации Emax/New Emax на Emax 2

АВВ представляет новые комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2.

center

Подразделение ABB по обслуживанию низковольтного оборудования предлагает уникальный способ обновления установленного программного и аппаратного обеспечения до уровня следующего поколения путем замены изношенных или устаревших деталей с сохранением оригинальной конфигурации установки и оборудования. Комплекты прошли испытания в лаборатории ABB SACE Division Lab и получили аккредитацию ACCREDIA. АВВ гарантирует безопасность и непрерывность эксплуатации.

SACE Emax 2 повышает эффективность электрических установок и устанавливает новые стандарты:

• Контроля: Ekip PowerController повышает энергоэффективность и сокращает потребление энергии.

• Совместимости: интеграция в системы со встроенными модулями передачи данных по разным протоколам: Modbus RS-485, Modbus TCP, Profibus, DeviceNet, EtherNet/IP, IEC61850, Bluethooth.

• Удобства использования: эффективность и простота. Измерения мощности с помощью усовершенствованных расцепителей Emax 2.

• Простоты эксплуатации: диагностика и установка с помощью программного обеспечения Ekip Connect. Автоматические уведомления о необходимости проведения технического обслуживания. Кроме того, Emax 2 совместим с системой ABB Ability EDCS для осуществления диагностического технического обслуживания.

В брошюре вы найдёте больше информации о комплектах модернизации для замены Emax/ New Emax на Emax 2.

При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации Вы можете обращаться к сотрудникам сервиса подразделения «Электрооборудование» по телефону: 8 800 500 222 0 или по почте ru-epservice@abb.com.

Ссылки

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn X WhatsApp