Приводы со сверхнизким уровнем гармонических искажений и функцией рекуперации энергии для повышения энергоэффективности и надежности

Электрическое оборудование работает максимально эффективно и надежно при получении «чистой», не содержащей искажений электроэнергии, обеспечивающей бесперебойную работу. Однако по разным причинам сети энергоснабжения часто подвергаются воздействию постоянных или временных электромагнитных помех.

Наиболее распространенными постоянными помехами, присутствующими во многих сетях, являются гармонические искажения (гармоники), которые могут существенно влиять не только на энергоэффективность сети, но и на надежность ее работы. 

Гармоники — это электромагнитные загрязнения сети энергоснабжения

Гармоники представляют собой электромагнитное загрязнение энергетической сети и приводят к искажению формы волны тока и напряжения. Это негативно влияет на сети энергоснабжения и подключенное оборудование. Чем выше содержание гармоник, тем больше потери в сети и выше риск сбоев в работе подключенного оборудования и его отказа. Влияние гармоник на надежность оборудования может иметь серьезные последствия для любой электрической сети, в особенности для критически важных систем таких объектов, как больницы, коммунальные предприятия и центры обработки данных.

Гармоники оказывают негативное влияние на сети энергоснабжения и подключенное оборудование. Ознакомьтесь с технической брошюрой, чтобы узнать о способах подавления гармоник и о том, как это может улучшить работу систем, требующих низкого содержания гармонических искажений.

Поскольку гармоники могут оказывать негативное влияние на технологические процессы, очень важно выбирать оборудование на основе его показателей качества электроэнергии, в том числе и содержания гармоник. Некоторые типы приводов генерируют большое количество гармонических искажений, в результате чего работа сети может ухудшиться и стать нестабильной. Для уменьшения гармоник требуется дополнительная фильтрация, которая может иметь собственные негативные последствия для сети, например увеличение потерь и низкую производительность при частичных нагрузках.

Еще одним решением является применение приводов, которые изначально не генерируют гармоник. Приводы компании ABB с ультранизким содержанием гармоник основаны на технологии активного выпрямителя с применением конденсаторов на шине постоянного тока, а содержание гармоник не превышает 3%. В системах, требующих минимального содержания гармоник, это может привести к повышению общей эффективности и надежности процессов.

center

Кроме того, приводы со сверхнизким уровнем гармоник могут предлагаться в вариантах, обеспечивающих возможность рекуперации энергии. Это позволяет получать энергию из механических компонентов системы, например, при торможении, вместо потери энергии в виде тепла, рассеивающегося на тормозных резисторах или механических тормозах. Благодаря рекуперации и повторному использованию энергии, энергопотребление и затраты снижаются и повышается общая энергоэффективность системы.

Представляем вашему вниманию техническую брошюру, где рассматриваются гармонические искажения,  их источники, приводы со сверхнизким уровнем гармоник и функцией рекуперации энергии для повышения энергоэффективности технологических процессов и систем без снижения надежности.

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn X WhatsApp