Zvýšte ochranu svojich technologických riešení s S800P

Zvýšte ochranu svojich technologických riešení s S800P

Modelový rad S800P je trieda kompaktných ističov na DIN lištu, schopných vypínať prúdy až do 125A.

S rozmermi 27 x 95 x 83mm značne ušetria priestor v rozvodniciach. K dispozícii sú v 1, 2, 3 alebo 4- pólovom prevedení pre menovité prúdy 80, 100 alebo 125A. Samozrejmosťou sú štandardné vypínacie charakteristiky B, C, D a K.

Ističe dokážu pracovať pri napätí 240/ 415 V AC so skratovou odolnosťou až 50kA. Prácu údržbárom zjednoduší farebná indikácia stavu prístroja a QR kód pre rýchly prístup ku katalógovému listu produktu.To ich predurčuje pre použitie v širokom spektre priemyselných alebo železničných aplikácií. Uplatnenie však nájdu aj v datacentrách a riešeniach s obnoviteľnými zdrojmi energií.

Pre viac informácií kontaktujte spoločnosť ABB, technologického lídra v oblasti elektrifikácie a automatizácie

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp