- Bulharský závod ABB Rakovski dosiahol zníženie emisií CO2 o 1 250* ton a ušetril 22 percent spotreby energie v rámci svojej cesty Mission to Zero™
- Továreň zlepšila energetickú náročnosť o 43 percent tým, že vo svojich výrobných operáciách využíva udržateľné prístupy
Elektrifikačný závod ABB Rakovski v Bulharsku urobil významný krok smerom k prevádzke s nulovými emisiami znížením CO2 o 1 250 ton. To bolo do značnej miery spôsobené opatreniami na optimalizáciu energie, ako je 100% meraná a kontrolovaná energia, systém riadenia budovy, inštalácia tepelných čerpadiel, modernizácia LED osvetlenia a nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá (EV).
Továreň znížila spotrebu energie svojich prevádzok o 22 percent, ale tiež zvýšila príjmy z výroby, čo výrazne zlepšilo energetickú náročnosť o 43 percent v porovnaní so základným scenárom v roku 2019. Závod s rozlohou 39 000 metrov štvorcových pozostáva z dvoch výrobných budov a vyrába produkty nízkeho a stredného napätia pre dátové centrá, priemyselné a výrobné závody, kritickú infraštruktúru a budovy.
Od roku 2021 tím pracoviska podniká kroky na podporu programu udržateľnosti spoločnosti ABB. Ich prvým významným krokom bola modernizácia všetkých konvenčných svietidiel v oboch výrobných halách za energeticky úsporné LED svietidlá a integrácia systému ABB i-bus KNX na inteligentné riadenie osvetlenia.
Nasledujúcim kľúčovým míľnikom zariadenia na ceste Mission to Zero™ bola inštalácia riešení ABB Ability™ Energy and Asset Manager na oboch blokoch, pretože táto inovácia umožnila bezpečnejšiu a inteligentnejšiu prevádzku prostredníctvom optimalizácie energetickej účinnosti a prediktívnej údržby. Systém poskytuje údaje v reálnom čase a uľahčuje rozhodovanie rozdelením nákladov na energetické zdroje podľa skupín - výroba, osvetlenie, vykurovanie, vetranie a klimatizácia (HVAC) a administratíva. Inštalácia riešení ABB a implementácia udržateľných iniciatív v závode Rakovski prispeli k získaniu certifikátu ISO 50001.
S cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu a až 80 % emisií CO2 z používania plynu sa v minulom roku v závode nainštalovali tepelné čerpadlá spolu s centrálnym riadením a monitorovaním vykurovania a chladenia a systémom rozvodu kvapalín. Riadenie a monitorovanie týchto systémov prevádzkuje ABB systém riadenia budov - ABB Cylon®, ktorý bol nainštalovaný v oboch budovách začiatkom roka 2024. Koncové riešenia sledujú a predpovedajú spotrebu energie, čo uľahčí budúce plánované využívanie obnoviteľnej energie a zabezpečí stabilné dodávky energie.

"Naše komplexné riešenia prispievajú k efektívnemu sledovaniu a predpovedaniu spotreby energie," povedal Mike Mustapha, prezident divízie Smart Buildings ABB Electrification. "Úspech v našich bulharských prevádzkach nielen ukazuje, ako znižujeme emisie uhlíka v našom vlastnom zastavanom prostredí, ale podčiarkuje našu schopnosť pomôcť zákazníkom a partnerom dosiahnuť ich vlastné ciele udržateľnosti."
S cieľom splniť záväzok elektrifikácie vozového parku ABB do roku 2030 začala pobočka Rakovski s prechodom na elektrické vozidlá. Nainštalovala 17 nabíjacích staníc na striedavý a jednosmerný prúd pre elektromobily, čím podporila nabíjanie elektromobilov pre širšiu komunitu a prechádzajúcu dopravu.
Tieto úspechy predstavujú kľúčový míľnik na ceste spoločnosti ABB Bulharsko k dosiahnutiu prevádzky s nulovými emisiami a oprávňujú ju na označenie za lokalitu ABB Mission to Zero™. Program ABB Mission to Zero™ podporuje záväzok spoločnosti znížiť emisie skleníkových plynov v rozsahu 1 a 2 o 100 % do roku 2050*. Pracoviská riadené miestnymi tímami sa zameriavajú na zvyšovanie efektívnosti prostredníctvom výroby, riadenia a skladovania energie s využitím inovatívnych technológií ABB a integrácie tretích strán.
*V porovnaní s východiskovým scenárom z roku 2019
ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čo umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť efektívne využívajúcu zdroje. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, napájajú a prevádzkujú. Stavajúc na viac ako 140 rokoch excelentnosti, viac ako 105 000 zamestnancov ABB je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com
Elektrifikácia ABB je globálnym technologickým lídrom, ktorý umožňuje efektívne a spoľahlivé využívanie elektrickej energie od zdroja až po zásuvku. S viac ako 50 000 zamestnancami v 100 krajinách spolupracujeme s našimi zákazníkmi a partnermi na riešení najväčších svetových výziev v oblasti distribúcie elektrickej energie a energetického manažmentu. Pomáhame podnikom, priemyslu a spotrebiteľom prevádzkovať svoje zariadenia a domovy efektívne a spoľahlivo. Keďže energetická transformácia sa zrýchľuje, elektrifikujeme svet bezpečným, inteligentným a udržateľným spôsobom.go.abb/elektrifikácia