- V rámci úsilia vybudovať nízkouhlíkovú spoločnosť si ABB stanovila vedecky podložené ciele nulovej bilancie v súlade so štandardom SBTi Net-Zero
- Overenie SBTi potvrdzuje ciele ABB v oblasti emisií CO2 ako vedecky podložené, v súlade s najnovšími klimatickými poznatkami a Parížskou dohodou
ABB víta schválenie svojich cieľov v oblasti znižovania emisií iniciatívou Science Based Targets (SBTi). V rámci úsilia umožniť nízkouhlíkovú spoločnosť ABB predložila SBTi aktualizované ciele rozsahu 1, 2 a 3 na roky 2030 a 2050. Schválenie cieľov ABB zo strany SBTi potvrdzuje prístup ABB ako vedecky podložený v súlade s Parížskou dohodou.
SBTi schválila tieto ciele ABB:
Krátkodobé ciele
- Zníženie absolútnych emisií CO2 rozsahu 1 a 2 o 80% do roku 2030 oproti východiskovému roku 2019
- Zníženie absolútnych emisií rozsahu 3 o 25% do roku 2030 oproti východiskovému roku 2022
Dlhodobé ciele
- Znížiť emisie CO2 rozsahu 1 a 2 o 100% do roku 2050 v porovnaní s východiskovým scenárom z roku 2019
- Znížiť absolútne emisie rozsahu 3 o 90% do roku 2050 v porovnaní s východiskovým scenárom v roku 2022
- Dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov v celom produktovom reťazci do roku 2050
Anke Hampel, Group Head of Sustainability v ABB, povedala: "Ako technologický líder v oblasti elektrifikácie a automatizácie je ABB jadrom urýchlenia energetickej transformácie. Zaviazali sme sa znížiť naše emisie rozsahu 1 a 2 o 80% do roku 2030 a o 100% do roku 2050 a už sme dosiahli 76-percentné zníženie v porovnaní s naším východiskovým scenárom z roku 2019. S našimi novými cieľmi v rozsahu 3 zvýšime našu angažovanosť u našich partnerov v reťazci dekarbonizácie a zároveň budeme našim zákazníkom poskytovať produkty a riešenia, ktoré im umožnia rozšíriť obnoviteľné zdroje energie, zvýšiť energetickú účinnosť, elektrifikovať procesy a znížiť emisie. Potvrdenie našich aktualizovaných cieľov iniciatívou Science-Based Targets dokazuje, že naše ambície a metodika sú v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami o klíme."
Viac informácií o stratégii spoločnosti ABB a jej výkonnosti v oblasti udržateľnosti do roku 2023 je k dispozícii a na stiahnutie tu: go.abb/reports
Štandard SBTi Net-Zero je jediným rámcom na svete pre stanovenie cieľových hodnôt pre podniky v súlade s vedeckými poznatkami o klíme. Poskytuje usmernenia a nástroje, ktoré spoločnosti potrebujú na stanovenie vedecky podložených cieľov nulovej bilancie.
ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čo umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť efektívne využívajúcu zdroje. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, napájajú a prevádzkujú. Stavajúc na viac ako 140 rokoch excelentnosti, viac ako 105 000 zamestnancov ABB je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com