Ad hoc oznámenie podľa čl. 53 Pravidiel kótovania švajčiarskej burzy SIX
- Objednávky 8 435 miliónov USD, -3 %; porovnateľné1 0 %
- Tržby 8 239 miliónov USD, +1 %; porovnateľné1 +4 %
- Príjem z prevádzky 1 376 miliónov USD; marža 16,7 %
- Prevádzkový ukazovateľ EBITA1 1 564 mil. USD; marža1 19,0 %
- Základný EPS $0.59; +22%2
- Cash flow z prevádzkových činností 1 067 miliónov USD; +40%
KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE | ||||||||
(milióny dolárov, pokiaľ nie je uvedené inak) | ZMENA | ZMENA | ||||||
2. štvrťrok 2024 | 2. štvrťrok 2023 | US$ | Porovnateľné1 | 1. polrok 2024 | 1. polrok 2023 | US$ | Porovnateľné1 | |
Objednávky | 8,435 | 8,667 | -3% | 0% | 17,409 | 18,117 | -4% | -2% |
Príjmy | 8,239 | 8,163 | 1% | 4% | 16,109 | 16,022 | 1% | 3% |
Hrubý zisk | 3,174 | 2,888 | 10% | 6,109 | 5,604 | 9% | ||
ako % tržieb | 38.5% | 35.4% | +3,1 bodu | 37.9% | 35.0% | +2,9 bodu | ||
Príjmy z prevádzky | 1,376 | 1,298 | 6% | 2,593 | 2,496 | 4% | ||
Prevádzková marža EBITA1 | 1,564 | 1,425 | 10% | 12% 3 | 2,981 | 2,702 | 10% | 11% 3 |
ako % prevádzkových príjmov1 | 19.0% | 17.5% | +1,5 bodu | 18.4% | 16.9% | +1,5 bodu | ||
Výnosy z pokračujúcej činnosti bez dane | 1,104 | 932 | 18% | 2,018 | 1,997 | 1% | ||
Čistý príjem priraditeľný ABB | 1,096 | 906 | 21% | 2,001 | 1,942 | 3% | ||
Základný zisk na akciu ($) | 0.59 | 0.49 | 22%2 | 1.09 | 1.04 | 4%2 | ||
Peňažný tok z prevádzkových činností | 1,067 | 760 | 40% | 1,793 | 1,042 | 72% | ||
Voľný peňažný tok | 918 | 606 | 51% | 1,469 | 768 | 91% | ||
1 Zosúladenie alternatívnych ukazovateľov výkonnosti nájdete v časti "Doplnkové zosúladenia a definície" v priložených finančných informáciách za 2. štvrťrok 2024.
2 Miery rastu EPS sa vypočítavajú pomocou nezaokrúhlených súm.
3 Konštantná mena (neupravená o zmeny portfólia).
V druhom štvrťroku bol dopyt solídny a prevádzková marža EBITA dosiahla historicky najvyššiu úroveň 19 %. Som presvedčený, že ABB bude pokračovať v poskytovaní dlhodobej hodnoty pre akcionárov v súlade so svojimi cieľmi, keď Morten Wierod budúci mesiac prevezme funkciu generálneho riaditeľa.
Björn Rosengren, generálny riaditeľ
Zhrnutie generálneho riaditeľa
Druhý štvrťrok bol podľa môjho názoru ďalším dôkazom toho, že prevádzkové zmeny od zavedenia ABB Way v roku 2020 robia z ABB udržateľne dobre fungujúcu spoločnosť. Dosiahli sme novú rekordne vysokú prevádzkovú maržu EBITA, dobrý cash flow a oznámili sme o niečo väčšiu akvizíciu. Celkovo som s výsledkom spokojný.
Porovnateľné objednávky zostali na rovnakej úrovni ako v minulom roku, podporené výraznými zlepšeniami v obchodných oblastiach elektrifikácie a automatizácie procesov. To však bolo kompenzované slabými výsledkami predovšetkým v oblasti automatizácie strojov a e-mobility, ako aj zmiernením pomerne náročného porovnateľného vývoja v oblasti pohonov. Zaznamenali sme, že sa zlepšili objednávky v krátkom cykle, a preto sme sa po niekoľkých štvrťrokoch poklesu otočili. V oblasti projektov a systémov vidíme pokračujúcu stabilnú aktivitu zákazníkov s neporušeným robustným portfóliom projektov.
Príjmy dosiahli vysokú úroveň 8,2 miliardy USD, podarilo sa nám tiež dosiahnuť kladný účtovný pomer 1,02. Vzhľadom na to, že v prvej polovici tohto roka dosiahla úroveň 1,08 a v súčasnosti sa očakáva celkovo dobré trhové prostredie, sme presvedčení, že v roku 2024 dosiahneme kladnú hodnotu účtovnej závierky. Prevádzková marža EBITA dosiahla 19,0 %, k čomu prispeli vyššie objemy a pozitívne cenové vplyvy, pričom pozitívne sa v súhrne prejavili aj podnikové položky.
Voľný cash flow vo výške 918 miliónov USD sa oproti minulému roku zlepšil a priebežná hodnota 1,5 miliardy USD v prvom polroku nám dáva dobrú pozíciu na splnenie našej ročnej ambície byť minimálne na podobnej úrovni ako v minulom roku.
Umožnenie nízkouhlíkovej spoločnosti je jadrom podnikania ABB a teší nás, že naše ciele rozsahu 1, 2 a 3 na roky 2030 a 2050 boli schválené iniciatívou Science Based Target (SBTi) v súlade s Parížskou dohodou. Zaviazali sme sa znížiť emisie rozsahu 1 a 2 o 80 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2050. S naším novým cieľom v rozsahu 3 znížiť absolútne emisie o 25 % oproti východiskovej hodnote v roku 2022 zvýšime našu angažovanosť u našich partnerov v hodnotovom reťazci v oblasti dekarbonizácie a zároveň budeme našim zákazníkom poskytovať produkty a riešenia, ktoré im umožnia rozšíriť obnoviteľné zdroje energie, zvýšiť energetickú účinnosť, elektrifikovať procesy a znížiť emisie.
Jedným z príkladov toho, ako smerujeme k výskumu a vývoju smerom k energeticky efektívnym riešeniam, je novo uvedená riadiaca platforma OmniCore, ktorá umožňuje robotom pracovať až o 25 % rýchlejšie a spotrebovať až o 20 % menej energie v porovnaní s predchádzajúcou verziou. OmniCore umožňuje riadenie pohybu, senzorov a aplikačného vybavenia v jedinečnej jednotnej riadiacej architektúre – jednej platforme a jednom jazyku, ktorý integruje náš kompletný sortiment špičkového hardvéru a softvéru.
Ako rozšírenie našich výskumných a vývojových aktivít investujeme do menšinových podielov v technologických startupoch, ktoré môžu byť neskôr plne integrované do rodiny ABB. Počas štvrťroka sme napríklad investovali do dvoch startupov v oblasti čistých technológií – Ndustrial a GridBeyond – ktoré ponúkajú riešenia na báze umelej inteligencie na optimalizáciu spotreby energie v reálnom čase s cieľom urýchliť dekarbonizáciu, ako aj optimalizáciu distribuovaných zdrojov energie a priemyselných záťaží.
Bolo príjemné vidieť, že obchodná oblasť elektrifikácie oznamuje o niečo väčšiu akvizíciu. Po uzavretí transakcie divízia Smart Buildings rozšíri svoje portfólio akvizíciou divízie Siemens Wiring Accessories v Číne, ktorá v roku 2023 vygenerovala tržby viac ako 150 miliónov dolárov. Akvizícia rozšíri náš dosah na trhu a doplní ponuku regionálnych zákazníkov o celú škálu bezpečných a spoľahlivých technológií inteligentných budov.
Ja aj Morten, ktorý čoskoro prevezme úlohu generálneho riaditeľa ABB, sme nadšení z interného vymenovania Giampiera Frisia za nového prezidenta obchodnej oblasti elektrifikácie a Brandona Spencera za nového prezidenta obchodnej oblasti pohonov. Obaja sú osvedčení lídri so silnými skúsenosťami s vedením ABB Way, ktorí riadia ziskový rast v dvoch z našich najväčších divízií.
Som veľmi hrdý na to, že som bol súčasťou ABB. Predovšetkým sa cítim poctený, že som mohol spoznať ľudí – veľmi schopný a oddaný tím s vášňou pre podnikanie. Využívanie prevádzkového modelu ABB Way prispelo k tomu, že naša finančná výkonnosť sa dostala na najlepšiu úroveň vo svojej triede a plne integrovala udržateľnosť ABB ako súčasť našej hlavnej ponuky pre zákazníkov, ako aj k tomu, že sme sa stali súčasťou nízkouhlíkového priemyselného riešenia. Keď Morten od budúceho mesiaca prevezme funkciu generálneho riaditeľa, prinesie do nej svoje bohaté skúsenosti s našou špičkovou technológiou a porozumenie zákazníkom, ktoré získal počas viac ako 25 rokov pôsobenia v komerčných líniách ABB. Som presvedčený, že vyzve tím, aby ďalej zdokonaľoval ABB Way pre ziskový a udržateľný rast. Keďže odchádzam zo spoločnosti ABB do dôchodku, želám tímu veľa budúcich úspechov.

Výhliadky
V treťom štvrťroku 2024 očakávame postupné zvyšovanie miery rastu porovnateľných výnosov a prevádzkovú maržu EBITA na úrovni približne 18,5 % alebo mierne nižšiu.
V celom roku 2024 očakávame pozitívny pomer účtovnej závierky a faktúr, rast porovnateľných výnosov na úrovni približne 5 % a prevádzkovú maržu EBITA na úrovni približne 18 %.