- Opatrenia v závode Belo prinášajú ročné prevádzkové úspory energie vo výške 530 MWh a zníženie emisií CO2 o 162 ton v priebehu prvého roka
- Nové frekvenčné meniče, solárne panely, LED svietidlá a svetlíky a tiež inteligentný energetický manažment ABB AbilityTM zvyšujú energetickú účinnosť
- Závod, ktorý vyrába bytové ističe pre regióny Ameriky, teraz reaguje na rastúci dopyt trhu po udržateľne vyrábaných produktoch
Spoločnosť ABB dosiahla vo svojom výrobnom závode Belo v Contageme na juhovýchode Brazílie ročnú úsporu energie 530 MWh a zníženie emisií CO2 o 160 ton1. Úspory vznikli po realizácii iniciatív v oblasti udržateľnosti vrátane inštalácie solárnych panelov, solárnych ohrievačov vody, LED svietidiel, svetlíkov a frekvenčných meničov. V závode bol tiež nasadený systém ABB AbilityTM Energy Manager na meranie, riadenie a optimalizáciu spotreby energie.

Závod ABB v meste Belo začal prevádzku v roku 1975 a denne vyrobí 42 000 pólov na výrobu bytových ističov NEMA. Tieto miniatúrne ističe chránia domácnosti pred potenciálnymi rizikami spôsobenými nadprúdom alebo skratom. Závod je súčasťou programu ABB Mission to Zero™, ktorý podporuje záväzok spoločnosti znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov v rozsahu 1 a 2 o 100 %2. Pracoviská riadené miestnymi tímami sa zameriavajú na zvyšovanie efektívnosti prostredníctvom výroby, riadenia a skladovania energie s využitím inovatívnych technológií ABB a integrácie tretích strán.
Nové iniciatívy vychádzajú zo zníženia emisií CO2 o viac ako 128 ton v roku 2023 vďaka nákupu zelenej energie. Ďalšie zníženie o 34 ton sa dosiahlo po inštalácii solárnych panelov, modernizácii zariadení na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC) a inštalácii moderných frekvenčných meničov na lisovacích zariadeniach. Spotreba energie sa znížila približne o 420 MWh ročne pridaním frekvenčných meničov v dvoch hlavných výrobných oblastiach s vysokou spotrebou energie. Odhaduje sa, že inštalácia solárnych panelov prispela k výrobe približne 220 MWh obnoviteľnej energie vyrobenej ročne na mieste. ABB AbilityTM Energy Manager poskytuje prehľadové údaje na identifikáciu nových príležitostí na ďalšie zníženie spotreby energie a optimalizáciu energetickej účinnosti v procese vzhľadom na dopyt v rôznych miestach a časoch. Prebiehajúca implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 bude ďalej podporovať opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti v závode.

"Prístup ABB Mission to Zero v závode Belo je ďalším príkladom nášho cieľa umožniť nízkouhlíkovú spoločnosť a nášho záväzku urýchliť prechod na udržateľnejšiu výrobu a zároveň umožniť našim zákazníkom optimalizovať, elektrifikovať a dekarbonizovať ich prevádzku," povedal Mike Mustapha, prezident divízie inteligentných budov ABB Electrification. "Výrazné zníženie spotreby energie a emisií CO2 sa dosiahlo v priebehu jedného roka od zavedenia zmien. Vysoko motivovaný tím v tomto zariadení išiel nad rámec efektívneho energetického manažmentu, aby zabezpečil, že do konca roka sa na skládku dostane nulový odpad z výroby."
Tím spoločnosti Belo plánuje v roku 2024 dosiahnuť ďalšie úspory energie pridaním ďalších solárnych panelov, ktoré by pokryli 30 % energetickej potreby závodu, ako aj inštaláciou meničov frekvencie pre kompresory a čerpadlá a výmenou existujúcich vysokozdvižných vozíkov za elektrické. Viac informácií o programe ABB Mission to Zero™ nájdete na https://new.abb.com/mission-to-zero
1 V porovnaní s východiskovým stavom z roku 2021
2 V porovnaní s rokom 2019
ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorá umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť s efektívnejším využívaním zdrojov. Riešenia spoločnosti spájajú technické know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob výroby, prepravy, napájania a prevádzky. Viac ako 105 000 zamestnancov spoločnosti ABB, ktorí stavajú na viac ako 140-ročnej excelentnosti, sa usiluje o inovácie, ktoré urýchľujú transformáciu priemyslu. www.abb.com
O ABB Elektrifikácia
ABB Elektrifikácia je globálny technologický líder, ktorý umožňuje efektívne a spoľahlivé využívanie elektrickej energie od zdroja až po zásuvku. S viac ako 50 000 zamestnancami v 100 krajinách spolupracujeme s našimi zákazníkmi a partnermi na riešení najväčších svetových výziev v oblasti distribúcie elektriny a riadenia energie. Pomáhame podnikom, priemyslu a spotrebiteľom prevádzkovať ich zariadenia a domácnosti efektívne a spoľahlivo. Keďže sa prechod na nové zdroje energie zrýchľuje, elektrifikujeme svet bezpečným, inteligentným a udržateľným spôsobom.go.abb/electrification