FirstPak spolupracuje so spoločnosťou ABB na transformácii udržateľnosti “take-out” obalov na jedlo

FirstPak spolupracuje so spoločnosťou ABB na transformácii udržateľnosti “take-out” obalov na jedlo

Výzva

Odhaduje sa, že Čína ako najväčší svetový trh s plastovým odpadom vyprodukovala v roku 20201 viac ako 1,6 milióna ton plastových obalov na jedlo. Keďže čínska vláda sa zaviazala zakázať používanie jednorazových plastov do roku 2025, výrobcovia musia nájsť nové materiály, ktoré budú používať.

Riešenie

Výrobca obalov FirstPak používa roboty ABB na pomoc pri výrobe a expedícii svojho sortimentu rozložiteľných obalov na jedlo. Roboty, ktoré poskytujú rýchly, presný a spoľahlivý výkon, pomohli zmeniť efektivitu výrobnej linky o 100 %, pričom náklady na energiu sa znížili až o 30 %.

Aplikácia

Flotila 200 robotov ABB sa používa na zvládnutie rôznych operácií na celej výrobnej linke na výrobu obalov vrátane manipulácie s materiálom, prípravy a paletizácie.

Problém plastového odpadu vznikajúceho rýchlym rastom odvetvia “take-out“ stravovania v Číne aj na celom svete vyvoláva naliehavú potrebu znížiť používanie jednorazových plastov, aby sa dosiahli ciele uhlíkovej neutrality a urýchlil udržateľný rozvoj. V Číne sa tento problém rieši zavedením nariadení, ktoré zakážu používanie jednorazových plastov do roku 2025.

Čínsky výrobca obalov FirstPak spolupracuje so spoločnosťou ABB na automatizácii výroby novej generácie rozložiteľného obalového materiálu vyrobeného z poľnohospodárskeho odpadu, aby pomohol splniť tieto predpisy a znížil environmentálnu stopu v odvetví potravinárskych produktov.

Spoločnosť FirstPak, založená v roku 2018, využíva bohaté a vysoko koncentrované zdroje cukrovej trstiny v provincii Guangxi na výrobu rozložiteľných obalových materiálov recykláciou vláknitej buničiny, známej ako bagasa, ktorá zostáva po rozdrvení stoniek cukrovej trstiny na získanie šťavy. Bagasa sa bežne používa ako materiál pri výrobe recyklovaných výrobkov, čo pomáha výrobcom nájsť nové spôsoby minimalizácie vplyvu na životné prostredie.

V závode FirstPak v meste Laibin sa ročne spracuje približne 40 000 ton buničiny z cukrovej trstiny, pričom 35 000 ton sa spracuje na hotové výrobky. Spoločnosť FirstPak využíva výlisky na výrobu rôznych alternatív k jednorazovým plastovým obalom, ktoré sa bežne používajú pri výdaji jedla.

Spoločnosť ABB dodala viac ako 200 vysokovýkonných robotov na manipuláciu s materiálom, vychystávanie a ukladanie na palety. Roboty svojou vynikajúcou rýchlosťou, stabilitou a presnosťou pomáhajú spoločnosti FirstPak výrazne zvýšiť produktivitu.

"Použitie robotov ABB na nakladanie a vykladanie, rýchle triedenie a paletizáciu mokrého lisu nám pomohlo dosiahnuť rýchlejší, stabilnejší a presnejší výkon, ktorý priniesol výhody pre celú výrobnú linku," povedal Jiahui Xu, viceprezident spoločnosti FirstPak. "Od použitia robotov sa efektivita výrobnej linky zvýšila o 100 %, pričom naše náklady na energiu sa znížili o 30 %."

Kľúčovým prínosom robotov bola ich schopnosť manipulovať so širokým sortimentom výrobkov spoločnosti FirstPak, ktorý zahŕňa papierové misky, papierové taniere, papierové obedové boxy a iné nádoby používané na donášku.

Vďaka možnosti preprogramovania na vykonávanie širokej škály úloh môžu roboty ABB nainštalované v spoločnosti FirstPak zvládnuť rôzne fázy výrobného procesu. Táto flexibilita umožňuje aj výrobu baliacich riešení na mieru, ktoré možno prispôsobiť špecifickým potrebám zákazníka.

Odvetvie rozložiteľného papiera a plastu má obrovský trhový potenciál, pričom sa predpokladá, že v rokoch 2023 až 2032 vzrastie o 6 % na približne 814 miliárd USD. Spolupráca medzi spoločnosťami ABB a FirstPak ako prostriedok na rýchlu, efektívnu a minimálnu produkciu rozložiteľných obalov môže zohrať významnú úlohu pri rozvoji obehového hospodárstva a realizácii cieľa udržateľnej nízkouhlíkovej výroby v Číne aj na celom svete.

Úspech projektu viedol spoločnosť FirstPak k hľadaniu ďalších možností rozšírenia výrobnej činnosti.

"Plánujeme vybudovať ďalšiu výrobnú základňu, aby sme rozšírili kapacitu," povedal Xu Zhu, výrobný a technický manažér spoločnosti FirstPak. "Dúfame, že budeme ďalej spolupracovať so spoločnosťou ABB a spoločne smerovať k ekologickejšej budúcnosti udržateľného a vysokokvalitného rozvoja."

Referencie:

Mapping the environmental impacts and policy effectiveness of takeaway food industry in China - Yuting Zhang, Zongguo Wen, 2022 - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721070996

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp