Ak hľadáte odborníka na obaly a inovatívne riešenia pre farmaceutický, biotechnologický a kozmetický priemysel, spoločnosť Gerresheimer AG je tým správnym miestom. Spoločnosť Gerresheimer je nielen priekopníkom v oblasti riešení sklenených obalov, ale aj v automatizačných riešeniach s podporou robotov. Vo svojom závode v Essene, založenom v roku 1723, spoločnosť ABB prostredníctvom rozsiahlej modernizácie prispôsobila sedem robotických systémov najnovším štandardom, čím zabezpečila dostupnosť náhradných dielov na najbližšie desaťročie. Ani nepriaznivé podmienky, ako sú problémy s dodávateľským reťazcom súvisiace s pandémiou, neovplyvnili úspech projektu a spokojnosť zákazníkov. Kľúčom k tomu bola proaktívna a na riešenie orientovaná komunikácia.
Vysoký prevádzkový výkon existujúcich zariadení
V Gerresheimeri v Essene sa pece nikdy nezastavia. Denne sa vyrobia státisíce sklenených fliaš a pohárov z číreho aj hnedého skla.
"Naše tavenie skla prebieha sedem dní v týždni, dvadsaťštyri hodín denne bez prerušenia." – Ilyas Durmaz, projektový manažér Cold End v spoločnosti Gerresheimer
Sklenené fľaše sa vyrábajú vo veľkých množstvách na jeden druh, čo často vedie k obrovskému počtu fliaš pohybujúcich sa po chladiacich dopravníkoch. Tu prichádza na rad robotika: Spoľahlivé a presné roboty ABB umiestňujú až niekoľko stoviek fliaš za minútu na nosiče. Po kontrole sú fľaše zabalené do podnosov ďalšími robotmi ABB a následne paletizované veľkým robotom ABB.
Okrem paletizácie s priemyselným robotom IRB 6700 sa v ostatných operáciách využíva riešenie MultiMove od ABB. To umožňuje ovládanie až štyroch robotov prostredníctvom jednej riadiacej jednotky s kompaktným modulom pohonu pre každý ďalší robot. Pohyby robotov môžu byť koordinované alebo vykonávané nezávisle.
Nekomplikovaná výmena bez výrazných úprav
Keďže boli k dispozícii modernejšie a výkonnejšie modely, boli prizvaní odborníci ABB System Service.
"Zákazníkom radíme, keď chcú modernizovať závod alebo optimalizovať dostupnosť zariadenia. Preto sme proaktívne informovali spoločnosť Gerresheimer, že aktuálne používané riešenie MultiMove je stále možné preobjednať a odporučili sme výmenu. Výhody sú jasné: zákazník dostane úplne nový systém, pozostávajúci z robotov a riadenia, a bude mať k dispozícii najnovšie technológie na mnoho rokov. Zároveň je obmedzené úsilie na implementáciu a uvedenie do prevádzky, pretože je potrebné vymeniť len hardvér bez zmeny konštrukcie alebo iných rozhraní.“ – Frank Bildesheim-Glaubauf, hlavný projektový manažér v ABB Robotics System Service.

Foto: Gerresheimer AG 
Foto: Gerresheimer AG
Tieto presvedčivé argumenty podnietili spoločnosť Gerresheimer, aby investovala do výmeny dvoch MultiMove robotických buniek – jednej s dvoma a jednej so štyrmi robotmi – a tiež do výmeny veľkého robota IRB 6700. Po dôkladnej analýze sa na mieste ABB Robotics v nemeckom Friedbergu uskutočnila predinštalácia nových robotických systémov vrátane riadiacich jednotiek. Pretože počas retrofitu bola použitá najnovšia generácia riadenia IRC5, bolo potrebné zákaznícke programy previesť na aktuálnu verziu riadiaceho softvéru ABB.
"Zvyčajne vykonávame predinštaláciu pre všetky brownfieldové projekty, na ktoré dohliadame. Dôkladne testujeme hardvér aj softvér a podľa toho pripravujeme programovanie. To výrazne skracuje čas potrebný na realizáciu na mieste," pokračuje Frank Bildesheim-Glaubauf.
Rýchla a proaktívna komunikácia počas oneskorení
To, čo sa spočiatku zdalo ako jednoduchý projekt, prinieslo v praxi neočakávané komplikácie v oblasti koordinácie a komunikácie. Kvôli pandémii a globálnemu nedostatku polovodičov došlo k oneskoreniam dodávok, a preto systémy nemohli byť ihneď implementované. Tento proces si vyžadoval úzku koordináciu a transparentnú komunikáciu. Navyše, využitie strojov v spoločnosti Gerresheimer bolo veľmi vysoké. Aby sa minimalizovali prestoje vo výrobe, bolo nevyhnutné využiť krátke časové okná, keď zariadenie nebolo v prevádzke.
"Na implementáciu sme mali zvyčajne len niekoľko dní," spomína David Winter, projektový manažér v ABB Robotics System Service.
Hoci sa projekt neuskutočnil v pôvodnom termíne, spoločnosti Gerresheimer to na spokojnosti neubralo.
"Podpora ABB bola jednoducho špičková. Boli sme okamžite informovaní o akýchkoľvek zmenách v časovom harmonograme projektu a mohli sme preplánovať našu výrobu. Okrem toho odborníci ABB vždy konajú s orientáciou na riešenia. Napríklad, keď ručné zariadenia nedorazili načas, ABB nám poskytla náhradné zariadenia. Navyše, implementácia každej robotickej bunky bola o 50 % rýchlejšia, než sa pôvodne plánovalo. Celkovo skvelé komplexné služby.“ – Ilyas Durmaz, projektový manažér spoločnosti Gerresheimer.
ABB zvyčajne ponúka zákazníkom podporu pri spustení výroby, po ktorej nasleduje sprevádzanie výroby po ukončení implementačných prác. Túto službu využila aj spoločnosť Gerresheimer. Technik ABB bol počas počiatočného obdobia na mieste, aby v prípade potreby reagoval. Medzitým sa výroba opäť naplno rozbehla.