- ABB predstavuje širokú škálu inovatívnych riešení pre železničnú dopravu, ktoré podporujú udržateľnú mobilitu na výstave InnoTrans 2024.
- Divízia ABB Traction uvádza na trh trakčnú batériu radu Pro pre hybridné a plne elektrické železničné aplikácie.
- Séria Pro ďalej dopĺňa rozsiahlu ponuku trakčných batérií ABB, ktoré sú už nainštalované vo viac ako 1 000 vozidlách na celom svete.
Spoločnosť ABB predstaví svoj široký sortiment inovatívnych riešení pre železničný priemysel na veľtrhu InnoTrans 2024 (24. – 27. septembra, Berlín), poprednom svetovom veľtrhu dopravných technológií.
Spoločnosť je už viac ako sto rokov priekopníkom v oblasti technológií v železničnom sektore a pokračuje vo svojej ceste dekarbonizácie železničného priemyslu pomocou inovatívnych a udržateľných riešení. Spoločnosť ABB prezentuje svoj sortiment dopravných riešení a energeticky účinných technológií pre železničný priemysel v stánku 320 v hale 9.
Divízia ABB Traction oznamuje uvedenie trakčných batérií série Pro, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre náročné dopravné aplikácie. Tento inovatívny batériový modul, najnovší prírastok do rodiny trakčných batérií ABB, je skonštruovaný tak, aby poskytoval modularitu, škálovateľnosť, špičkový výkon, vysokú úroveň bezpečnosti a vynikajúcu energetickú hustotu v kompaktnom dizajne.
Nová trakčná batéria Pro tiež poskytuje dlhú životnosť s viac ako 20 000 cyklami a má možnosť rýchleho nabíjania, ktoré umožňuje 80 % nabitie za 10 minút.

V obľúbenom Speaker's Corner (kútiku rečníkov) bude mať ABB v utorok 24. júna medzi 15:00 a 16:00 SELČ odbornú prednášku o úlohe trakčných batérií pri zabezpečovaní udržateľnej mobility a predvedie, ako ABB poháňa energeticky efektívne hybridné a plne elektrické vlaky na celom svete. Uskutoční sa aj spoločná prezentácia prípadovej štúdie s TMR o tom, ako ABB vytvorila riešenie rekuperačného napájania na zvýšenie spoľahlivosti a zníženie vplyvu na životné prostredie vlaku Mont-Blanc Express prostredníctvom ročnej úspory energie vo výške 552 MWh.
Tento rok bola divízia ABB Traction zodpovedná za prestavbu 44 vlakových súprav metra v Adelaide na diesel-hybridnú prevádzku, čím sa znížil hluk a emisie pre takmer 16 miliónov cestujúcich ročne. Trakčné batérie ABB zohrávajú významnú úlohu pri dosahovaní úspor energie v železničnom priemysle a prispeli k projektom konverzie po celom svete, v ktorých sa dosiahla až 35 % úspora energie.
Edgar Keller, prezident divízie ABB Traction, povedal: „ABB je na čele podpory úsilia o dekarbonizáciu globálneho železničného priemyslu tým, že vyvíja špičkové trakčné systémy a riešenia prostredníctvom intenzívneho výskumu a vývoja. Náš záväzok znižovať spotrebu energie a zavádzať čistejšie a účinnejšie technológie, ako je napríklad séria trakčných batérií Pro, ďalej podporuje vytváranie udržateľnejšieho železničného priemyslu a pomáha plniť ambiciózne globálne ciele v oblasti udržateľnosti.“
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorá umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť s efektívnejším využívaním zdrojov. Riešenia spoločnosti spájajú technické know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob výroby, pohybu, napájania a prevádzky vecí. Na základe 140-ročnej excelentnosti sa ~105 000 zamestnancov ABB venuje inováciám, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu.
ABB Motion, globálny líder v oblasti motorov a pohonov, je jadrom urýchľovania produktívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Inovujeme a posúvame hranice technológií, aby sme prispeli k energeticky efektívnym, dekarbonizačným a cirkulárnym riešeniam pre zákazníkov, priemyselné odvetvia a spoločnosti. S našimi digitalizovanými pohonmi, motormi a službami podporujeme našich zákazníkov a partnerov pri dosahovaní vyššej výkonnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti. Dodávame motorové riešenia pre širokú škálu aplikácií vo všetkých priemyselných segmentoch. Na základe viac ako 140 rokov skúseností v oblasti elektrických pohonov sa našich viac ako 22 000 zamestnancov v 100 krajinách denne učí a zlepšuje. go.abb/motion