ABB uvádza revolučnú funkciu Ultra Accuracy pre kolaboratívne roboty GoFa™

ABB uvádza revolučnú funkciu Ultra Accuracy pre kolaboratívne roboty GoFa™

  • Funkcia Ultra Accuracy zvyšuje presnosť rodiny GoFa™ cobotov desaťnásobne v porovnaní s inými cobotmi na trhu
  • Presnosť dráhy 0,03 mm podporuje vysoko presnú výrobu v odvetviach elektroniky, automobilového priemyslu, letectva a spracovania kovov

ABB Robotics dnes predstavila Ultra Accuracy, novú prelomovú funkciu pre rodinu kolaboratívnych robotov GoFa, ktorá prináša najvyššiu úroveň presnosti dostupnú pre coboty. Táto funkcia umožňuje viac ako desaťnásobne zvýšiť presnosť dráhy v porovnaní s inými cobotmi na trhu.

„Ako priemysel čoraz viac vyhľadáva automatizáciu na zvýšenie kvality produktov a dosahovanie prísnejších tolerancií – neustále znižujúc maximálnu povolenú odchýlku od normy v rámci kontroly kvality – rastie potreba robotov, ktoré dokážu vykonávať úlohy s výnimočnou presnosťou," povedal Andrea Cassoni, globálny riaditeľ pre kolaboratívne roboty ABB Robotics. „Kombináciou ultra presnej dráhy s jednoduchosťou, bezpečnosťou a flexibilitou GoFa, nová funkcia Ultra Accuracy od ABB otvára široké možnosti pre využitie cobotov v odvetviach, ako sú elektronika, automobilový priemysel, letectvo a kovovýroba."

Svojím vynikajúcim výkonom spĺňa Ultra Accuracy náročné požiadavky aplikácií, kde je presné umiestnenie nevyhnutné na udržanie kvality produktov a efektívnosti prevádzky. Medzi tieto aplikácie patria lepenie a tesnenie pri výrobe spotrebnej elektroniky, laserové zváranie autodielov, vrstvy z kompozitných materiálov v letectve a presné laserové rezanie v procesoch výroby kovov. Táto technológia môže byť tiež využitá pri presnom nanášaní vrstiev pri 3D tlači prototypov a pri vykonávaní kontrol presnosti v metrologických aplikáciách.

Ďalšie výhody zahŕňajú kombináciu presnosti s rýchlosťou a plným rozsahom pohybu. Na rozdiel od konvenčných 2D portálových systémov, ktoré sa tradične používajú vo výrobe elektroniky, GoFa kolaboratívne roboty ponúkajú plný 6D pohyb v celom pracovnom priestore hneď po doručení, bez potreby ďalšej kalibrácie. To poskytuje flexibilitu a mobilitu na zvládnutie širšej škály úloh.

Kompaktný a prenosný dizajn robotov GoFa zaručuje, že ich možno jednoducho integrovať do existujúcich výrobných liniek bez nutnosti nákladného prispôsobenia. To predstavuje výraznú výhodu oproti systémom založeným na portáloch. S funkciou Ultra Accuracy je možné roboty GoFa nasadiť do výroby s minimálnym časom potrebným na inštaláciu a spustenie, pretože kalibrácia je vykonaná už v továrni pred doručením.

Kombinácia funkcie Ultra Accuracy a softvéru RobotStudio® umožňuje programovanie aplikácií offline s presnosťou na 99 %, čo eliminuje potrebu dodatočných úprav a zaručuje presnú a efektívnu implementáciu. Funkcia Ultra Accuracy je dostupná pre nové roboty GoFa a je tiež možnosťou dodatočnej úpravy pre existujúce GoFa kolaboratívne roboty.

Pre viac informácií o kolaboratívnych robotoch GoFa a novej funkcii Ultra Accuracy navštívte webovú stránku ABB alebo sa pripojte k digitálnemu spusteniu na LinkedIn 24. septembra o 13:00 SEČ.

ABB Robotika a diskrétna automatizácia ako jeden z popredných svetových dodávateľov robotiky a automatizácie strojov je jedinou spoločnosťou s komplexným a integrovaným portfóliom zahŕňajúcim roboty, autonómne mobilné roboty a riešenia automatizácie strojov, ktoré sú navrhnuté a riadené hodnototvorným softvérom ABB. Pomáhame spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví – od automobilového priemyslu až po elektroniku a logistiku – stať sa odolnejšími, flexibilnejšími a efektívnejšími. ABB Robotika a diskrétna automatizácia podporuje zákazníkov pri prechode na prepojené a kolaboratívne továrne budúcnosti. Táto obchodná oblasť zamestnáva približne 11 000 ľudí vo viac ako 100 lokalitách v približne 53 krajinách. go.abb/robotics

Odkazy

Kontaktujte nás

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp