- Digitálne podporované atomizéry RB1000i-S od ABB boli nasadené v závode Mazda Ujina č. 1 v Japonsku na podporu ambicióznych cieľov v oblasti udržateľnosti
- Mazda odhaduje, že 60 % emisií CO2 pri výrobe pochádza z lakovania, čím sa tento proces stáva kľúčovým pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality
- Nové atomizéry RB1000i-S dosahujú až 95-99 % efektivitu, čo znižuje spotrebu farby, odpad, spotrebu energie a emisie
Najnovšie vysoko efektívne lakovacie atomizéry ABB RB1000i-S boli nainštalované v závode Mazda Ujina v Japonsku, keďže automobilový výrobca zrýchľuje svoje úsilie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo svojich globálnych výrobných zariadeniach do roku 2035. Digitálne vybavené atomizéry, ktoré začali fungovať tento rok, výrazne znižujú spotrebu farby tým, že zvyšujú prenos farby na karosériu vozidla vďaka menšiemu rozstreku. Spolu s nižšou spotrebou stlačeného vzduchu a menším plytvaním farbou pri zmenách farieb pomáhajú nové atomizéry ABB znižovať emisie.
„Mazda uvádza, že 60 % emisií CO2 počas ich výrobného procesu pochádza z lakovania, čo z neho robí kľúčový cieľ optimalizácie, keďže spoločnosť pracuje na dosiahnutí cieľov uhlíkovej neutrality,“ povedal Joerg Reger, výkonný riaditeľ automobilovej divízie ABB Robotics. „Naše nové atomizéry RB1000i-S dosahujú efektivitu až 95-99 %, pričom znižujú spotrebu farby a náklady, emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) a spotrebu energie na spracovanie odpadových tekutín v lakovacích kabínach, čo všetko podporuje znižovanie emisií CO2.“
Mazda, ktorá v závode Ujina č. 1 v Hirošime vyrába modely CX-5 a ikonický roadster MX-5, zaznamenala 17 % zníženie spotreby farby vďaka zlepšenej efektivite prenosu RB1000i-S, čo predstavuje úsporu približne 30 000 litrov farby ročne*. Znížila sa aj spotreba energie a frekvencia údržby, napríklad výmeny ochranných prekrytí na zabránenie presprejovania. Spoločnosť dosiahla ďalšie úspory nákladov tým, že atomizéry RB1000i-S nasadila na existujúce roboty, čo podporuje uhlíkovo neutrálne prevádzky a obehové hospodárstvo.
Atomizéry ABB RB1000i-S, ktoré je možné dodatočne namontovať na roboty ABB aj iné roboty, sú príkladom úsilia spoločnosti poskytovať inteligentné a udržateľné riešenia na podporu transformácie automobilového priemyslu. Súprava na modernizáciu, ktorá umožňuje existujúcim rozprašovačom RB1000i využívať výhody vylepšenej špecifikácie RB1000i-S výmenou kľúčových častí, ako sú zvonová miska a tryska na tvarovanie vzduchu, je len jedným z radu dostupných vylepšení, ktoré sú navrhnuté tak, aby pozdvihli existujúce inštalácie na najnovšiu technológiu, maximalizovali ich výkon a predĺžili ich životnosť pri zachovaní spoľahlivosti a minimalizácii prestojov. Spoločnosť ABB sa zaviazala, že do roku 2030 pokryje aspoň 80 % svojho produktového portfólia svojím prístupom cirkulácie.
Pre viac informácií navštívte túto stránku.
* Odhad vychádza z ročnej výroby 170 000 kusov a 1 litra farby nanesenej na jedno vozidlo pomocou modernizovaného zariadenia.
ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorá umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť s efektívnejším využívaním zdrojov. Riešenia spoločnosti spájajú technické know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob výroby, pohybu, napájania a prevádzky. Viac ako 105 000 zamestnancov spoločnosti ABB, ktorí stavajú na viac ako 140-ročnej excelentnosti, je odhodlaných presadzovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. go.abb
ABB Robotika a diskrétna automatizácia ako jeden z popredných svetových dodávateľov robotiky a automatizácie strojov je jedinou spoločnosťou s komplexným a integrovaným portfóliom zahŕňajúcim roboty, autonómne mobilné roboty a riešenia automatizácie strojov, ktoré sú navrhnuté a riadené naším softvérom vytvárajúcim hodnoty. Pomáhame spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví – od automobilového priemyslu až po elektroniku a logistiku – stať sa odolnejšími, flexibilnejšími a efektívnejšími. ABB Robotika a diskrétna automatizácia podporuje zákazníkov pri prechode na prepojenú a spolupracujúcu továreň budúcnosti. Táto obchodná oblasť zamestnáva približne 11 000 ľudí na viac ako 100 miestach v približne 53 krajinách. go.abb/robotics