Spoločnosť ABB nadviazala strategickú spoluprácu s rakúskou spoločnosťou Engineering Software Steyr GmbH (ESS) s cieľom vyvinúť výkonné simulačné nástroje, ktoré transformujú prevádzku automobilových lakovní a znížia náklady až o 30 %. V rámci tejto spolupráce ABB získa minoritný podiel v ESS. Finančné podrobnosti tejto investície neboli zverejnené.
„Poskytovanie rýchlejších a energeticky efektívnejších riešení pre lakovacie procesy je posledným dielikom skladačky v digitalizácii výrobného prechodu v automobilovom priemysle,“ uviedol Marc Segura, prezident divízie ABB Robotics. „Inovatívne riešenia, ktoré vyvíjame s ESS, skrátia čas uvedenia vozidiel do prevádzky až o mesiac a prinesú úspory nákladov až o 30 %, čím sa výrobcovia stanú konkurencieschopnejšími, efektívnejšími a odolnejšími. Vďaka tomuto riešeniu môže výrobca s produkciou 300 000 vozidiel ročne znížiť emisie CO2 o takmer 17 000 ton*, čo je ekvivalentné letu lietadla okolo Zeme 19-krát**.“
Typický proces v automobilovej lakovni zahŕňa viac ako 20 jednotlivých krokov, od odmasťovania a elektroforézneho lakovania až po tesnenie, striekanie a vypaľovanie. Každý krok podlieha rôznym parametrom, ako sú viskozita materiálu, priľnavosť a čas schnutia, ktoré je potrebné otestovať a optimalizovať ešte pred začiatkom sériovej výroby nového modelu. Tradične je vykonávanie týchto úloh časovo náročné a drahé.
„Uvedomujeme si, aké dôležité je, aby všetci hráči – veľké, stredné aj malé firmy – mali prístup k správnym digitálnym nástrojom na inovácie,“ uviedol Dr. Martin Schifko, generálny riaditeľ ESS. „V súčasnosti je zložitosť takýchto nástrojov na trhu prekážkou, ktorá menším firmám bráni využiť potenciál digitalizácie. Zaviazali sme sa vyrovnať podmienky tým, že sprístupníme simulačné technológie všetkým výrobcom. Vďaka našim riešeniam môžu inovovať rýchlejšie, znižovať environmentálny dopad a zostať konkurencieschopnými v náročnom priemysle.“

Partnerstvo tiež umožní zákazníkom využiť rozsiahle odborné znalosti ABB Robotics v oblasti automobilových lakovní a ich úspechy s inteligentnými automatizačnými riešeniami, ako je PixelPaint – hlavica na báze atramentovej tlače s kontrolou obrazu, ktorá reprodukuje presné detaily, a RB1000i-S, digitálne podporovaný rozprašovač, ktorý dosahuje až 99 % efektivitu prenosu farby, čím sa znižuje potreba farby a materiálov.
ABB integruje technológiu ESS do svojho softvéru RobotStudio®, najpopulárnejšieho offline programovacieho a simulačného nástroja na svete pre robotické aplikácie, ktorý je dostupný na stolových počítačoch, v cloude a na platformách rozšírenej reality (AR).
* Interná analýza ABB/ESS zahŕňa úsporu energie 100 kWh pri bežnom energetickom mixe plus zníženie odpadu a nadmerného náteru o 2,8 kg na jednu karosériu, čo pri ročnej výrobe 300 000 vozidiel znamená celkovú úsporu 16 860 ton CO₂ ročne.
** Výpočet predpokladá 250-miestny Boeing 787-8 s priemernými emisnými hodnotami v odvetví 142,25 g na míľu na jedno miesto (analýza IBA).
ABB je globálnym technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu a efektívnejšiu budúcnosť využívania zdrojov. Prepájaním svojich odborných znalostí v oblasti inžinierstva a digitalizácie pomáha ABB priemyselným odvetviam fungovať s vysokým výkonom, čím zvyšuje ich efektivitu, produktivitu a udržateľnosť, aby mohli byť lepšie ako konkurencia. V ABB to nazývame „Engineered to Outrun“. Spoločnosť má viac ako 140-ročnú históriu a viac než 105 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a na burze Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation ako jeden z popredných dodávateľov robotiky a automatizácie strojov na svete, je jedinou spoločnosťou s integrovaným portfóliom pokrývajúcim roboty, autonómne mobilné roboty (AMR) a riešenia automatizácie strojov. Tieto technológie sú riadené softvérom, ktorý prináša pridanú hodnotu. Pomáhame firmám všetkých veľkostí a odvetví – od automobilového priemyslu po logistiku – stať sa odolnejšími, flexibilnejšími a efektívnejšími. ABB Robotics & Discrete Automation podporuje zákazníkov pri prechode na prepojené a kolaboratívne továrne budúcnosti. Táto divízia zamestnáva približne 11 000 ľudí na viac ako 100 miestach v približne 53 krajinách. go.abb/robotics
ESS je producentom špičkového hybridného simulačného softvéru a špecialistom na automatizáciu predspracovania siete (meshing). Využívame najnovšie vedecké poznatky na riešenie zložitých priemyselných problémov. Naše hybridné metódy kombinujú bezsieťové a sieťové postupy, aby poskytli nástroje na analýzu a optimalizáciu lakovní. Naša centrála sa nachádza v meste Steyr v Rakúsku, kde viac ako 40 ľudí z takmer 20 rôznych krajín neúnavne pracuje na budúcnosti simulácií. Máme tiež pobočky v Poľsku a Indii. www.essteyr.com