Oznámenie ad hoc podľa čl. 53 pravidiel pre kótovanie na burze SIX Swiss Exchange
- Súčasťou výročnej správy je Integrovaná správa ABB, ktorá opisuje, ako spoločnosť vytvára hodnotu a zahŕňa kľúčové informácie o stratégii, obchodnej činnosti, riadení, finančných výsledkoch a udržateľnosti.
- Rekordne vysoké tržby vo výške 32,9 miliardy USD, prevádzková EBITA marža 18,1 % a voľný peňažný tok 3,9 miliardy USD.
- 78 % zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) v Scope 1 a 2 od roku 2019; 8 % zníženie emisií skleníkových plynov v Scope 3 od roku 2022.
- Eliminácia 66 megaton emisií GHG vďaka produktom ABB predaným v roku 2024, od roku 2022 je to celkom 204 megaton.
Spoločnosť ABB zverejnila výročnú správu za rok 2024, ktorá zahŕňa finančné výsledky, správu o riadení spoločnosti, o odmeňovaní, o udržateľnosti a integrovanú správu.
Integrovaná správa je primárnou správou ABB na úrovni celej skupiny. Obsahuje najdôležitejšie informácie o stratégii, podnikaní, riadení aj finančnej výkonnosti a tiež o výsledkoch v oblasti udržateľnosti. Správa vychádza z modelu tvorby hodnoty ABB a poskytuje komplexný prehľad o hodnote, ktorú spoločnosť vytvára pre všetky zainteresované strany v celom svojom hodnotovom reťazci, vrátane zákazníkov, zamestnancov, investorov a dodávateľov.
Predseda predstavenstva ABB Peter Voser k tomu uviedol: „Vďaka sile nášho decentralizovaného prevádzkového modelu ABB Way sa nám v roku 2024 podarilo dosiahnuť ďalší posun v niekoľkých kľúčových prioritách. Predstavenstvo a ja osobne sme pevne presvedčení, že súčasné vedenie ABB je schopné ďalej viesť túto skvelú spoločnosť a prinášať vynikajúcu hodnotu všetkým našim akcionárom."
Generálny riaditeľ Morten Wierod k tomu dodal: „Rok 2024 bol pre nás v mnohých ohľadoch ďalším rekordným rokom, keď sme sa, aj napriek neistému ekonomickému a geopolitickému prostrediu, v ktorom pôsobíme, zlepšili vo väčšine finančných ukazovateľoch. Pokiaľ ide o ciele v oblasti udržateľnosti, dosahujeme dobrý pokrok, keď sa nám darilo ešte viac začleňovať princípy udržateľnosti do činnosti našich divízií. Aj naďalej sa budeme zameriavať na zodpovednosť, transparentnosť a rýchlosť, aby sme ďalej posilnili našu kultúru presadzujúcu vysokú výkonnosť, maximálnu integritu, spoluprácu a aktívne spravovali naše portfólio."
Hlavné body programu udržateľnosti spoločnosti ABB
V rámci svojho úsilia o vytvorenie nízkouhlíkovej spoločnosti, ktoré je obsahom jedného z pilierov činnosti ABB v oblasti udržateľnosti, si spoločnosť vzala za cieľ znížiť priame aj nepriame emisie z energie, a to o 80 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2050 v porovnaní s východiskovým rokom 2019. V roku 2024 sa ABB podarilo znížiť priame a nepriame emisie z energie o 78 % oproti roku 2019.
ABB chce znížiť aj ďalšie nepriame emisie skleníkových plynov, zahŕňajúce zvyšok hodnotového reťazca, a to o 25 % do roku 2030 a o 90 % do roku 2050 v porovnaní s východiskovým rokom 2022. Prevažná väčšina nepriamych emisií skleníkových plynov spoločnosti ABB súvisí s používaním výrobkov predávaných zákazníkom. V roku 2024 sa ABB podarilo znížiť ďalšie nepriame emisie o 8 % v porovnaní s rokom 2022. Dekarbonizácia siete je najväčšou pákou na zníženie emisií spoločnosti ABB v celom hodnotovom reťazci. Vývojom a zavádzaním mimoriadne účinných elektromotorov a pohonov ABB nielen zvyšuje energetickú účinnosť pre svojich zákazníkov, ale tiež výrazne znižuje emisie generované v priebehu životného cyklu výrobkov.
V roku 2024 pomohlo ABB vďaka svojim energeticky a zdrojovo efektívnym technológiám zákazníkom znížiť emisie vypustené počas celej doby životnosti výrobkov predaných v roku 2024 o celkom 66 megaton (od roku 2022 potom celkom 204 megaton). Táto skutočnosť jasne dokladá odhodlanie spoločnosti ABB podporovať zákazníkov v ich snahách o zníženie emisií skleníkových plynov o 600 megaton (v rokoch 2022 až 2030), čo chce dosiahnuť pomocou predpokladaného predaja svojich výrobkov v tomto období.
V rámci plnenia cieľov udržateľnosti, konkrétne cieľov stanovených v rámci piliera zameraného na zachovanie zdrojov, hodlá ABB znížiť objem odpadu ukladaného na skládky na nulu a do roku 2030 znížiť aj tvorbu odpadu. V roku 2024 sa ABB podarilo znížiť objem odpadu uloženého na skládky na 5,8 %. V súlade s cieľom, aby do konca roku 2030 malo ABB vo svojom portfóliu 80 % výrobkov a riešení vyhovujúcich princípom obehového hospodárstva, podarilo sa spoločnosti ABB do konca roku 2024 v tejto súvislosti skontrolovať a posúdiť 41 percent svojho produktového portfólia. Skóre obehovosti bude vypočítané po tom, čo bude skontrolovaná a posúdená reprezentatívna časť portfólia.
V súlade s cieľom podporovať sociálny pokrok zaznamenala spoločnosť ABB v roku 2024 rekordne nízky počet úrazov s následnou pracovnou neschopnosťou (LTIFR), ktorý predstavoval 0,15 oproti hodnote 0,24 vo východiskovom roku 2019. Dosiahla tak najlepšiu úroveň vo svojom odbore. Oproti predchádzajúcemu roku sa mierne zvýšil počet žien vo vyšších manažérskych pozíciách na 21,3 %.
Kompletná výročná správa ABB vrátane integrovanej správy a správy o udržateľnom rozvoji je k dispozícii a na stiahnutie: ABB Annual Reporting Suite — ABB Group
ABB je globálny technologický líder v oblasti elektrotechniky a automatizácie umožňujúci udržateľnejšiu budúcnosť. Spojením svojich odborných znalostí v oblasti inžinierstva a digitalizácie ABB pomáha priemyselným odvetviam dosahovať vysoký výkon. Súčasne im umožňuje zvyšovať ich efektívnosť, produktivitu a udržateľnosť, a byť tak vždy o krok napred. V ABB tomu hovoríme „Engineered to Outrun". Spoločnosť má viac ako 140-ročnú históriu a takmer 110 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange. www.abb.com