ABB investuje do spoločnosti DG Matrix s cieľom podporiť optimalizáciu napájania AI dátových centier

ABB investuje do spoločnosti DG Matrix s cieľom podporiť optimalizáciu napájania AI dátových centier

  • Spolupráca so spoločnosťou DG Matrix povedie k vývoju riešení v oblasti polovodičových transformátorov.
  • Platforma dokáže nahradiť 10-20 elektrických zariadení jediným energeticky účinným systémom.
  • Technológia urýchli optimalizáciu AI dátových centier, obnoviteľných mikrosietí a priemyselnej elektrifikácie. 

Spoločnosť ABB získala minoritný podiel v americkej spoločnosti DG Matrix zo Severnej Karolíny. Cieľom transakcie je podporiť komercializáciu polovodičovej výkonovej elektroniky pre generatívne AI dátové centrá a obnoviteľné mikrosiete. Platforma Power Router nahrádza konvenčné systémy "all-in-one" riešením, ktoré je až päťkrát menšie a dosahuje špičkovú 98% energetickú účinnosť vo svojej triede. Finančné podrobnosti investície neboli zverejnené.

Globálny dopyt po elektrine rastie, tradičná infraštruktúra sa preto musí meniť a vyvíjať tak, aby podporila potreby AI dátových centier, inteligentného priemyslu, nabíjania elektromobilov a energetickej transformácie. Platforma DG Matrix Power Router poskytuje riešenia, ktoré zvyšujú energetickú výkonnosť a súčasne zmierňujú obmedzenia rozvodných sietí a znižujú náklady na energiu. Toto riešenie, schopné integrovať viac AC a DC energetických zdrojov a spotrebičov súčasne, môže nahradiť 10-20 elektrických zariadení jediným systémom, ktorý je univerzálnejší, efektívnejší a nákladovo výhodnejší.

Massimiliano Cifalitti, prezident divízie Smart Power spoločnosti ABB, uviedol: „V súvislosti s rastom AI a potrebou urýchliť prechod na novú energetiku sa zákazníci obracajú na ABB s žiadosťou o riešenia, ktoré im umožnia reagovať na stále zložitejšie energetické požiadavky. Spoločnosť DG Matrix disponuje perspektívnym riešením polovodičovej výkonovej elektroniky, ktoré môže pomôcť dátovým centrám urýchliť optimalizáciu AI a umožniť ďalším priemyselným odvetviam fungovať efektívnejšie a ekologickejšie. „Spolupracujeme so startupmi a investujeme do pokročilých technológií, aby sme naplnili našu stratégiu – poskytovať zákazníkom inteligentnú a efektívnu elektrinu."

Haroon Inam, generálny riaditeľ spoločnosti DG Matrix, vyhlásil: „S našim svetovo uznávaným tímom obchodných a technologických lídrov, jedinečnou technológiou a silnou základňou duševného vlastníctva je spoločnosť DG Matrix pripravená spôsobiť disrupciu na niekoľkých miliardových trhoch. ABB má preukázateľné skúsenosti s riadením obchodného rastu a spoločnými silami môžeme urýchliť zavádzanie našich riešení, ktoré pretvoria energetickú infraštruktúru pre udržateľnejšiu budúcnosť.“

Partnerstvo zahŕňa minoritnú investíciu do spoločnosti DG Matrix prostredníctvom ABB Electrification Ventures, jednotkou pre strategické investície ABB Elektrotechnika. Vrátane tejto najnovšej transakcie dosiahli investície ABB Electrification Ventures objem približne 80 miliónov USD, vložených od roku 2021 celkom do 15 startupov. Od svojho založenia v roku 2009 investovala spoločnosť ABB Ventures približne 450 miliónov USD do startupov, ktoré sú v súlade s portfóliom ABB v oblasti elektrotechniky, robotiky, automatizácie a pohonov.

ABB je globálny technologický líder v oblasti elektrotechniky a automatizácie umožňujúci udržateľnejšiu budúcnosť. Spojením svojich odborných znalostí v oblasti inžinierstva a digitalizácie ABB pomáha priemyselným odvetviam dosahovať vysoký výkon. Súčasne im umožňuje zvyšovať ich efektívnosť, produktivitu a udržateľnosť a byť tak vždy o krok napred. V ABB tomu hovoríme „Engineered to Outrun". Spoločnosť má viac ako 140-ročnú históriu a približne 110 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com  

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp