- Oceňovaná technológia PixelPaint od ABB nasadená v závode Mercedes-Benz Sindelfingen.
- PixelPaint prináša bezprecedentnú presnosť a eliminuje prestreky, čím znižuje spotrebu materiálu a emisií.
- Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series je prvým modelom, ktorý získal exkluzívne a individuálne lakovanie vďaka technológii PixelPaint.
Oceňovaná technológia PixelPaint od spoločnosti ABB bola nasadená v závode Mercedes-Benz v Sindelfingene v Nemecku. Táto technológia dopĺňa konvenčné lakovacie procesy závodu tým, že umožňuje precíznu a efektívnu aplikáciu zložitých dizajnov lakovania. Udržateľná a zdroje šetriaca technológia začala fungovať v roku 2025, keďže výrobca luxusných automobilov vyvíja nové personalizované možnosti pre svoje najexkluzívnejšie modely.
„PixelPaint používa oceňovanú lakovaciu hlavu podobnú atramentovej tlačiarni, ktorá dokáže s úplnou presnosťou nanášať veľké farebné plochy, ako aj precízne detaily,“ povedal Joerg Reger, výkonný riaditeľ obchodnej jednotky ABB Robotics Automotive. „V plne automatizovanom procese, ktorý nevyžaduje žiadny manuálny zásah, táto technológia otvára nové možnosti pre výrobcov vozidiel, ktorí sa snažia zvýšiť personalizáciu v reakcii na rastúci dopyt spotrebiteľov a zároveň znižovať emisie. Sme radi, že sme mohli spolupracovať s Mercedes-Benz, aby sme im pomohli pretaviť tieto mimoriadne dizajnové vízie do reality.“
PixelPaint sa skladá z lakovacej hlavy s viac ako 1 000 drobnými, individuálne ovládanými tryskami, namontovanými na robotovi ABB, ako je napríklad séria lakovacích robotov IRB 5500. V kombinácii s 3D vizuálnym systémom ABB a koordinovaná softvérom na plánovanie a programovanie ABB RobotStudio® sa hlava veľmi presne sleduje karosériu vozidla, aby sa zabezpečilo, že 100 percent farby sa nanesie na auto bez prehnaného striekania alebo rozptylu vo vzduchu. To eliminuje potrebu časovo náročného maskovania a opakovaných prejazdov lakovňou, čo vedie k nulovému odpadu, zníženým požiadavkám na úpravu životného prostredia a celkovo nižším emisiám.
Táto technológia dokáže s bezprecedentnou presnosťou znovu vytvoriť aj tie najzložitejšie dizajny, zatiaľ čo 3D vizuálny systém ABB zaisťuje vysokú mieru opakovateľnosti. Tým sa zabezpečí, že každý lakovaný panel bude vyzerať identicky.
„S PixelPaint nastavujeme nový štandard v technológii lakovania,“ povedal Arno van der Merwe, vedúci plánovania výroby v Mercedes-Benz AG. „Kombinácia najvyššej presnosti dizajnu a kvality s inovatívnymi technologickými riešeniami je míľnikom pre lakovanie našich špičkových modelov v závode v Sindelfingene. Táto progresívna technológia nás posúva na novú úroveň v oblasti individuálnych náterov. Umožňuje exkluzívne produktové výsledky pre našich náročných zákazníkov.“
Mercedes-Benz prvýkrát použije PixelPaint na modeli Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Na ďalšie zvýšenie exkluzivity tohto modelu je čierna kapota obsidianu na požiadanie k dispozícii so zložitým vzorom Maybach v kontrastnej grafitovej šedej farbe. Tento výrazný dizajn by nebolo možné dosiahnuť tradičným procesom.
„Úspech tohto projektu bol možný len vďaka úzkej spolupráci medzi ABB, vysokokvalitným dodávateľom farieb, PPG, a projektovým tímom Mercedes-Benz,“ povedala Dr. Julia Schuchardt, vedúca vývoja procesov, technológie náterov a ochrany proti korózii v Mercedes-Benz AG. „S ohľadom na budúcnosť už pracujeme na ďalšom vývoji aplikácie, aby sme našim zákazníkom ponúkli viac farebných kombinácií a motívov.“
PixelPaint je len jedným príkladom toho, ako inteligentné technológie ABB transformujú proces lakovania a dopĺňajú posledný dielik skladačky v digitalizácii automobilovej výroby. Spolu s riešeniami ako digitálne riadený atomizér RB1000i-S – ktorý dosahuje až 99 percentnú účinnosť prenosu, čo znamená, že je potrebných menej farieb a materiálov – ABB robí výrobcov udržateľnejšími, efektívnejšími a konkurencieschopnejšími.
ABB je svetovým lídrom v oblasti technológií elektrifikácie a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu a zdroje efektívnejšiu budúcnosť. Spojením svojich inžinierskych a digitalizačných odborných znalostí pomáha ABB priemyselným odvetviam dosahovať vysoký výkon a zároveň byť efektívnejšími, produktívnejšími a udržateľnejšími, aby prekonali očakávania. V ABB to nazývame „Engineered to Outrun“. Spoločnosť má viac ako 140-ročnú históriu a viac ako 105 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation, ako jeden z popredných svetových dodávateľov robotiky a strojovej automatizácie, je jedinou spoločnosťou s komplexným a integrovaným portfóliom zahŕňajúcim roboty, autonómne mobilné roboty a riešenia strojovej automatizácie, navrhnuté a koordinované naším softvérom vytvárajúcim hodnoty. Pomáhame spoločnostiam všetkých veľkostí a sektorov – od automobilového priemyslu po elektroniku a logistiku – prekonávať očakávania tým, že sa stávajú odolnejšími, flexibilnejšími a efektívnejšími. ABB Robotics & Discrete Automation podporuje zákazníkov pri prechode k prepojenej a kolaboratívnej továrni budúcnosti, ktorá funguje úspornejšie a čistejšie pre lepšiu budúcnosť. Táto obchodná oblasť zamestnáva približne 11 000 ľudí na viac ako 100 miestach v približne 53 krajinách. go.abb/robotics