- Spoločnosť ABB sa vracia na prestížny veľtrh AMPER, kde s mottom „VSTÚPTE DO SVETA INOVÁCIÍ“ predstaví svoje kľúčové novinky v oblasti energetiky a inteligentnej rezidenčnej výstavby.
- V českej a slovenskej premiére tu ABB predvedie vzduchový istič SACE Emax 3, jediný na svete s certifikáciou kybernetickej bezpečnosti IEC 62443-4-2 Security Level 2.
- Na expozícii bude taktiež prezentovaný systém ABB InSite pre energetický manažment, ktorý umožňuje dosiahnuť až 20 % úspory energií v akomkoľvek rozvádzači, ako aj nová generácia prístrojov pre domové elektroinštalácie ABB-flexTronics® WL.
Spoločnosť ABB na veľtrhu AMPER predstaví svoje riešenia a produkty v oblasti elektrotechniky. Expozícia ABB bude zameraná na tri kľúčové produktové piliere, ktoré návštevníkom ukážu cestu k efektívnejšej a bezpečnejšej prevádzke elektrických sietí, budov a zariadení. Veľtrh AMPER sa uskutoční v dňoch 17.–19. marca 2026 na Brnianskom výstavisku, expozícia ABB sa bude nachádzať v hale P, stánok č. 405.
ABB sa na veľtrh AMPER vracia s jasným cieľom: ponúknuť návštevníkom pohľad na technológie a inovácie, ktoré posúvajú elektrotechniku dopredu. Na ABB stánku bude priamo pre návštevníkov zo Slovenska k dispozícii aj tím slovenských odborníkov.
Marcel Hruška, riaditeľ jednotky ABB Elektrifikácia na Slovensku
Hlavnou novinkou je vzduchový istič SACE Emax 3, ktorý je ako jediný na svete vybavený certifikáciou kybernetickej bezpečnosti IEC 62443-4-2 Security Level 2. Chráni dáta, technológie aj obsluhu v kritických aplikáciách a vďaka prediktívnej diagnostike zabezpečuje prevádzku bez výpadkov. Návštevníci si v expozícii budú môcť pomocou virtuálnej reality (VR) sami vyskúšať osadenie nízkonapäťového rozvádzača týmto špičkovým ističom.
V segmente energetického manažmentu ABB predstaví systém InSite, ktorý možno integrovať do akéhokoľvek rozvádzača bez ohľadu na výrobcu. Toto riešenie umožňuje až 20 % úspory energií v rôznych typoch budov a veľkostiach inštalácií. Zároveň slúži aj na presné rozpočítavanie energií. Systém InSite možno využiť od rezidenčných budov cez komerčné a rekreačné objekty až po dátové centrá, v ktorých navyše vďaka end-to-end šifrovaniu zvyšuje bezpečnosť dát.
V oblasti domových inštalácií bude ABB demonštrovať jednoduchosť a flexibilitu realizácie inteligentnej domácnosti s novou generáciou vypínačov a ovládacích prvkov Smart Switch, ABB-flexTronics® WL a bezzbernicovým systémom ABB-free@home® WL. Tieto technológie umožňujú premeniť štandardnú elektroinštaláciu na inteligentnú domácnosť bez potreby systémového programovania či dodatočnej kabeláže. Návštevníci si naživo vyskúšajú ovládanie inteligentnej domácnosti pomocou vypínačov aj mobilného telefónu. To všetko v najnovšom dizajnovom rade Zoni®, ktorý si slovenskí aj českí zákazníci obľúbili pre trendové matné farby a plochý tvar. Praktické ukážky inštalácie predstaví priamo na veľtrhu aj populárny influencer Pepa Libický.
Expozíciu ABB v hale P navyše oživí predvádzací monopost ABB Formuly E Gen 3 ako symbol inovácií v elektrotechnike. Spoločnosť ABB je titulárnym partnerom a oficiálnym dodávateľom nabíjacích technológií pre majstrovstvá sveta ABB FIA Formula E World Championship.
Sprievodný program
Súčasťou sprievodného programu veľtrhu budú prednášky odborníkov ABB, ktorí sa budú venovať budúcnosti energetiky, modulárnej rezidenčnej výstavbe a inováciám v inteligentných elektroinštaláciách. Nájdete nás na AMPER stage v hale P.
Utorok 17. marca
10:20–10:40 | Ako budovať kybernetickú odolnosť v NN rozvodoch s Emax 3
- Prednášajúci: Luigi Stragapede (ABB)
- Téma: Bezpečnosť, certifikácia IEC 62443-4-2 SL2, inovácie v riadení sietí.
13:30–13:55 a 14:05–14:30 | Inteligentná domácnosť pre každého
- Prednášajúci: Lubomír Mikmek (ABB) a Pepa Libický (Libovky Pepy Libického)
- Téma: Inteligentná elektroinštalácia bez búracích prác a dodatočnej kabeláže (workshop).
Streda 18. marca
09:30–09:55 a 11:30–11:55 | Inteligentná domácnosť pre každého
- Prednášajúci: Lubomír Mikmek (ABB) a Pepa Libický (Libovky Pepy Libického)
- Téma: Repríza workshopu o dostupné chytré elektroinstalaci.Téma: Repríza workshopu o dostupnej inteligentnej elektroinštalácii.
10:00–11:15 | Výstavba s integrovanou inštaláciou (vrátane inteligentnej)
- Prednášajúci: Mark Zwerner (ABB) a Luděk Ohnoutek (KOMA Modular)
- Téma: Zvýšenie produktivity v stavebníctve, prefabrikácia a modulárna elektroinštalácia.
15:45–16:05 | Spoľahlivá elektrická sieť je základom a kľúčom k úspešnej transformácii energie z obnoviteľných zdrojov
- Prednášajúci: Leonidas S. Bouzianis (ABB)
- Téma: Striedače pre fotovoltaiku a batériové úložiská v moderných energetických sieťach.
Štvrtok 19. marca
10:20 – 10:40 | Ako budovať AI kompetencie vo firme
- Prednášajúci: Petr Bílek (ABB)
- Téma: Praktická cesta digitálnej transformácie a budovania AI stratégie.

SACE Emax 3 
Systém InSite pre meranie a riadenie elektrickej energie 
ABB-flexTronics® WL
ABB Elektrifikácia je globálnym technologickým lídrom, ktorý umožňuje efektívnu a spoľahlivú distribúciu elektriny od zdroja až po zásuvku. S viac ako 50 000 zamestnancami vo viac ako 100 krajinách sveta spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi na riešení najväčších výziev v oblasti distribúcie elektriny a riadenia energií. V čase, keď sa energetická transformácia zrýchľuje a dopyt po elektrine rastie, elektrifikujeme svet bezpečným, inteligentným a udržateľným spôsobom. V ABB sme odhodlaní byť vždy o krok vpred a s nadšením pomáhame našim zákazníkom a partnerom dosiahnuť to isté. go.abb/electrification