Hospodársky výsledok za 4. kvartál 2025

Hospodársky výsledok za 4. kvartál 2025

Rastúci objem objednávok vo štvrtom štvrťroku, zlepšená prevádzková výkonnosť a stabilný cash flow potvrdili ďalší rekordný rok

Mimoriadne oznámenie v súlade s článkom 53 pravidiel kótovania SIX Swiss Exchange

Q4 2025

  • Prijaté objednávky v hodnote 10,3 mld. USD, 36 %; v porovnateľnom vyjadrení1 +32 %
  • Tržby 9,1 mld. USD, +13 %; v porovnateľnom vyjadrení +9 %
  • Prevádzkový zisk 1,505 mld. USD; marža 16,6 %
  • Prevádzkový EBITA1 1,588 mld. USD; marža1 17,6%
  • Prevádzkový zisk na akciu 0,70 USD, +30 %2
  • Cash flow z prevádzkovej činnosti 1,949 mld. USD; +27 %

Celoročné výsledky 2025

  • Prijaté objednávky v hodnote 36,8 mld. USD, +17 %; v porovnateľnom vyjadrení1 +15 %
  • Tržby 33,2 mld. USD, +9 %; v porovnateľnom vyjadrení +7 %
  • Prevádzkový zisk 6,047 mld. USD; marže 18,2 %
  • Prevádzkový zisk EBITA1 6,314 mld. USD; marže1 19,0 %
  • Prevádzkový zisk na akciu 2,59 USD, +21 %2
  • Cash flow z prevádzkovej činnosti 5,469 mld. USD; +17 %
  • Návratnosť investovaného kapitálu 25,3%
  • Navrhovaná dividenda 0,94 CHF na akciu
FINANČNÉ UKAZATELE
(v mil. USD, pokiaľ nie je uvedené inak)

ZMENA

ZMENA
Q4 2025 Q4 2024 USD
 
v porovnateľnom vyjadrení1 FY 2025 FY 2024 USD v porovnateľnom vyjadrení1
Prijaté objednávky 10 316 7 593 36 % 32 % 36 765 31 482 17 % 15 %
Tržby 9 052 7 996 13 % 9 % 33 220 30 583 9 % 7 %
Hrubý prevádzkový zisk 3 658 2 982 23 %
13 640 12 001 14 %
      vyjadrený ako % prevádzkových tržieb 40,4 % 37,3 % +3,1 p.b.
41,1% 39,2% +1,9 p.b
Výnosy z prevádzkovej činnosti 1 505 1 094 38 %
6 047 4 735 28 %
Prevádzkový zisk EBITA1 1 588 1 330 19 % 14 %3 6 314 5 572 13 % 11 %3
    vyjadrený ako % prevádzkových tržieb1 17,6 % 16,6 % +1 p.b.
19,0 % 18,2 % +0,8 p.b.
Zisk z pravidlnej činnosti, bez dane 1 274 948 34 %
4 649 3, 26 25 %
Čistý zisk pripísateľný ABB 1 273 987 29 %
4 734 3 935 20 %
Prevádzkový zisk na akciu (USD) 0,70 0,54 30%2
2,59 2,13 21 %2
Cash flow z prevádzkovej činnosti 1 949 1 537 27%
5 469 4 675 17 %
Cash flow z prevádzkovcov činností v pokračujúcich operáciách 1 988 1 505 32%
5 250 4 442 18 %
Voľné cash flow1 1 517 1 295 17%
4 566 3 937 16 %

1 Pre zosúladenie alternatívnych ukazovateľov výkonnosti pozri „Supplemental reconciliations and definitions“ v priloženom dokumente Q4 2025 Financial Informationtion statement.
2 Miera rastu zisku na akciu sa počíta pomocou nezaokrúhlených hodnôt.
3 V stálej mene, bez úprav o zmeny v obchodnom portfóliu.

Q4 úspešne zavŕšil pre ABB ďalší rekordný rok. Sme líder na trhoch s dlhodobým rastovým potenciálom a naďalej posilňujeme náš prevádzkový model ABB Way. Ten nám poskytuje pevný základ na naplnenie aktualizovaných finančných cieľov a zároveň dôveru, že rok 2026 bude pre ABB opäť rekordný

Morten Wierod, CEO

Zhrnutie CEO

Rok sme ukončili vo veľmi dobrej forme a dosiahli najlepší ročný výsledok v histórii ABB. Štvrtý štvrťrok bol výnimočný – po prvýkrát sme prekročili hranicu 10 miliárd USD v prijatých objednávkach, konkrétne 10,3 miliardy USD.

Okrem solídneho rastu základného biznisu boli objednávky pozitívne ovplyvnené aj načasovaním niekoľkých veľkých projektov. Teší nás, že rast bol široko rozložený naprieč celou spoločnosťou – všetky tri obchodné oblasti zaznamenali dvojciferný rast.

Aj tržby dosiahli najvyššiu štvrťročnú úroveň v histórii ABB a objem objednávok bol ešte vyšší. Pomer objednávok k fakturácii (book-to-bill) tak dosiahol hodnotu 1,14.

Som presvedčený, že dobre využívame priaznivé trhové podmienky. Okrem silného porovnateľného rastu úspešne realizujeme prevádzkové úspory a zvyšujeme produktivitu, čo nám umožňuje vyrovnávať napríklad dopady ciel či rastúcich cien materiálov. Prevádzkový zisk EBITA medziročne vzrástol o 19 % a maržu sme zlepšili o 100 bázických bodov.

Teší ma, že v 4. štvrťroku sme dosiahli silný voľný cash flow vo výške 1,5 miliardy USD. To nám umožnilo splniť plánované zlepšenia v tejto oblasti a dosiahnuť rekordný ročný voľný cash flow 4,6 miliardy USD. Radosť mi robí aj vysoká návratnosť kapitálu na úrovni 25,3 %.

V oblasti Elektrotechnika rástol dopyt vo všetkých zákazníckych segmentoch, pričom najviac sa darilo dátovým centrám, ktoré zaznamenali veľmi výrazný dvojciferný rast. Naše technológie vysokého napätia patria medzi priekopníkov v odvetví. Posilnené partnerstvo so spoločnosťou Applied Digital, v rámci ktorého predstavujeme inovatívne riešenia napájania pre veľké dátové centrá určené pre AI, je príkladom toho, ako sa vďaka našim technológiám posúvame do vedúcej pozície v architektúre dátových centier budúcnosti.

Ďalším potenciálnym motorom budúceho dopytu je naša špičková technológia jednosmerného prúdu (DC) a polovodičovej elektroniky. Tá je kľúčová pre spoluprácu so spoločnosťou NVIDIA, kde ABB podporuje ich 800 V DC architektúru a urýchľuje vývoj novej generácie dátových centier s výkonom v rádoch gigawattov.

V oblasti Pohony bol silný rast objednávok podporený pokračujúcim vysokým dopytom po železničných projektoch, ako aj v nedávno vzniknutej divízii High Power a pozitívnym vývojom krátkodobého dopytu po nízkonapäťových motoroch a pohonoch.

V oblasti Automatizácia sme zaznamenali trvalo silnú aktivitu v súvislosti s dodávkami pre námornú dopravu a prístavy. Patrí sem veľká zákazka pre prístav Rotterdam, ktorá je ďalším dôkazom jedinečnej hodnoty, ktorú prinášame zákazníkom vďaka kombinácii know-how všetkých troch obchodných oblastí. Naše riešenie zahŕňa kombinované systémy pripojenia k pobrežnej sieti (shore power), ktoré budú najväčšie svojho druhu na svete a umožnia súčasne napájať až 32 kontajnerových lodí počas nakládky a vykládky. Súčasťou dodávky je aj SCADA systém na monitorovanie, riadenie a sledovanie spotreby energie umožňujúci presnú fakturáciu zákazníkom.

Aktualizovali sme aj naše finančné ciele, aby sme dosiahli silný rast, širšie rozpätie ziskovosti a výrazný rast zisku na akciu pri dobrej konverzii hotovosti. Zvýšili sme aj naše ambície v oblasti návratnosti investovaného kapitálu (ROCE), a to aj pri plánovanom rýchlejšom tempe rastu prostredníctvom akvizícií. Podľa môjho názoru sú tieto nové ciele ambiciózne, ale realistické.

Tieto aktualizované dlhodobé ciele dosiahneme ďalším posilňovaním našej prevádzkovej zodpovednosti a rýchlosti, pričom budeme pokračovať v rozvoji prevádzkového modelu ABB Way. Zároveň využijeme priaznivú situáciu na trhoch a našu silnú pozíciu v kľúčových globálnych trendoch, ako sú rast energetického sektora, potreba energetickej efektívnosti a prechod na čistejšie zdroje energie. Verím v našu trhovú pozíciu, vedúce technológie a schopnosť pomáhať zákazníkom zvyšovať produktivitu a energetickú efektívnosť. Som presvedčený, že práve tieto faktory podporia našu prevádzkovú výkonnosť v roku 2026 aj z dlhodobého hľadiska.

Vzhľadom na výborné výsledky predstavenstvo navrhuje vyplatiť riadnu dividendu 0,94 CHF na akciu – čo predstavuje nárast oproti minuloročným 0,90 CHF. Zároveň plánujeme spustiť nový program spätného odkupu akcií v objeme až 2 miliardy USD, ktorý bude prebiehať do 27. januára 2027.

<b>Morten Wierod</b>, CEO
Morten Wierod, CEO
center

Výhľad na rok 2026

Pre prvý štvrťrok 2026 očakávame rast porovnateľných tržieb medzi 7 % a 10 %. Prevádzková marža EBITA by mala medziročne vzrásť aj po odpočítaní ziskov z predaja nehnuteľností vykázaných v prvých štvrťrokoch 2025 a 2026.

Pre celý rok 2026 počítame s pozitívnym pomerom objednávok k fakturácii a rastom porovnateľných tržieb o 6 % až 9 % medziročne. Prevádzková marža EBITA by mala mierne vzrásť aj bez započítania zisku z predaja nehnuteľností v prvom štvrťroku 2026.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp