- Inovatívny vzduchový istič SACE Emax 3, jediný na svete s certifikáciou kybernetickej bezpečnosti IEC 62443‑4‑2 Security Level 2, mal svoju slovenskú a českú premiéru na veľtrhu AMPER 2026.
- Istič je určený pre veľké prevádzky s vysokými nárokmi na výkon – dátové centrá, pokročilé výrobné závody a kritickú infraštruktúru vrátane nemocníc a letísk.
- Istič disponuje meraním, inteligenciou a pokročilými algoritmami pre prediktívnu údržbu.
SACE Emax 3 na veľtrhu zaujal odbornú porotu, ktorá mu udelila prestížne ocenenie Zlatý Amper, určené pre najprínosnejšie exponáty. Istiť získal ocenenie v kategórii najlepší produkt v oblasti bezpečnosti – odborná porota vybrala medzi víťazov exponáty v celkovo piatich kategóriách.
Tento vzduchový istič ako prvý na svete získal certifikáciu kybernetickej bezpečnosti Security Level 2 podľa normy IEC 62443 a je tiež prvým vzduchovým ističom s plne integrovaným systémom zábleskovej ochrany pre detekciu oblúkového skratu. Toto riešenie významne zvyšuje bezpečnosť obsluhy aj zariadení.
Certifikácia potvrdzuje vedúcu pozíciu ABB
Získaná certifikácia znamená, že istič splňuje medzinárodné požiadavky na kybernetické zabezpečenie – nielen v rámci medzinárodného priemyselného štandardu IEC 62443. Získanie certifikácie si vyžadovalo komplexné splnenie technických bezpečnostných požiadaviek, okrem iného zabezpečené prihlasovanie zariadenia, riadenie prístupov, ochranu proti neoprávneným zásahom a hackerským útokom či záznam bezpečnostných udalostí. Spoločnosť ABB oficiálne získala certifikát IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2 pre istič SACE Emax 3 od certifikačnej autority TÜV Rheinland. Certifikácia overila kompetencie ABB v oblasti kybernetickej bezpečnosti a potvrdila vedúcu pozíciu ABB v oblasti technológií pre bezpečnú distribúciu elektrickej energie.
Najvyššia úroveň zabezpečenia, inteligencie a prediktívnej údržby
Najvyššia úroveň zabezpečenia, inteligencie a prediktívnej údržby Nový SACE Emax 3 nadväzuje na celosvetový úspech svojho predchodcu, modelu SACE Emax 2, a prináša najmodernejšiu technológiu, ktorá minimalizuje riziko výpadkov napájania. SACE Emax 3 premieňa dáta na praktické informácie, pomáha predchádzať potenciálnym problémom a je schopný prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam. Disponuje najpresnejšími výkonovými senzormi a dátovou analytikou v odbore – zbiera a analyzuje dáta v reálnom čase z elektrického systému, vrátane spotreby energie, stavu systému a environmentálnych podmienok, ako sú teplota, vlhkosť či vibrácie.
Tieto informácie sú zdieľané na diaľku alebo priamo zobrazované na dotykovom displeji SACE Emax 3 a poskytujú používateľom prehľady v reálnom čase, upozornenia a odporúčania pre presnú a včasnú prediktívnu údržbu.
Rastúca potreba odolnosti energetických systémov
Analýza ročných výpadkov založená na prieskume spoločnosti Uptime Intelligence z roku 2025 ukazuje, že výpadky napájania predstavujú viac než polovicu výpadkov digitálnej infraštruktúry; viac než polovica významných výpadkov stojí viac ako 100 000 USD a jeden z piatich prevádzkovateľov dátových centier uvádza, že ich posledný významný výpadok stál viac než 1 milión USD.
Vzduchové ističe značky SACE od ABB sú uznávané pre svoju spoľahlivosť a výkon. Dôkazom sú milióny inštalácií po celom svete, ktoré chránia budovy aj zariadenia v kritickej infraštruktúre. Dopyt po vzduchových ističoch dlhodobo rastie v nadväznosti na budovanie dátových centier a inteligentného priemyslu, ako aj všade tam, kde sa realizujú veľké investície do infraštruktúry.
ABB je globálnym technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť. Spájaním svojich odborných znalostí v oblasti inžinierstva a digitalizácie ABB pomáha priemyselným odvetviam dosahovať vysoký výkon. Zároveň im umožňuje zvyšovať efektivitu, produktivitu a udržateľnosť, a tak byť vždy o krok vpred. V ABB to nazývame „Engineered to Outrun“. Spoločnosť má viac ako 140‑ročnú históriu a približne 110 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Elektrifikácia je globálnym technologickým lídrom, ktorý umožňuje efektívnu a spoľahlivú distribúciu elektriny od zdroja až po zásuvku. S viac ako 50 000 zamestnancami vo viac ako 100 krajinách sveta spolupracujeme s našimi zákazníkmi a partnermi na riešení najväčších výziev v oblasti distribúcie elektriny a riadenia energií. V čase, keď sa energetická transformácia zrýchľuje a dopyt po elektrine rastie, elektrifikujeme svet bezpečným, inteligentným a udržateľným spôsobom. V ABB sme odhodlaní byť vždy o krok vpred a s nadšením pomáhame našim zákazníkom a partnerom dosiahnuť to isté. go.abb/electrification