ABB riešenia pre inteligentnú automatizáciu žalúzií

ABB riešenia pre inteligentnú automatizáciu žalúzií

Inteligentná automatizácia vonkajších žalúzií s ABB

Vonkajšie žalúzie sú účinným nástrojom na reguláciu tepla a svetla v interiéri. Aby však plnili svoju funkciu naozaj efektívne a navyše zostali chránené pred nepriaznivým počasím, potrebujú byť súčasťou inteligentného systému. Presne to umožňuje riešenie od ABB, ktoré spája metrológiu, automatizáciu a moderné bezdrôtové technológie do jedného harmonického celku.

Ako funguje bezdrôtová komunikácia v systéme?

Základom celého riešenia je bezzbernicová meteorologická stanica ABB (2CKA006200A0297). Jej úloha je jednoduchá, no kritická: nepretržite zbierať údaje o vonkajších podmienkach a tieto informácie bezdrôtovo prenášať do systému. Stanica je vybavená pokročilými senzormi, ktoré merajú hodnotu jasu, teplotu, rýchlosť vetra a zrážky. Tieto merania sa realizujú priamo na fasáde alebo strešnom výstupku, kde sú najvhodnejšie podmienky na zber presných údajov o skutočných vonkajších podmienkach.

center

Bezdrôtová komunikácia s akčným členom

Kľúčová výhoda bezzbernicovej stanice je práve jej spôsob komunikácie. Namiesto toho, aby bola stanica kabelážou priamo spojená s aktorom, používa bezdrôtový protokol. Bezpečnú, spoľahlivú a energeticky efektívnu formu komunikácie. Údaje z meteostanice sú v reálnom čase prenášané bezdrôtovo do žalúziového akčného člena (2CKA006710A0041). Akčný člen je zariadenie, ktoré je priamo integrované do mechanizmu žalúzií. Keď dostane signál z meteostanice prostredníctvom bezdrôtovej siete, okamžite reaguje – buď žalúzie sklopí, otvára alebo ich nastaví do požadovanej polohy. Všetko sa deje bez akéhokoľvek fyzického spoja medzi stanicou a akčným členom.

Prečo je bezdrôtová komunikácia dôležitá?

  • Jednoduchá inštalácia: Pri bezdrôtovej komunikácii nie je potrebný komunikačný kábel medzi stanicou a akčným členom. To znamená, že inštalácia sa výrazne zjednodušuje. Špecificky v už existujúcich budovách, kde by vedenie novej kabeláže predstavovalo zásadný problém.
  • Flexibilita umiestnenia: Meteostanicu a akčný člen je možné umiestniť prakticky kdekoľvek v dosahu bezdrôtovej siete, bez ohľadu na fyzickú vzdialenosť či architektonické prekážky.
  • Spoľahlivosť: Bezdrôtový protokol, ktorý ABB používa, je optimalizovaný pre domáce a profesionálne aplikácie.

Meteostanica – Akčný člen – Smart Switch

Okrem bezdrôtovej komunikácie ABB-free@home® wireless medzi meteostanicou a akčným členom je do siete možné integrovať aj bezdrôtový bezba­tériový vypínač Smart switch. Ten tiež komunikuje s akčným členom a umožňuje manuálne zmeny bez ohľadu na to, čo hovorí meteostanica. Takže komunikačný reťazec vyzerá takto: Meteostanica (2CKA006200A0297) zbiera údaje o počasí a odosiela signál s informáciami akčnému členu, Akčný člen (2CKA006710A0041) tieto údaje spracuje podľa nastavených pravidiel. Ovláda pohyb žalúzií automaticky podľa počasia. Smart switch umožňuje v každom momente používateľovi prebrať kontrolu.

Ochrana pred búrkou a silným vetrom

Najdôležitejšou funkciou bezdrôtovej meteostanice je detekcia nebezpečného počasia. Vo chvíli, keď rýchlosť vetra dosiahne kritickú hodnotu, stanica to zaznamenáva a odošle povel akčnému členu. Akčný člen reaguje okamžite, žalúzie sa automaticky vyťahujú do bezpečnej polohy. Bezdrôtová komunikácia medzi meteostanicou a akčným členom tento proces automatizuje – a teda maximálne stabilizuje. Toto je mimoriadne dôležité, pretože riziko poškodenia žalúzií, ktoré sú vystavené silnému vetru je veľmi vysoké. S bezdrôtovým systémom ABB je ochrana automatická a bezchybná.

Pre viac informácií kontaktujte spoločnosť ABB, technologického lídra v oblasti elektrifikácie a automatizácie.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp