- Posilnenie špičkových technológií ABB pre aplikácie jednosmerného prúdu
- Technológia Advantics ponúka až 99% účinnosť v náročných aplikáciách výkonovej konverzie
- Akvizícia cieli na rastúci dopyt súvisiaci s rozvojom energetiky a dátových centier
Spoločnosť ABB oznámila akvizíciu francúzskej firmy Advantics, špecialistu na riešenie výkonovej konverzie založenej na technológii karbidu kremíka. Akvizícia rozširuje portfólio ABB v oblasti jednosmerného prúdu (DC) a posilňuje pozíciu ABB pri uspokojovaní rastúceho dopytu po efektívnych DC riešeniach pre dátové centrá, priemyselné mikrosiete, výrobu energie a infraštruktúru pre elektromobily. Finančné podmienky transakcie neboli zverejnené. Dokončenie akvizície sa očakáva v 4. štvrťroku 2026.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) predpokladá, že podiel elektriny na konečnej spotrebe energie vzrastie do roku 2035 zo súčasných 20 % na približne 36 %. S využitím pokročilých polovodičových technológií môžu jednosmerné systémy od ABB minimalizovať konverzie medzi striedavým a jednosmerným prúdom a maximalizovať účinnosť.
Akvizícia spoločnosti Advantics prináša do širšieho portfólia jednosmerných systémov ABB vysoko účinnú technológiu premeny energie z karbidu kremíka. V kombinácii s odbornými znalosťami ABB v oblasti ochrany, distribúcie, digitálneho riadenia a systémového inžinierstva podporuje vývoj jednosmerných systémov, ktoré maximalizujú účinnosť, ukladanie a flexibilitu zdrojov elektrickej energie.
Massimiliano Cifalitti, prezident divízie Smart Power spoločnosti ABB, uviedol: "Neustále investujeme do technológií a talentov, aby sme podporili globálny rozvoj energetiky. ABB ponúka špičkové riešenia pre jednosmerný prúd a technológie výkonových meničov spoločnosti Advantics. V kombinácii s jej expertízou predstavujú ideálny doplnok nášho portfólia. dátové centrá, priemyselné mikrosiete a infraštruktúru pre elektromobily Spoločne urýchlime vývoj a dodávky jednosmerných riešení novej generácie.“
Michal Elias, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Advantics, uviedol: "Spoločnosť Advantics preukázala, že technológia karbidu kremíka dokáže priniesť prelomový výkon. V elektrifikácii sa otvárajú bezprecedentné príležitosti pre inovácie a dopyt po efektívnej a inteligentnej výkonovej konverzii rastie rýchlejšie než kedykoľvek predtým. ABB zdieľa. ktorá bude v budúcom desaťročí poháňať energetickú transformáciu aj digitálny rozvoj.“
Spoločnosť Advantics integruje hardware, firmware a software za účelom optimalizácie výkonovej konverzie v náročných aplikáciách, ako sú dátové centrá, priemyselné mikrosiete, výroba energie a infraštruktúra pre elektromobily. Moduly meničov Advantics dosahujú účinnosť až 99 %. Firma sídli v meste Saint-Genis-Pouilly vo východnom Francúzsku.
ABB je globálny technologický líder v oblasti elektrotechniky a automatizácie umožňujúci udržateľnejšiu budúcnosť. Spojením svojich odborných znalostí v oblasti inžinierstva a digitalizácie ABB pomáha priemyselným odvetviam dosahovať vysoký výkon. Súčasne im umožňuje zvyšovať ich efektivitu, produktivitu a udržateľnosť, a byť tak vždy o krok vpred. V ABB tomu hovoríme „Engineered to Outrun“. Spoločnosť má viac ako 140-ročnú históriu a približne 110 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Štokholm (ABB). www.abb.com