- ABB nadviazalo technologické partnerstvo s projektom Ferrari Hypersail s cieľom vývoja inovatívnej, 30 metrov dlhej jednotrupovej plachetnice využívajúcej obnoviteľnú energiu.
- Viac ako 25 rokov skúseností s technológiami jednosmerného prúdu ABB využíva pri vývoji pokročilých lodných 800V DC systémov.
- Odborné znalosti ABB pomôžu maximalizovať výkon a odolnosť palubných zdrojov obnoviteľnej energie v extrémnych oceánskych podmienkach.
Spoločnosť ABB dnes oznámila technologické partnerstvo s Ferrari Hypersail. Do jedného z najambicióznejších námorných projektov prináša svoje know-how v oblasti elektrotechnického vybavenia. Ako partner pre elektrifikáciu ABB poskytne svoje špičkové odborné znalosti v oblasti lodnej energetiky, jednosmerných (DC) technológií a pokročilých elektrických systémov.
Ferrari Hypersail je prelomová 30 metrov dlhá oceánska jednotrupová plachetnica schopná plávať úplne nad hladinou na hydrofoiloch (krídlach pod trupom a kormidlom) využívajúca obnoviteľné zdroje energie. Plavidlo je navrhnuté tak, aby posúvalo hranice udržateľného výkonu v námornej doprave a spájalo vysokú rýchlosť, odolnosť, sebestačnú výrobu energie na palube aj inteligentné riadenie v extrémne náročnom prostredí.
ABB prináša do partnerstva viac ako 25 rokov skúseností v oblasti technológií jednosmerného prúdu (DC), za ktorými stojí portfólio viac ako 700 patentov v tomto odbore. Ako partner pre elektrifikáciu poskytne projektu svoje odborné znalosti v oblasti energetického manažmentu, lodných elektrických systémov a ukladania energie.
Projekt Ferrari Hypersail umožňuje ABB demonštrovať, ako môžu pokročilé technické riešenia napájania, DC systémy a energetický manažment zvýšiť odolnosť a efektivitu za drsných podmienok na šírom mori. Schopnosť vyvažovať výrobu z obnoviteľných zdrojov v reálnom čase, ukladanie energie a distribúcia prúdu je totiž kľúčová pre vývoj priemyselných ostrovných sietí (microgrids) novej generácie.
„Ferrari Hypersail ponúka spoločnosti ABB jedinečnú platformu, na ktorej môžeme ukázať, ako v spolupráci s partnermi posúvame hranice jednosmerných technológií. Táto loď je navrhnutá tak, aby fungovala v podmienkach, ktoré sú rovnako náročné ako čokoľvek, čomu naše systémy čelia v priemysle. Svojím zapojením ABB ukazuje, ako moderné systémy napájania a automatizácie pomáhajú priemyselným odvetviam prekonávať limity a dosahovať rekordné výsledky. Poznatky z takto náročného projektu nám pomáhajú posúvať vývoj odolných a efektívnych energetických systémov, ktoré naši zákazníci potrebujú naprieč odvetviami – od námornej dopravy a obnoviteľných zdrojov energie až po dátové centrá a priemyselné ostrovné siete.
Giampiero Frisio, prezident obchodnej oblasti Elektrifikácia spoločnosti ABB

Pre Enrica Voltoliniho, vedúceho projektu Ferrari Hypersail, predstavuje partnerstvo technický základ potrebný na naplnenie celej misie. „Hypersail využíva výhradne obnoviteľné zdroje energie,“ uviedol Voltolini. "Loď musí byť schopná fungovať úplne sebestačne celé týždne v tých najextrémnejších podmienkach na Zemi. Zapojenie odborných znalostí ABB v oblasti elektrifikácie do projektu je pre nás cennou prevádzkovou výhodou."
Architektúra Ferrari Hypersail bude fungovať ako vysoko výkonná, sebestačná ostrovná sieť so systémami pracujúcimi pri napätí 48 V a 800 V DC. Bude vyrábať, ukladať a riadiť energiu pre kľúčové navigačné systémy, ovládanie hydrofoilov, bezpečnostné systémy a pohon, a to všetko za podmienok extrémneho chladu, pôsobenia slanej triešte, tlaku a neustáleho pohybu.
Tím ABB podporí projekt Ferrari Hypersail svojimi skúsenosťami v oblasti integrácie jednosmerných (DC) systémov, inteligentnej distribúcie energie a zaistenia odolnosti na mori. Poznatky z tohto projektu pomôžu utvárať vývoj pokročilých energetických systémov pre priemyselné odvetvia, ako je lodná doprava, dátové centrá alebo infraštruktúra pre obnoviteľné zdroje energie.
ABB je globálnym technologickým lídrom v oblasti elektrotechniky a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť. Spojením svojich odborných znalostí v oblasti inžinierstva a digitalizácie pomáha ABB priemyselným odvetviam dosahovať vysoký výkon. Zároveň im umožňuje zvyšovať efektivitu, produktivitu a udržateľnosť a byť tak vždy o krok vpred. V ABB tomu hovoríme „Engineered to Outrun“. Spoločnosť má viac než 140-ročnú históriu a približne 110 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com