- ABB predstavuje Infinitus, prvé komplexné portfólio výrobkov pre jednosmerný prúd (DC) v odvetví, ktoré pokrýva napájanie od zdroja energie až po serverový rack a poskytuje vysokú flexibilitu architektúry AI dátových centier.
- Revolučné polovodičové transformátory Infinitus Solid-State Transformers pomáhajú maximalizovať energetickú efektívnosť a znižovať priestorové nároky. V kombinácii s technológiami distribúcie a ochrany DC napájania zvyšujú celkový výkon systému.
- Očakáva sa, že portfólio Infinitus prinesie podobné výhody aj v ďalších energeticky náročných odvetviach, vrátane priemyselných budov, výroby, obnoviteľných zdrojov energie a námornej dopravy.
ABB oznámila uvedenie portfólia Infinitus, súboru riešení pre jednosmerný prúd (DC), navrhnutých na zvládnutie rastúcich energetických požiadaviek AI dátových centier. Portfólio urýchli zavádzanie DC architektúr v dátových centrách, zlepší energetickú efektívnosť, zníži nároky na energetickú infraštruktúru a zároveň zvýši dostupný výpočtový výkon. ABB očakáva, že rovnakým smerom sa vydajú aj ďalšie energeticky náročné odvetvia.
Podľa odhadov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa celosvetová spotreba elektrickej energie dátových centier do roku 2030 viac než zdvojnásobí. ABB odhaduje, že približne 25 až 40 % novej kapacity inštalovanej v roku 2030 bude využívať distribúciu jednosmerného prúdu. Očakáva sa, že čipy novej generácie pre umelú inteligenciu budú vyžadovať výkon prevyšujúci 1 MW na jeden rack, pričom dnes je to približne 200 kW. To si vyžaduje prechod na DC architektúru, ktorá dokáže napájať požadovaný výkon a zároveň zvýšiť energetickú efektívnosť. Pri distribúcii na úrovni 800 VDC má energetická infraštruktúra menšie priestorové nároky, eliminuje nadbytočné konverzné stupne a znižuje tepelné straty typické pre tradičné systémy striedavého prúdu (AC).
Nedávna štúdia BCG/ABB ukázala, že DC distribúcia prináša zvýšenie energetickej účinnosti o viac ako 5 % a zároveň uvoľňuje viac priestoru pre výpočtové racky. Pri dátovom centre s výkonom 500 MW môže 5 % zvýšenie účinnosti znamenať dodatočných 25 MW výkonu pre IT zariadenia generujúce príjmy a potenciálny dodatočný ročný výnos presahujúci 300 miliónov USD. Energetická úspora dosiahnutá počas jedného roka by zároveň zodpovedala spotrebe elektriny mesta Washington D.C. počas takmer jedného týždňa.
ABB je priekopníkom v oblasti technológií jednosmerného prúdu už viac ako 25 rokov v rôznych segmentoch trhu. Úzko spolupracujeme s výrobcami čipov, prevádzkovateľmi hyperscale dátových centier, dodávateľskými partnermi a priemyselnými organizáciami na definovaní štandardov a urýchlení nasadzovania vysoko účinných DC architektúr. Infinitus je prvé portfólio, ktoré poskytuje kľúčové prvky pre akúkoľvek architektúru dátového centra, či už DC alebo hybridnú AC/DC, a umožňuje efektívne napájanie novej generácie AI čipov. Táto technológia prinesie podobné výhody aj do ďalších energeticky náročných odvetví, ako sú veľkokapacitná výroba, obnoviteľné zdroje energie a námorné aplikácie.
Giampiero Frisio, prezident divízie Elektrifikácia spoločnosti ABB
Infinitus je prvým integrovaným DC portfóliom v odvetví, ktoré pokrýva celý reťazec od zdroja energie až po serverový rack. Jeho základom je prelomová technológia Infinitus Solid-State Transformer, ktorá umožňuje prevádzku s menšími priestorovými nárokmi a vyššou energetickou účinnosťou. ABB má ako jediný významný dodávateľ prvý polovodičový istič na svete, plne certifikovaný podľa normy IEC, prvý záložný zdroj napájania (UPS) pre vysoké napätie v odvetví. Vďaka tomu ponúka technologické portfólio, ktoré na trhu nemá obdobu.
Päť kľúčových prvkov portfólia Infinitus:
- Napájacie systémy vysokého napätia (Medium Voltage Powertrains) poskytujú stabilné a spoľahlivé napájanie zo siete alebo z lokálnych zdrojov energie.
- Jednosmerné napájacie zdroje (DC Sources and Power Quality) konvertujú striedavý prúd (AC) na jednosmerný prúd (DC), čím odstraňujú potrebu ďalších konverzií v IT priestore dátového centra.
- Distribúcia jednosmerného napájania (DC Power Distribution) zabezpečuje bezpečný a spoľahlivý prenos energie a umožňuje vyššiu výkonovú hustotu na menšej ploche.
- Ochrana jednosmerných obvodov (DC Power Protection) chráni obsluhu, AI servery a hardware pred nadprúdovými stavmi v DC systémoch.
- Optimalizácia chladenia (Cooling Optimization) znižuje spotrebu energie v technických a IT priestoroch pomocou frekvenčných meničov a elektromotorov pripojených na DC sieť.
ABB spolupracuje so zákazníkmi na návrhu riešení prispôsobených ich konkrétnym požiadavkám na výkon, usporiadanie prevádzky a energetický mix. Tento partnerský prístup zabezpečuje, že každá implementácia je optimalizovaná z hľadiska efektívnosti a spoľahlivosti. Portfólio Infinitus dopĺňa tradičné AC riešenia o flexibilitu DC architektúr a podporuje zákazníkov bez ohľadu na zvolenú energetickú koncepciu. Zároveň prináša bezprecedentnú úroveň efektívnosti, spoľahlivosti a škálovateľnosti pre dátové centrá zamerané na umelú inteligenciu. Pre dátové centrá novej generácie umožňuje táto integrovaná architektúra vysoko efektívne napájanie, ktoré budú vyžadovať budúce generácie AI čipov.
Prvé výrobky budú uvedené na trh počas nasledujúcich dvanástich mesiacov a prvé DC dátové centrá využívajúce kompletné portfólio Infinitus by mali byť uvedené do prevádzky v horizonte dvoch až troch rokov.
Predstavenie portfólia nadväzuje na pokračujúcu spoluprácu ABB so spoločnosťou NVIDIA, oznámenú prvýkrát v októbri 2025, zameranú na vývoj 800 VDC napájacích architektúr pre AI zariadenia s výkonom na úrovni gigawattov. ABB prináša do tejto oblasti viac ako 25 rokov skúseností s jednosmerným prúdom a vlastní viac než 700 patentov v oblastiach obnoviteľných zdrojov energie, výroby elektriny, akumulácie energie, elektromotorov a pohonov.
ABB je globálnym technologickým lídrom v oblasti elektrotechniky a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť. Spojením svojich odborných znalostí v oblasti inžinierstva a digitalizácie pomáha ABB priemyselným odvetviam dosahovať vysoký výkon. Zároveň im umožňuje zvyšovať efektivitu, produktivitu a udržateľnosť a byť tak vždy o krok vpred. V ABB tomu hovoríme „Engineered to Outrun“. Spoločnosť má viac než 140-ročnú históriu a približne 110 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
* (International Electrotechnical Commission), Medzinárodná elektrotechnická komisia